(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,764円 ~ 1,828,728円
税込価格
11,840円 ~ 2,011,601円

【特長】・純ニッケル線の上にシリグラス編組を施した連続使用温度400℃の超耐熱...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 定格電圧:
    200V
  • 絶縁体色:
  • ボビン(リール)巻:
  • 絶縁体材料:
    その他
  • 耐熱温度:
    400℃
  • 特性:
    耐熱性
  • シールド:
  • 加工サービス:

型番

未確定819件の候補があります。

Loading...

商品情報

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLの外形図と寸法

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ:関連画像

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ:関連画像

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLの断面図

 

サイズ導体被覆厚さ標準
仕上り外径
電気特性標準条長概算重量
構成外径シリグラス編組導体抵抗20℃耐電圧試験絶縁抵抗20℃基準電流値
SQ(mm2本/mmmmmmmmΩ/km 以下V/minMΩ・km 以上NMkg/km
0.75SQ14/0.261.20.652.5148AC5000.110100017
1.25SQ24/0.261.50.652.886.3AC5000.115100023
2SQ37/0.261.80.653.156.0AC5000.120100030
3.5SQ22/0.452.50.653.731.4AC5000.13060047
5.5SQ35/0.453.10.654.419.7AC5000.14040069
8SQ50/0.453.70.655.013.80AC5000.15020099
14SQ7/12/0.455.40.756.98.23AC5000.170100156
22SQ7/20/0.457.00.758.54.94AC5000.190100249
38SQ7/34/0.459.11.7512.62.85AC5000.1130100453


許容電流値:(単位 A)
サイズ150℃200℃210℃220℃230℃240℃250℃260℃270℃280℃
0.75SQ10.49.39.18.88.68.38.17.87.57.2
1.25SQ15.61413.613.312.912.512.111.711.310.8
2SQ20.918.718.217.717.216.716.215.61514.4
3.5SQ31.32827.326.525.82524.223.422.621.7
5.5SQ41.737.336.435.434.433.432.331.230.128.9
8SQ52.146.645.444.24341.740.43937.636.1
14SQ7365.363.661.960.258.456.554.652.650.6
22SQ93.883.981.879.677.475.172.770.267.765
38SQ135.5121.2118.2115111.8108.4105101.497.793.9
サイズ290℃300℃310℃320℃330℃340℃350℃360℃370℃380℃
0.75SQ6.96.66.35.95.55.14.74.23.62.9
1.25SQ10.49.99.48.88.37.776.35.44.4
2SQ13.813.212.511.81110.29.38.37.25.9
3.5SQ20.719.818.817.716.615.31412.510.88.8
5.5SQ27.726.42523.622.120.418.716.714.411.8
8SQ34.63331.329.527.625.523.320.918.114.7
14SQ48.446.243.841.338.635.832.629.225.320.6
22SQ62.259.356.353.149.7464237.532.526.5
38SQ89.985.781.376.771.766.460.654.24738.3

使用上の注意

通電中は自己発熱により電線が非常に高温になります。電線に接触又は近接する造営物は高温の影響を受けない材質のものを使用してください。
人が触れるおそれのない場所に配線して下さい。
電線に使用されているシリグラス繊維は過度な屈曲には非常に弱い材質です。
電線布設後の屈曲や振動のある場所(装置)での使用は避けてください。(固定配線用)
この電線は吸湿性があり、湿気・水気のある場所での使用はスパーク(漏電)する恐れがあるため配線はしないでください。
アルカリ雰囲気下での使用は避けてください。

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
全長(m)
仕上がり外径(mm)
内部導体構成(素線数・素線径)(本/mm)
内部導体外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.75
10
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

10,764( 11,840円 )

5日目

0.75
11
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

11,841( 13,025円 )

5日目

0.75
12
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

12,917( 14,209円 )

5日目

0.75
13
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

13,993( 15,392円 )

5日目

0.75
14
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

15,070( 16,577円 )

5日目

0.75
15
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

16,146( 17,761円 )

5日目

0.75
16
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

17,223( 18,945円 )

5日目

0.75
17
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

18,299( 20,129円 )

5日目

0.75
18
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

19,376( 21,314円 )

5日目

0.75
19
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

20,452( 22,497円 )

5日目

0.75
20
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

21,528( 23,681円 )

5日目

0.75
21
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

22,605( 24,866円 )

5日目

0.75
22
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

23,681( 26,049円 )

5日目

0.75
23
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

24,758( 27,234円 )

5日目

0.75
24
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

25,834( 28,417円 )

5日目

0.75
25
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

26,910( 29,601円 )

5日目

0.75
26
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

27,987( 30,786円 )

5日目

0.75
27
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

29,063( 31,969円 )

5日目

0.75
28
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

30,140( 33,154円 )

5日目

0.75
29
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

31,216( 34,338円 )

5日目

0.75
30
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

32,293( 35,522円 )

5日目

0.75
31
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

33,369( 36,706円 )

5日目

0.75
32
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

34,445( 37,890円 )

5日目

0.75
33
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

35,522( 39,074円 )

5日目

0.75
34
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

36,598( 40,258円 )

5日目

0.75
35
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

37,675( 41,443円 )

5日目

0.75
36
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

38,751( 42,626円 )

5日目

0.75
37
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

39,828( 43,811円 )

5日目

0.75
38
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

40,904( 44,994円 )

5日目

0.75
39
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

41,980( 46,178円 )

5日目

0.75
40
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

43,057( 47,363円 )

5日目

0.75
41
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

44,133( 48,546円 )

5日目

0.75
42
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

45,210( 49,731円 )

5日目

0.75
43
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

46,286( 50,915円 )

5日目

0.75
44
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

47,362( 52,098円 )

5日目

0.75
45
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

48,439( 53,283円 )

5日目

0.75
46
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

49,515( 54,467円 )

5日目

0.75
47
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

50,592( 55,651円 )

5日目

0.75
48
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

51,668( 56,835円 )

5日目

0.75
49
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

52,745( 58,020円 )

5日目

0.75
50
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

46,446( 51,091円 )

5日目

0.75
51
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

47,375( 52,113円 )

5日目

0.75
52
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

48,304( 53,134円 )

5日目

0.75
53
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

49,233( 54,156円 )

5日目

0.75
54
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

50,162( 55,178円 )

5日目

0.75
55
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

51,091( 56,200円 )

5日目

0.75
56
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

52,020( 57,222円 )

5日目

0.75
57
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

52,949( 58,244円 )

5日目

0.75
58
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

53,878( 59,266円 )

5日目

0.75
59
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

54,807( 60,288円 )

5日目

0.75
60
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

55,736( 61,310円 )

5日目

0.75
61
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

56,665( 62,332円 )

5日目

0.75
62
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

57,594( 63,353円 )

5日目

0.75
63
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

58,522( 64,374円 )

5日目

0.75
64
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

59,451( 65,396円 )

5日目

0.75
65
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

60,380( 66,418円 )

5日目

0.75
66
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

61,309( 67,440円 )

5日目

0.75
67
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

62,238( 68,462円 )

5日目

0.75
68
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

63,167( 69,484円 )

5日目

0.75
69
2.5
14/0.26
1.2
10

1個

64,096( 70,506円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純ニッケル線の上にシリグラス編組を施した連続使用温度400℃の超耐熱電線です。
・このシリグラス繊維はアスベストに変わる材料で有害物質を使用しておらず、人体にも無害です。
【用途】
・高温機器、大型電気炉、高温炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の配線等に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

    ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

    ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

      耐熱電線 イデフロンFEP

      耐熱電線 イデフロンFEP

        ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

        ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

          耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

          耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

            耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

            耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ

              H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

              H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                  フロンレックス(R)電線 600V LFF

                  フロンレックス(R)電線 600V LFF

                    600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                    600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                        耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線

                        耐熱電線 NPC PI SIGB シリグラス編組電線

                          UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

                          UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015

                            メーカー 福電 福電 石川特殊電線 二宮電線工業 石川特殊電線 品川電線 田中電線 品川電線 プロテリアル(旧日立金属) 田中電線 オーナンバ 石川特殊電線 三沢電線
                            通常価格 10,764円 19,396円 20,822円 1,012円 30,951円 32,828円 5,309円 8,017円 182円 14,662円 5,778円 122,606円 2,163円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            タイプ その他 その他 - その他 - UL1283 / 1284 その他 UL1283 / 1284 その他 その他 KV その他 UL1015
                            定格電圧 200V 600V - 600V - 600V - 600V 600V 600V 100V - 600V
                            絶縁体色 - - - - - - -
                            ボビン(リール)巻 - - - - - - - - -
                            絶縁体材料 その他 その他 - その他 - PVC PVC PVC PVC フッ素系 PVC その他 PVC

                            ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電線は屈曲して使用してもよいのですか?  
                            A
                            全て固定配線用で、使用されているシリグラス繊維は過度な屈曲に非常に弱い材質です。又、布設後の屈曲や振動のある場所(装置)での使用は避けてください。 
                            Q 水気のある箇所や水蒸気のある箇所で使用できますか?
                            A
                            この電線は吸湿性があり、湿気・水気のある場所で使用されますと、スパーク(漏電)する恐れがあるため配線はしないでください。 アルカリ雰囲気での使用も避けてください。

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました