(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSBL-6X4-1-1.25SQ-10
ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ NSBL-6X4-I

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ NSBL-6X4-1-1.25SQ-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,396円
税込単価
21,336円

純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高耐熱温度400℃の超耐熱電線...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 定格電圧:
    600V
  • 絶縁体色:
  • 絶縁体材料:
    その他
  • 耐熱温度:
    400℃
  • 特性:
    耐熱性
  • シールド:
  • 加工サービス:

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                    [推奨代替品]
    NSBL-6X4-1-14SQ-(長さ)                    代品無

型番

NSBL-6X4-1-1.25SQ-10 解除

Loading...

NSBL-6X4-1-1.25SQ-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ:関連画像

NSBL6X4-1

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ:関連画像

NSBL6X4-1の断面図

規格表

サイズ導体被覆厚さ標準
仕上り外径
電気特性標準条長概算重量
構成外径マイカテープシリグラス編組導体抵抗20℃耐電圧試験絶縁抵抗20℃基準電流係数※1
SQ(mm2本/mmmmmmmmmmΩ/km 以下V/minMΩ・km 以上NMkg/km
1.25SQ24/0.261.50.520.453.586.3AC15005.015100027
2SQ37/0.261.80.520.453.856.0AC15005.020100036
3.5SQ22/0.452.50.520.454.531.4AC15005.03060050
5.5SQ35/0.453.10.520.455.419.7AC15005.04040076
8SQ50/0.453.70.520.455.713.8AC15005.050200100
14SQ7/12/0.455.40.520.908.38.23AC20003.070100200
22SQ7/20/0.457.00.520.909.94.94AC20003.090100276
※1 基準電流係数(N)は、許容電流値を算出する際に、下記計算式に当てはめる為の値です。
 安全許容電流計算式 計算例:250℃、2SQの場合


許容電流値:(単位 A)
導体断面積
(mm2)
150℃200℃210℃220℃230℃240℃250℃260℃270℃280℃
1.25SQ15.61413.613.312.912.512.111.711.310.8
2SQ20.918.718.217.717.216.716.215.61514.4
3.5SQ31.32827.326.525.82524.223.422.621.7
5.5SQ41.737.336.435.434.433.432.331.230.128.9
8SQ52.146.645.444.24341.740.43937.636.1
14SQ7365.363.661.960.258.456.554.652.650.6
22SQ93.883.981.879.677.475.172.770.267.765
導体断面積
(mm2)
290℃300℃310℃320℃330℃340℃350℃360℃370℃380℃
1.25SQ10.49.99.48.88.37.776.35.44.4
2SQ13.813.212.511.81110.29.38.37.25.9
3.5SQ20.719.818.817.716.615.31412.510.88.8
5.5SQ27.726.42523.622.120.418.716.714.411.8
8SQ34.63331.329.527.625.523.320.918.114.7
14SQ48.446.243.841.338.635.832.629.225.320.6
22SQ62.259.356.353.149.7464237.532.526.5

使用上の注意

通電中は自己発熱により電線が非常に高温になります。電線に接触又は近接する造営物は高温の影響を受けない材質のものを使用してください。
人が触れるおそれのない場所に配線して下さい。
電線に使用されているシリグラス繊維は過度な屈曲には非常に弱い材質です。
電線布設後の屈曲や振動のある場所(装置)での使用は避けてください。(固定配線用)
この電線は吸湿性があり、湿気・水気のある場所での使用はスパーク(漏電)する恐れがあるため配線はしないでください。
アルカリ雰囲気下での使用は避けてください。

型番リスト

型番
導体断面積(mm2)
ボビン(リール)巻
全長(m)
仕上がり外径(mm)
内部導体構成(素線数・素線径)(本/mm)
内部導体外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSBL-6X4-1-1.25SQ-10

1.25
10
3.5
24/0.26
1.5
10

1個

19,396( 21,336円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

純ニッケル線の上にシリグラス横巻・編組を施した最高耐熱温度400℃の超耐熱電線。
【特長】
・連続使用温度400℃の超耐熱電線。(600V以下用)
・このシリグラス繊維はアスベストを含んでいないため、人体にも無害。
【用途】
・高温機器、大型電気炉、高温炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の配線等に最適。

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                    [推奨代替品]
    NSBL-6X4-1-14SQ-(長さ)                    代品無

カタログ

 

NSBL-6X4-1-1.25SQ-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズの型番NSBL-6X4-1-1.25SQ-10のページです。
型番NSBL-6X4-1-1.25SQ-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

    ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

    ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

      ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

      ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

        耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

        耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

          耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

          耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

            フロンレックス(R)電線 600V LFF

            フロンレックス(R)電線 600V LFF

              H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

              H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                耐熱電線 イデフロンFEP

                耐熱電線 イデフロンFEP

                  HKIVシリーズ

                  HKIVシリーズ

                    耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

                    耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

                      H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

                      H-KV 耐熱通信機器用ビニル電線(より線)

                        通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                        通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                          600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                          600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                            メーカー 福電 福電 二宮電線工業 石川特殊電線 品川電線 プロテリアル(旧日立金属) 田中電線 石川特殊電線 品川電線 石川特殊電線 田中電線 オーナンバ 田中電線
                            通常価格 19,396円 10,764円 1,012円 30,951円 8,017円 182円 5,309円 20,822円 8,286円 4,600円 5,666円 5,778円 14,662円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            タイプ その他 その他 その他 - UL1283 / 1284 その他 その他 - KIV - - KV その他
                            定格電圧 600V 200V 600V - 600V 600V - - 600V - - 100V 600V
                            絶縁体色 - - - - - - - - -
                            絶縁体材料 その他 その他 その他 - PVC PVC PVC - PVC - - PVC フッ素系
                            耐熱温度 400℃ 400℃ 400℃ - 105℃ 200℃ 75℃ - 75℃ - - 60℃ 200℃

                            ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電線は屈曲して使用してもよいですか? 
                            A
                            全て固定配線用で使用されているシリグラス繊維は過度な屈曲に非常に弱い材質です。又、布設後の屈曲や振動のある場所(装置)での使用は避けてください。
                            Q 水気のある箇所や水蒸気のある箇所で使用できますか? 
                            A
                            この電線は吸湿性があり、湿気・水気のある場所で使用されますと、スパーク(漏電)する恐れがあるため配線はしないでください。 アルカリ雰囲気での使用も避けてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSBL-6X4-1-1.25SQ-100
                            NSBL-6X4-1-1.25SQ-11
                            NSBL-6X4-1-1.25SQ-12
                            NSBL-6X4-1-1.25SQ-13
                            NSBL-6X4-1-1.25SQ-14
                            NSBL-6X4-1-1.25SQ-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?導体断面積
                            (mm2)
                            ボビン(リール)巻 全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)
                            内部導体構成(素線数・素線径)
                            (本/mm)
                            内部導体外径
                            (mm)

                            118,459円

                            ( 130,305円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.251003.524/0.261.5

                            21,336円

                            ( 23,470円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.25113.524/0.261.5

                            23,276円

                            ( 25,604円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.25123.524/0.261.5

                            25,215円

                            ( 27,737円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.25133.524/0.261.5

                            27,155円

                            ( 29,871円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.25143.524/0.261.5

                            29,095円

                            ( 32,005円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101.25153.524/0.261.5

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました