(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FEP 絶縁/可とう性ふっ素樹脂キャブタイヤケーブル FFタフラ(FK)

FEP 絶縁/可とう性ふっ素樹脂キャブタイヤケーブル FFタフラ(FK)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,975円 ~ 513,225円
税込価格
19,773円 ~ 564,548円

【特長】・耐熱性、可とう性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]    [推奨代替品]
    FFタフラ-3.5SQ-3-(長さ)    代品無
  • 水蒸気環境下ではご使用出来ませんのでご注意下さい。

型番

未確定1,001件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特徴

耐熱性、可とう性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度 200℃の耐屈曲用多心ケーブルです。
導体の細線化とFEP(ふっ素樹脂)・FR(ふっ素ゴム)の組み合わせにより優れた耐屈曲性を実現しております。
ふっ素樹脂多心ケーブルと比較すると柔らかく、取扱いに優れており、シリコーンゴム多心ケーブルでは物足りない温度条件下においても優れたケーブル特性を発揮致します。
尚、水蒸気環境下ではご使用出来ませんのでご注意下さい。

製品仕様

FEP 絶縁/可とう性ふっ素樹脂キャブタイヤケーブル FFタフラ 製品仕様-1
FEP 絶縁/可とう性ふっ素樹脂キャブタイヤケーブル FFタフラ 製品仕様-2
 

構造

  • 導体:スズメッキ軟銅線(TA:0.08構成)
  • 被覆材料:ふっ素樹脂(FEP)
  • 外被材料:ふっ素ゴム(FR)
  • 標準色:黒のみ
  • 識別:2心:黒/白、3心:黒/白/赤、4心:黒/白/赤/緑
  • 主な使用用途: 
    (1)製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉廻り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。
    (2)ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器内等の配線として、常に屈曲・捻回等が要求される箇所。
    (3)難燃性に優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。
    (4)耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れております。
  • 規格:
    電気用品安全法 適用対象外(機器内配線用)
    RoHS2指令対応品

規格表

サイズ導体絶縁線心数外被電気特性最大条長概算質量
構成外径厚さ外径厚さ外径導体抵抗20℃耐電圧試験絶縁抵抗20℃
SQ(mm2本/mmmmmmmmmmmmΩ/km以下V/minMΩ・km以上Mkg/km
0.75SQ3/50/0.081.30.42.121.57.525.8AC1500250050075
38.050090
48.5500105
1.25SQ7/36/0.081.550.42.421.58.015.5AC1500200050090
38.5500110
49.0500135
2SQ7/57/0.082.10.42.921.59.09.91AC15001500500115
39.5500145
410.5500175
3.5SQ7/100/0.082.80.43.621.510.55.38AC15001500500160
311.0500210
411.5500260

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
全長(m)
内部導体構成(素線数・素線径)(本/mm)
内部導体外径(mm)
絶縁体外径(mm)
絶縁体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
0.75
7.5
10
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

17,975( 19,773円 )

5日目

2
0.75
7.5
11
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

19,773( 21,750円 )

5日目

2
0.75
7.5
12
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

21,570( 23,727円 )

5日目

2
0.75
7.5
13
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

23,368( 25,705円 )

5日目

2
0.75
7.5
14
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

25,165( 27,682円 )

5日目

2
0.75
7.5
15
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

26,963( 29,659円 )

5日目

2
0.75
7.5
16
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

28,760( 31,636円 )

5日目

2
0.75
7.5
17
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

30,558( 33,614円 )

5日目

2
0.75
7.5
18
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

32,356( 35,592円 )

5日目

2
0.75
7.5
19
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

34,153( 37,568円 )

5日目

2
0.75
7.5
20
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

35,951( 39,546円 )

5日目

2
0.75
7.5
21
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

37,748( 41,523円 )

5日目

2
0.75
7.5
22
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

39,546( 43,501円 )

5日目

2
0.75
7.5
23
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

41,343( 45,477円 )

5日目

2
0.75
7.5
24
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

43,141( 47,455円 )

5日目

2
0.75
7.5
25
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

44,939( 49,433円 )

5日目

2
0.75
7.5
26
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

46,736( 51,410円 )

5日目

2
0.75
7.5
27
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

48,534( 53,387円 )

5日目

2
0.75
7.5
28
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

50,331( 55,364円 )

5日目

2
0.75
7.5
29
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

52,129( 57,342円 )

5日目

2
0.75
7.5
30
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

52,023( 57,225円 )

5日目

2
0.75
7.5
31
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

53,757( 59,133円 )

5日目

2
0.75
7.5
32
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

55,491( 61,040円 )

5日目

2
0.75
7.5
33
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

57,225( 62,948円 )

5日目

2
0.75
7.5
34
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

58,960( 64,856円 )

5日目

2
0.75
7.5
35
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

60,694( 66,763円 )

5日目

2
0.75
7.5
36
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

62,428( 68,671円 )

5日目

2
0.75
7.5
37
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

64,162( 70,578円 )

5日目

2
0.75
7.5
38
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

65,896( 72,486円 )

5日目

2
0.75
7.5
39
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

67,630( 74,393円 )

5日目

2
0.75
7.5
40
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

69,364( 76,300円 )

5日目

2
0.75
7.5
41
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

71,098( 78,208円 )

5日目

2
0.75
7.5
42
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

72,832( 80,115円 )

5日目

2
0.75
7.5
43
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

74,567( 82,024円 )

5日目

2
0.75
7.5
44
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

76,301( 83,931円 )

5日目

2
0.75
7.5
45
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

78,035( 85,839円 )

5日目

2
0.75
7.5
46
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

79,769( 87,746円 )

5日目

2
0.75
7.5
47
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

81,503( 89,653円 )

5日目

2
0.75
7.5
48
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

83,237( 91,561円 )

5日目

2
0.75
7.5
49
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

84,971( 93,468円 )

5日目

2
0.75
7.5
50
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

82,470( 90,717円 )

5日目

2
0.75
7.5
51
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

84,120( 92,532円 )

5日目

2
0.75
7.5
52
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

85,769( 94,346円 )

5日目

2
0.75
7.5
53
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

87,418( 96,160円 )

5日目

2
0.75
7.5
54
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

89,068( 97,975円 )

5日目

2
0.75
7.5
55
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

90,717( 99,789円 )

5日目

2
0.75
7.5
56
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

92,367( 101,604円 )

5日目

2
0.75
7.5
57
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

94,016( 103,418円 )

5日目

2
0.75
7.5
58
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

95,665( 105,232円 )

5日目

2
0.75
7.5
59
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

97,315( 107,047円 )

5日目

2
0.75
7.5
60
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

98,964( 108,860円 )

5日目

2
0.75
7.5
61
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

100,614( 110,675円 )

5日目

2
0.75
7.5
62
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

102,263( 112,489円 )

5日目

2
0.75
7.5
63
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

103,912( 114,303円 )

5日目

2
0.75
7.5
64
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

105,562( 116,118円 )

5日目

2
0.75
7.5
65
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

107,211( 117,932円 )

5日目

2
0.75
7.5
66
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

108,861( 119,747円 )

5日目

2
0.75
7.5
67
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

110,510( 121,561円 )

5日目

2
0.75
7.5
68
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

112,160( 123,376円 )

5日目

2
0.75
7.5
69
3/50/0.08
1.3
2.1
黒/白
10

1個

113,809( 125,190円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、可とう性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲用多心ケーブルです
・導体の細線化とFEP(フッ素樹脂)・FR(フッ素ゴム) の組み合わせにより優れた耐屈曲性を実現しています
・フッ素樹脂多心ケーブルと比較すると柔らかく、取扱いに優れており、シリコンゴム多心ケーブルでは物足りない温度条件下においても優れたケーブル特性を発揮致します
【用途】
・製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下
・ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所
・難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用
・耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]    [推奨代替品]
    FFタフラ-3.5SQ-3-(長さ)    代品無
  • 水蒸気環境下ではご使用出来ませんのでご注意下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FEP 絶縁/可とう性ふっ素樹脂キャブタイヤケーブル FFタフラ(FK)

FEP 絶縁/可とう性ふっ素樹脂キャブタイヤケーブル FFタフラ(FK)

    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応

    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応

      FAロボットケーブル ORPケーブル(シールド有・無)

      FAロボットケーブル ORPケーブル(シールド有・無)

        OLFLEX ROBOT 900 DP

        OLFLEX ROBOT 900 DP

          NAMF 150V UL規格

          NAMF 150V UL規格

            自己支持型ビニルキャブタイヤケーブル BR-VCT-SSD(耐油・耐熱・耐震タイプ)

            自己支持型ビニルキャブタイヤケーブル BR-VCT-SSD(耐油・耐熱・耐震タイプ)

              ケーブルキャリア用可動シールド付データケーブル(CF211.PUR)CE/UL対応

              ケーブルキャリア用可動シールド付データケーブル(CF211.PUR)CE/UL対応

                NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付

                NA3FVRSB 高屈曲 UL規格 シールド付

                  NA3FVR 高屈曲 UL規格

                  NA3FVR 高屈曲 UL規格

                    ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応

                    ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応

                      ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

                      ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

                        ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応

                        ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応

                          移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF

                          移動用電子機器配線用ケーブル TBF/2517 300V LF

                            メーカー 福電 イグス 沖電線 LAPP ミスミ 三ツ星(ケーブル) イグス ミスミ ミスミ イグス イグス イグス 太陽ケーブルテック
                            通常価格 17,975円 4,326円 3,974円 10,116円 956円 1,346円 1,601円 1,025円 680円 855円 1,540円 1,460円 220円
                            通常出荷日 5日目   3日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            シールド 錫メッキ銅製編組 - 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組
                            定格電圧 600V 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 300V 48V 150V 600V 300V(UL/CSA)、300/300V(CE) 300V 300V 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 300/500V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 300V
                            特性 耐油性 / 耐熱性 / 耐侯性 / 耐薬品性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ / 耐磨耗性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐磨耗性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ
                            シース(外被)色 ネイビー色 ダークブルー
                            アース線 なし GY(緑/黄)色入り なし なし なし なし なし なし なし GY(緑/黄)色入り - なし -

                            FEP 絶縁/可とう性ふっ素樹脂キャブタイヤケーブル FFタフラ(FK)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q FFタフラの許容曲げ(最小曲げ)半径は?
                            A
                            ケーブル仕上り外径の10倍以上をみてください。
                            Q FFタフラはPSEマークは入っていますか?
                            A
                            FFタフラは電気用品安全法適用外のケーブルになるので、PSEマークは入っておりません。

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました