(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LD-TWST/BM05
CAT7 LANケーブル スタンダード ケーブル

CAT7 LANケーブル スタンダード LD-TWST/BM05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
1,590円
税込単価
1,749円

CAT7対応、ツメ折れ防止コネクタ採用LANケーブル。【特長】・ツメ折れ防止用...

詳細情報を確認する

型番

LD-TWST/BM05 解除

Loading...

LD-TWST/BM05 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LD-TWST/BM05

0.5
10

1個

1,590( 1,749円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

CAT7対応、ツメ折れ防止コネクタ採用LANケーブル。
【特長】
・ツメ折れ防止用プロテクタが通常の使用でのツメ折れを防止!
・180°曲げても折れない!1,000回の屈曲検査にも合格したやわらか素材。
・ISO/IEC11801対応ClassFに準拠。
・従来のケーブルより遮蔽効果に優れているため、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームなどでの敷設にも最適(スタンダードタイプ、スリムタイプのみ)。
・ケーブルの外皮には、「JISC3005」に相当し、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用。

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

LD-TWST/BM05で型番確定

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAT7 LANケーブル スタンダードの型番LD-TWST/BM05のページです。
型番LD-TWST/BM05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CAT7 LANケーブル スタンダード

CAT7 LANケーブル スタンダード

    CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル

    CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル

      CAT6 STP (より線) LANケーブル

      CAT6 STP (より線) LANケーブル

        CAT5e UTP (より線) アングルタイプ LANケーブル

        CAT5e UTP (より線) アングルタイプ LANケーブル

          メーカー エレコム ミスミ ミスミ ミスミ
          通常価格 1,590円 450円 550円 379円
          通常出荷日 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          カテゴリ CAT7 CAT5e CAT6 CAT5e
          シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドなし・UTP
          ケーブル導体 より線 より線 より線 より線
          結線 ストレート ストレート ストレート ストレート
          灰・ライトグレー 空色・水色

          CAT7 LANケーブル スタンダードのレビュー

          評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
          社内設備
          評価 4.0満足度:4.02022/10/13
          この商品は社内でPCのネット枠配線として使用しています。汎用のLANケーブルとして普通に使えるものだと思います。爪折れ防止機能もありますし、柔軟性も高く、配線も楽にできて使いやすいです。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ロボット接続
          評価 5.0満足度:5.02022/05/25
          ケーブル径が細いので取り回し易い。強度も心配なく安心して使うことが出来るので是非おススメしたい商品

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          制御盤に使用
          評価 5.0満足度:5.02021/12/21
          自社設備の制御盤など、制御目的のLANケーブルとして使用しています。この商品は何種類か購入していて、設備や機械の種類によって使い分けをしています。ミスミは、他にもたくさん購入部品があり、一括して納品してもらえるので利用しています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          イーサネット接続機器
          評価 5.0満足度:5.02018/05/14
          機器の制御に利用してます。配線は取り回し易く、高性能なので快適です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          LD-TWST/BM100
          LD-TWST/BM200
          LD-TWST/BM30
          LD-TWST/BM50
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?長さ
          (m)

          5,190円

          ( 5,709円 )
          1個 -

          8日目

          1010

          11,864円

          ( 13,050円 )
          1個 -

          8日目

          1020

          2,490円

          ( 2,739円 )
          1個 -

          8日目

          103

          3,180円

          ( 3,498円 )
          1個 -

          7日目

          105

          LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました