(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLM-30FR-1
FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ) ヘンソチューブ

FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ) FLM-30FR-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,640円
税込単価
2,904円

後入れ可能、伸縮編組チューブ。【特長】・コンサート等で使われる音響・照明ケーブ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    巻き付け型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -75
  • 使用温度(上限)(℃):
    125
  • 色:
  • 保護機能(耐環境性):
    その他
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 規格:
    車両燃試
  • 特性:
    自己消火性
  • 難燃グレード(主原料):
    UL224VW-1
  • その他規格:
    UL

(i)ご注意

  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

型番

FLM-30FR-1 解除

Loading...

FLM-30FR-1 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ):関連画像

商品画像1

FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ):関連画像

商品画像2

FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ):関連画像

全体図

  • 形状記憶型、巻き付けタイプで後入れ可能な編組スリーブ。
  • 類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブ。
  • 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能。結束後は、形状記憶で円形に戻る。
  • 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィット。
  • 曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブ。
  • 自己消火性を備えたFLM-FRチューブはUL224 VW-1を取得。
  • 本製品は完全ノンハロゲンの材料で製作。
  • コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど幅広く利用できる。
  • 使用温度範囲:-75~+125度。

仕様

型番適用範囲
FLM-3FR3~3.5
FLM-6FR6~7
FLM-12FR12~15
FLM-19FR19~23
FLM-25FR25~32

編組チューブの性質上ロットにより折径幅等、多少異なる場合があります。単位:mm。

開発秘話

 

構造上なかなか難しい後入れできる編組チューブですが、
後入れできると便利という箇所は多数ありました。
そのお声に応えるべく開発しました。

型番リスト

型番
自然折径(mm)
拡大最大径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLM-30FR-1

30
37
1
10

1個

2,640( 2,904円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

後入れ可能、伸縮編組チューブ。
【特長】
・コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなど幅広く利用できます。
・このユニークなスリーブ状チューブは、その類を見ない弾力性・後入れ可能な利便性により、様々な局面で役立ちます。
・自己消火性を備え、UL224 VW-1を取得しています。
【用途】
・コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなど、幅広く利用可能。

(i)ご注意

  • 巻きの製品は製品製造の関係で、途中に継ぎ目がある場合がございます。

カタログ

 

FLM-30FR-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)の型番FLM-30FR-1のページです。
型番FLM-30FR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)

FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)

    SFチューブ SF-Aシリーズ

    SFチューブ SF-Aシリーズ

      ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

      ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

        編組チューブ(カラー)

        編組チューブ(カラー)

          伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

          伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

            SUチューブ

            SUチューブ

              伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン

              伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン

                カラー編組チューブ(白)

                カラー編組チューブ(白)

                  カラー編組チューブ(紫)

                  カラー編組チューブ(紫)

                    カラー編組チューブ(オレンジ)

                    カラー編組チューブ(オレンジ)

                      FLチューブカラー(青)

                      FLチューブカラー(青)

                        FLH編組チューブ(耐熱・150℃)

                        FLH編組チューブ(耐熱・150℃)

                          カラー編組チューブ(赤)

                          カラー編組チューブ(赤)

                            メーカー デンカエレクトロン 品川商工 カメダデンキ ミスミ ヘラマンタイトン エスケイ工機 ヘラマンタイトン デンカエレクトロン デンカエレクトロン デンカエレクトロン デンカエレクトロン デンカエレクトロン デンカエレクトロン
                            通常価格 595円 11,143円 9,180円 1,056円 19,629円 12,251円 19,355円 315円 315円 338円 620円 582円 620円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 巻き付け型 チューブ型 チューブ型 チューブ型 - - チューブ型 チューブ型 チューブ型 チューブ型 チューブ型 チューブ型 チューブ型
                            使用温度(下限)(℃) -75 -20 -75 -75 - - -70 -75 -70 -70 -70 -75 -75
                            使用温度(上限)(℃) 125 120 150 125 - - 125 125 125 125 125 150 125
                            - - - -
                            保護機能(耐環境性) その他 - 耐熱性 / その他 難燃性 - - 耐摩耗性 耐薬品性 / 耐摩耗性 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 耐薬品性 / 耐摩耗性 耐候性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐摩耗性 耐熱性 耐薬品性 / 耐摩耗性

                            FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            ハーネスの製作
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/14
                            スタンダードなポリエステル製のものよりも繊維質なため、
                            外装全体が多少毛羽立っています。
                            ただし巻き付く力はしっかりしているので
                            機能としては満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線保護
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/26
                            これまで筒状のチューブを使用していましたが、やはり必ず端から配線を入れていく必要があり長くなるほど面倒に。後からの引き出しも出来なかったですが、巻き付けタイプでは可能なのでとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルの保護材
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            この商品は自社でケーブルを作製した折に、保護材として購入・使用しました。この商品自体はケーブルの被覆材として使用範囲も広く、機能的にも性能的にも満足できるものだと思います。耐久性についても問題ないように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作機器組立用
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/18
                            工作機器の組立に使いました。
                            納期が早く助かりました。
                            編組スリーブは巻き付けタイプのものが扱いやすく重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線を束ねるために
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            製品内のバラの配線を見栄え良く束ねるために使用しました。配線を見栄え良く束ねる製品はいろいろありますが、純正品に近いこの商品を使い純正品風に見栄え良く仕上げることができました。純正品と比べ遜色なく使用でき、問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 中に入れた線材が飛び出てきたりしてきてしまうことはないですか?
                            A
                            弾力性があるフラップ式なので適応電線径の範囲でご利用頂ければ、線材が飛び出すということはございません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FLM-19FR-1
                            FLM-19FR-10
                            FLM-19FR-30
                            FLM-30FR-5
                            FLM-3FR-1
                            FLM-3FR-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?自然折径
                            (mm)
                            拡大最大径
                            (mm)
                            全長
                            (m)

                            1,804円

                            ( 1,984円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1019231

                            11,653円

                            ( 12,818円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10192310

                            27,305円

                            ( 30,036円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10192330

                            9,000円

                            ( 9,900円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1030375

                            595円

                            ( 655円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1033.51

                            3,902円

                            ( 4,292円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1033.510

                            編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました