(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,191円  特別価格 
税込価格
3,510円  特別価格 

耐トラッキングに優れた電源プラグ付きコード。 【特長】 ・耐熱性に優れたメラミ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK)

耐トラッキングプラグ

耐トラッキングプラグ

寸法図

寸法図

仕様コード型番表示
VCTFK
2×2.0mm2
(二重成形)
CS-070(PS)E JET
KHD
15A 125V

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

3,191( 3,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

3,191円

2,233

( 2,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1個

3,191( 3,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐トラッキングに優れた電源プラグ付きコード。
【特長】
・耐熱性に優れたメラミンフェノール樹脂の中子を用いた二重成型プラグの為、耐トラッキング性に優れる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

    耐トラッキング(VFF) 2P下アングル差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

    耐トラッキング(VFF) 2P下アングル差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

      耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰

      耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰

        ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

        ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

          ACコード ホットプレートコード

          ACコード ホットプレートコード

            ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

            ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

              ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

              ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型

                  ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

                  ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

                    ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

                    ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

                      ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                      ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                        電気ポットコード WP-M07B・WP-M12B

                        電気ポットコード WP-M07B・WP-M12B

                          ユニファイブ製品用 ACコード

                          ユニファイブ製品用 ACコード

                            メーカー KHD KHD KHD KHD ELPA朝日電器 ミスミ KHD ミスミ ミスミ KHD ミスミ ELPA朝日電器 ユニファイブ
                            通常価格 3,191円 6,272円 3,248円 1,695円 5,165円 4,147円 805円 2,117円 2,211円 672円 479円 2,964円 980円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-2 A-2 A-3 A-2 A-2 A-2 A-3 A-2 A-2 A-2 A-2 -
                            定格電流(A) 15 15 15 - 15 7 - 7 7 - 7 - 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
                            ケーブル長(m) 3 3 3 3 3 - - - - - - 1.4 1.83
                            機能 トラッキング防止 トラッキング防止 トラッキング防止 - - - - - - - - - -

                            耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました