(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2PTL-2VCTFK-BK-3
耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰 タイトラッキングデンゲンコード(VCTFK)

耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰 2PTL-2VCTFK-BK-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,248円
税込単価
3,573円

耐トラッキング性に優れた電源プラグ付きコード。 【特長】・耐熱性に優れたメラミ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

2PTL-2VCTFK-BK-3 解除

Loading...

2PTL-2VCTFK-BK-3 の仕様・寸法情報

商品情報

ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK)

耐トラッキングプラグ

耐トラッキングプラグ

寸法図

寸法図

使用コード型番表示
VCTFK
2×2.0mm2
(横型二重成形)
CS-410<PS>E JET
KHD
15A 125V

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2PTL-2VCTFK-BK-3

1個

3,248( 3,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐トラッキング性に優れた電源プラグ付きコード。
【特長】
・耐熱性に優れたメラミンフェノール樹脂の中子を用いた二重成型プラグの為、耐トラッキング性に優れる。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

2PTL-2VCTFK-BK-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰の型番2PTL-2VCTFK-BK-3のページです。
型番2PTL-2VCTFK-BK-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰

耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰

    耐トラッキング(VFF) 2P下アングル差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

    耐トラッキング(VFF) 2P下アングル差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

      耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

      耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

        ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

        ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き)黒色

          ACコード ホットプレートコード

          ACコード ホットプレートコード

            ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

            ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き),プラグ形状:A-2

              ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

              ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 差込プラグ 3P(2P+アース) 灰

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型

                ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:ストレート型

                  ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

                  ACコード 固定長(PSE)片側切り落としプラグ(アース付き)

                    ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

                    ビニルキャブ タイヤ長円形コード(VCTFK) 二重皮膜 2P差込プラグ

                      ユニファイブ製品用 ACコード

                      ユニファイブ製品用 ACコード

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き(アース付き),ケーブル形状:丸型

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125

                          ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイププラグ,定格電圧(V):125

                            メーカー KHD KHD KHD ミスミ ELPA朝日電器 ミスミ KHD ミスミ ミスミ KHD ユニファイブ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,248円 6,272円 3,191円 4,147円 5,165円 2,211円 1,695円 2,117円 539円 805円 980円 479円 375円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-2 A-2 A-2 A-2 A-2 A-3 A-3 A-2 A-2 - A-2 A-2
                            定格電流(A) 15 15 15 7 15 7 - 7 7 - 7 7 -
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
                            ケーブル長(m) 3 3 3 - 3 - 3 - - - 1.83 - -
                            機能 トラッキング防止 トラッキング防止 トラッキング防止 - - - - - - - - - -

                            耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            試作機の電源用に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/25
                            アース線が無い2線式のケーブルで、VCTFKケーブルを使用したかったため選定致しました。とてもしっかりとした造りで問題なくしようかのうでしたので、今後も利用したいと思っております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            OA機器の配線に
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                            合うものがこの商品しかなかったので購入しました。OA機器の配線の取り回しの際に使用しています。特に使用していて問題もなく想定していたとおりに使用できています。長さにおいてもちょうど良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2PTL-2VCTFK-GY-3
                            2PTL-2VCTFK-WH-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            3,248円

                            ( 3,573円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3,248円

                            ( 3,573円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました