(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSTT09-YK1
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック【7~26個入り】 ネツチューブカラーコンビネーションパック

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック HSTT09-YK1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,226円
税込単価
2,449円

152mmカットサイズで少量パックになった標準タイプの熱収縮チューブです。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

HSTT09-YK1 解除

Loading...

HSTT09-YK1 の仕様・寸法情報

商品情報

黒色+6色(赤、黄、緑、青、白、透明)で同一サイズの少量パックで使える熱収縮チューブ

カラー: 黒・赤・黄・緑・青・白・透明

カラー: 黒・赤・黄・緑・青・白・透明

製品仕様

・材質:ポリオレフィン
・色:黒・赤・黄・緑・青・白・透明
(※色記号:無印=黒、2=赤、4=黄、5=緑、6=青、10=白、C=透明)
・電圧定格:600V
・収縮温度:120℃
・収縮率:50%

・難燃性:あり
・接着剤:なし
・チューブ長さ:152mm
・UL、CSA認定品(透明を除く)

部品番号呼称サイズ
(インチ)
収縮前内径
(φmm)
収縮後内径
(φmm)
収縮後肉厚
(mm)
色組み合わせ長さ(mm)
黒(本)6色(本)
HSTT06-YK11/161.60.80.48各3152
HSTT09-YK13/322.41.20.56
HSTT12-YK11/83.21.62
HSTT19-YK13/164.72.46各2
HSTT25-YK11/46.43.20.62
HSTT38-YK13/89.54.76各1
HSTT50-YK11/212.76.44
HSTT75-YK13/419.19.50.82
HSTT100-YK1125.412.70.91

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
内径<収縮後>(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSTT09-YK1

2.4
0.5
1.2
404-5483
10

1パック

24個入り

2,226( 2,449円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

152mmカットサイズで少量パックになった標準タイプの熱収縮チューブです。
【特長】
・黒と赤、黄、緑、青、白、透明の6色が組み合わされています。
・UL、CSA認定品です。(透明を除く)
【用途】
・機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

HSTT09-YK1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックの型番HSTT09-YK1のページです。
型番HSTT09-YK1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    【パンドウイット】熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃)

    【パンドウイット】熱収縮チューブ(カラーコンビネーション・難燃)

      熱収縮チューブキット

      熱収縮チューブキット

        耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (透明)

        耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (透明)

          耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (黒)

          耐熱150度 耐薬品 熱収縮チューブ (黒)

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, クリア色

            TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, クリア色

              TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, クリア色

              TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 16mm, 収縮後 4mm, クリア色

                TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒色

                TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 黒色

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青

                  TE Connectivity 熱収縮チューブ PO 収縮前6mm 収縮後2mm 長さ1.2m 青

                    高収縮チューブ(3:1) サンイチチューブ

                    高収縮チューブ(3:1) サンイチチューブ

                      熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)

                      熱収縮チューブ HSTTTタイプ(ふっ素樹脂)

                        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, クリア色

                        TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, クリア色

                          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 黒色

                          TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 黒色

                            メーカー パンドウイット ミスミ パンドウイット デンカエレクトロン デンカエレクトロン TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity デンカエレクトロン パンドウイット TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 2,226円 2,226円 12,172円 1,714円 1,066円 4,206円 10,164円 3,600円 1,310円 1,351円 37,212円 936円 4,017円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            黒・赤・黄・緑・青・白・透明 7色セット - 透明 - - - - 半透明 - -
                            チューブ長さ(mm) 152 152 - - - - - - - - 1219 - -
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 - - - - ポリオレフィン ふっ素樹脂 - -
                            接着剤 - - - - - -
                            収縮率 2:1 2:1 2:1 - - - - - - 3:1~4.1未満 2:1 - -

                            熱収縮チューブ カラーコンビネーションパックのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/01/26
                            設計を含めて製作している金型に使用しています。金型への配線保護と回路の色による識別をかねて、この商品を選定しました。作業者からは特に苦情もなく使用できています。ほかの商品と一緒に手配できるミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 熱収縮チューブの収縮には、何を使用すればよいですか?
                            A
                            工業用のドライヤーを使えば収縮時間も短く、安定した収縮ができます。 当社製品 HSG-115V-650をお勧めします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSTT06-YK1
                            HSTT100-YK1
                            HSTT12-YK1
                            HSTT19-YK1
                            HSTT25-YK1
                            HSTT38-YK1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径(収縮前)
                            (mm)
                            肉厚(収縮後)
                            (mm)
                            内径<収縮後>
                            (mm)
                            トラスココード

                            2,897円

                            ( 3,187円 )

                            26個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101.60.40.8404-5475

                            2,897円

                            ( 3,187円 )

                            7個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1025.40.912.7404-5491

                            2,430円

                            ( 2,673円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103.20.51.6252-2187

                            2,897円

                            ( 3,187円 )

                            18個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            104.70.52.4252-2195

                            2,897円

                            ( 3,187円 )

                            14個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106.40.63.2252-2209

                            2,897円

                            ( 3,187円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            109.50.64.7252-2217

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました