(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,100円 ~ 5,398円
税込価格
4,510円 ~ 5,938円

接地形2P15A125Vのスタンダードなマグネット付OAタップ抜止形6ヶ口。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    8
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

汎用OAタップ 抜止形8ヶ口の仕様

製品イメージ(A8009LS)

製品イメージ(A8009LS)

製品イメージ(裏面)

製品イメージ(裏面)

A8009/A8009LSの特長

抜止形

抜止形
コンセントやOAタップ等の受側のみが対象のさし込み口形状。平刃形のプラグが使用でき、嵌合後に右に回すと簡易ロックできるさし込み口。抜止形は簡易的なロックなので、確実な接続・性能を必要とする場合は引掛形を使用すること。

【A8009LS】

  • 色:白色
  • 単重:718.9g
  • 備考:耐雷サージ機能付
  • 2種類のノイズ(ノーマルモード コモンモード)を減衰する耐雷サージ機能を有するバリスタを搭載
  • 耐雷サージ機能確認ができるLEDランプ付

【A8009】

  • 色:白色
  • 単重:709.9g
  • 通電確認ができるLEDランプ付

寸法図(A8009/A8009LS)

 


使用上の注意

  • ※ 必ず定格以内でご使用ください。 定格を超えてのご使用は器具の性能が維持できず、負荷機器の故障、異常発熱や火災の原因となります。
  • ※ 防じん・防水形器具はその性能を維持させるために適切な方法・状態・組み合わせ・施工・環境で使用してください。不適切な場合、感電や事故の原因となります。またアメリカン電機ウェブサイトで記載されている「外郭による保護等級(IPコード)」は、JIS C0920の試験方法に則った試験方法によるものです。経年変化や変形破損したものでは、本来有する性能が低下しますのでご注意ください。
  • ※ 本体やカバーが欠けたり、破損したものは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグを差し込む際は奥までしっかり差し込み、引掛形・抜止形器具は確実に回転をさせてください。 プラグの半差し込みや半回転は、発熱や火災の原因となります。
  • ※ プラグの栓刃の変形したものあるいは損傷したものは使用しないでください。 発熱や誤挿入の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に緩くなっていたり、プラグを差し込んだ際にグラつきのあるコンセントやコードコネクタボディ等は使用しないでください。 発熱や火災の原因となります。
  • ※ 濡れた手での器具の抜き差しはしないでください。 感電の原因となります。
  • ※ プラグを長期間、挿入状態のままにしないでください。 また、定期的に器具の表面やプラグの刃の間を掃除してほこりを取ってください。 トラッキング現象により発煙や発火の原因となります。
  • ※ 抜き差しは真っ直ぐに行ってください。 斜めに抜き差しをした場合には、刃の変形原因となり、発熱や火災の恐れがあります。
  • ※ 過度の加重や衝撃を与えないでください。 破損する原因となります。
  • ※ 通電中の抜き差しは危険ですので行わないでください。 特にUL/CSA仕様品(4320-L15UL,4322N-L15ULを除く)を直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。
  • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。 感電の恐れがあります。

規格変更のお知らせ(コードバンド)

【変更内容】2020年10月より順次、コードバンドの材質の変更。
【備考】新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。

型番リスト

型番
機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-

1個

4,100( 4,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

雷サージ

1個

5,398( 5,938円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

接地形2P15A125Vのスタンダードなマグネット付OAタップ抜止形6ヶ口。
【特長】
・先端の平刃形プラグは、耐トラッキング性に優れる二重成形プラグ。
・2種類のノイズ(ノーマルモード コモンモード)を減衰する耐雷サージ機能を有するバリスタを搭載。
・耐雷サージ機能付タイプは機能の作動が確認できるLEDランプ付。
・抜止形で万が一電線を引っかけたりしてもプラグが抜けにくい構造。

(i)ご注意

  • 【仕様変更のお知らせ:コードバンド】
    2020年10月より順次、コードバンドの材質が以下の通り変更となります。
    旧:半透明軟質ポリエチレン製→新:黒色マジックテープ製
    新旧混在出荷の可能性がございます。予めご了承下さい。
    ※OAタップ自体の仕様変更はありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

    汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

    汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

      【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

      【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 8ヶ口

        RD81 コンセントバー・OAタップ

        RD81 コンセントバー・OAタップ

          OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

          OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ 15A漏電ブレーカ付

            OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

            OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

              FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

              FA用OAタップ 12ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                  電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

                  電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

                    雷ガード二重構造工事用タップ

                    雷ガード二重構造工事用タップ

                      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

                      電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

                        マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

                        マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

                          電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                          電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ 日東工業 アメリカン電機 ELPA朝日電器 ミスミ アメリカン電機 バッファロー エレコム バッファロー アメリカン電機 バッファロー
                            通常価格 4,100円 4,400円 4,100円 4,908円 20,111円 4,470円 12,736円 7,806円 3,412円 11,385円 3,366円 7,014円 4,366円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ - 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ
                            プラグ形状 A-2 - A-2 - - A-2スイングプラグ A-2 引掛け・NEMA A-3 A-3 A-3 A-3 A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-3抜け止め - A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め A-3抜け止め - A-3抜け止め - A-3抜け止め - A-3抜け止め -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 - 125 125 125 125 AC125 125 AC125 125 AC125

                            汎用OAタップ 抜止形8ヶ口 コード3M 平刃形プラグのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            検査装置に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/03
                            検査装置及びパソコンなどの周辺機器が多いので、この商品を購入しました。口数が多いので、サイト内検索をして比較することなく選定しました。場所によってはマグネットでは付かないところもあるので、ねじ止めもできると良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 耐雷サージ機能の動作確認はできますか?
                            A
                            本体に耐雷サージ機能確認LEDが付いており、動作時は点灯しています。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました