(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,166円
税込単価
14,483円

コンパクトにまとめた接地形2P15A125Vの8ヶ口OAタップ。【特長】・内蔵...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-3
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • 差込口個数/分割口:
    8
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • 芯数:
    3

型番

KC1130H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マルチユースOAタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)の仕様

製品イメージ(KC1030H)

製品イメージ(KC1030H)

製品イメージ(裏面)

製品イメージ(裏面)

製品の特長

平刃形 プラグ栓刃が直線(ストレート)形状をしており、抜き差し動作が一定方向なので、一般的で取り扱いやすいさし込み口形状。

平刃形
プラグ栓刃が直線(ストレート)形状をしており、抜き差し動作が一定方向なので、一般的で取り扱いやすいさし込み口形状。

【KC1030H】

  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0

【KC1030HNF】

  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 備考:ノイズフィルター付
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性、柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用
  • 2種類のノイズ(ノーマルモード コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ) を搭載したノイズフィルター付
抜止形 コンセントやOAタップ等の受側のみが対象のさし込み口形状。平刃形のプラグが使用でき、嵌合後に右に回すと簡易ロックできるさし込み口。抜止形は簡易的なロックなので、確実な接続・性能を必要とする場合は引掛形を使用すること。

抜止形
コンセントやOAタップ等の受側のみが対象のさし込み口形状。平刃形のプラグが使用でき、嵌合後に右に回すと簡易ロックできるさし込み口。抜止形は簡易的なロックなので、確実な接続・性能を必要とする場合は引掛形を使用すること。

【KC1130H】

  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性、柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用

【KC1130HNF】

  • 色:白色
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 備考:ノイズフィルター付
  • コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性、柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用
  • 2種類のノイズ(ノーマルモード コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ) を搭載したノイズフィルター付

寸法図

 

(単位:mm)

 

パラタップ8ヶ口の寸法図

パラタップ8ヶ口の寸法図

使用上の注意

  • ※ 必ず定格以内でご使用ください。 定格を超えてのご使用は器具の性能が維持できず、負荷機器の故障、異常発熱や火災の原因となります。
  • ※ 防じん・防水形器具はその性能を維持させるために適切な方法・状態・組み合わせ・施工・環境で使用してください。不適切な場合、感電や事故の原因となります。また当メーカーウェブサイトで記載されている「外郭による保護等級(IPコード)」は、JIS C0920の試験方法に則った試験方法によるものです。経年変化や変形破損したものでは、本来有する性能が低下しますのでご注意ください。
  • ※ 本体やカバーが欠けたり、破損したものは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグを差し込む際は奥までしっかり差し込み、引掛形・抜止形器具は確実に回転をさせてください。 プラグの半差し込みや半回転は、発熱や火災の原因となります。
  • ※ プラグの栓刃の変形したものあるいは損傷したものは使用しないでください。 発熱や誤挿入の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に緩くなっていたり、プラグを差し込んだ際にグラつきのあるコンセントやコードコネクタボディ等は使用しないでください。 発熱や火災の原因となります。
  • ※ 濡れた手での器具の抜き差しはしないでください。 感電の原因となります。
  • ※ プラグを長期間、挿入状態のままにしないでください。 また、定期的に器具の表面やプラグの刃の間を掃除してほこりを取ってください。 トラッキング現象により発煙や発火の原因となります。
  • ※ 抜き差しは真っ直ぐに行ってください。 斜めに抜き差しをした場合には、刃の変形原因となり、発熱や火災の恐れがあります。
  • ※ 過度の加重や衝撃を与えないでください。 破損する原因となります。
  • ※ 通電中の抜き差しは危険ですので行わないでください。 特にUL/CSA仕様品(4320-L15UL,4322N-L15ULを除く)を直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。
  • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。 感電の恐れがあります。

型番リスト

型番
ソケット形状
付加機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC1130H

A-3抜け止め
-
-

1個

13,166( 14,483円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトにまとめた接地形2P15A125Vの8ヶ口OAタップ。
【特長】
・内蔵コンセント/ケース材質にナイロン樹脂を使用。
・ナイロン樹脂は耐熱性/耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様。
・裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を6ヶ取付可能。
【用途】
・スタイリッシュ化/省スペース化したいときに最適。

カタログ

 

Loading...

KC1130Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)の型番KC1130Hのページです。
型番KC1130Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

    パラタップ(12ヶ口)

    パラタップ(12ヶ口)

      マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズ

      マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズ

        マルチユースOAタップ(6ヶ口)

        マルチユースOAタップ(6ヶ口)

          マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)

          マルチユースOAタップ(抜止形15A×4ヶ口・引掛形・コードセット)

            マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

            マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

              マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

              マルチユースOAタップ 抜止形15A×2ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

                マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

                  マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

                  マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

                    マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)

                    マルチユースOAタップ(引掛形15A×2ヶ口・引掛形・コードセット)

                      マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

                      マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

                        マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                        マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                          マルチユースOAタップ 平刃形15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                          マルチユースOAタップ 平刃形15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 13,166円 13,654円 2,728円 4,840円 6,766円 6,111円 6,049円 9,781円 6,048円 5,701円 3,431円 7,806円 7,649円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-3 - 引掛け・NEMA - 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA - 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA
                            定格電流(A) 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 250 125 125 125 125 250 125 125 125 125 125
                            ケーブル長(m) 3 3 - - - 3 - 5 3 - - - -

                            パラタップ 8ヶ口(接地形2P 15A 125V)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 固定は可能ですか?
                            A
                            仮固定用の取付穴が4ヵ所ございます。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました