(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KC1034
マルチユースOAタップ(4ヶ口) マルチユースOAタップ 4グチ

マルチユースOAタップ(4ヶ口) KC1034

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,837円
税込単価
6,421円

ハイスペックなマルチユースOAタップ。【特長】・内蔵コンセント/ケース材質:耐...

詳細情報を確認する

  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    4
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し
  • 芯数:
    3

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

KC1034 の仕様・寸法情報

商品情報

マルチユースOAタップ 4ヶ口(接地形2P 15A 125V)の詳細例

【KU1020:接地形2P 15A 125V マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コードナシ】

  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応
  • 送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造
  • 色:白色
  • 適用電線:VCT 2mm2、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0

【KU1130:接地形2P 15A 125V マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 コードナシ】

  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応
  • 送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造
  • 色:白色
  • 適用電線:VCT 2mm2、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:316.5g

【KU1030-BK:接地形2P 15A 125V マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 コードナシ】

  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応
  • 送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造
  • 色:黒色
  • 適用電線:VCT 2mm2、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:318.7g

KU1020:接地形2P 15A 125V マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コードナシの寸法図

 

(単位:mm)

 

KU1020の寸法図

KU1020の寸法図

  • ※ ( )内寸法:参考値

KU1130:接地形2P 15A 125V マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 コードナシの寸法図

 

(単位:mm)

 

KU1130の寸法図

KU1130の寸法図

  • ※ ( )内寸法:参考値

KU1030-BK:接地形2P 15A 125V マルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 コードナシの寸法図

 

(単位:mm)

 

KU1030-BKの寸法図

KU1030-BKの寸法図

  • ※ ( )内寸法:参考値

型番リスト

型番
商品タイプ
プラグ形状
ソケット形状
ケーブル長(m)
機能
付加機能
ソケット形状詳細
プラグ形状詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC1034

電源タップ
A-3
A-3ソケット
3
-
-
-
A-3平刃形(一体成形)
-

1個

5,837( 6,421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイスペックなマルチユースOAタップ。【特長】・内蔵コンセント/ケース材質:耐熱性、耐トラッキング性などを保有。・有害物質を含まない難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を材質として採用。・4つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。・送り配線でOAタップを自由に繋げることができるため、スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。【用途】・同じラインでOAタップを複数使用したい際に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

KC1034で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ(4ヶ口)の型番KC1034のページです。
型番KC1034に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチユースOAタップ(4ヶ口)

マルチユースOAタップ(4ヶ口)

    マルチユースOAタップ(2ヶ口)

    マルチユースOAタップ(2ヶ口)

      マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

      マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

        マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

        マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

          マルチユースOAタップ(6ヶ口)

          マルチユースOAタップ(6ヶ口)

            マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

            マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

              マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

              マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

                マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

                  マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 コードなし

                  マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 コードなし

                    マルチユースOAタップ 引掛形 15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ 引掛形 15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                      マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                      マルチユースOAタップ 引掛形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                        マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                        マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                          マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し

                          マルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コード無し

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 3,075円 2,212円 9,781円 5,810円 4,840円 7,014円 4,907円 3,779円 5,243円 8,213円 6,538円 6,931円 5,009円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 250 125 125 125 250 250 250 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 4 2 6 4 6 6 2 4 6 6 4 4 6
                            対応国(規格) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE)
                            プラグ角度(正面時の引出方向) ストレート ストレート - - ストレート - - - - - - - -

                            マルチユースOAタップ(4ヶ口)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            工場内の電源をとるために使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/09
                            設置するためのL字型フックがついており、納期も早かったため購入しました。電源タップですので他のメーカーとの差も感じず用途が満たせたので満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            盤内コンセント
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/15
                            2口以上のコンセントをさがしていました。4口がほしい時は、2口のコンセントを2個取り付けておりますが、これは4口ありますから便利です。配線も内部で渡りがはいってますので、一か所ですみ、取り付けも容易です。
                            しいていえば、DINレールにつけばいうことはないのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 固定は可能ですか?
                            A
                            仮固定用の取付穴が4ヵ所ございます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC1134
                            KU1000
                            KU1030-BK
                            KU1130-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ プラグ形状 ソケット形状 ケーブル長
                            (m)
                            機能 付加機能 ソケット形状詳細 プラグ形状詳細

                            6,020円

                            ( 6,622円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -電源タップA-3A-3抜け止め3抜け防止ロック機能付--A-3平刃形(一体成形)

                            3,555円

                            ( 3,911円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10電源タップ-引掛け・NEMA-----

                            3,075円

                            ( 3,383円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10電源タップ-A-3ソケット-----

                            3,257円

                            ( 3,583円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10電源タップ-A-3抜け止め-----

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました