(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチユースOAタップ(2ヶ口)

マルチユースOAタップ(2ヶ口)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,212円 ~ 5,128円
税込価格
2,433円 ~ 5,641円

送り配線とVCT3.5mm2の結線が可能で、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性...

詳細情報を確認する

  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    2
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し
  • 芯数:
    3

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

マルチユースOAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)の詳細例

【KU1140-BK:接地形2P 15A 125V マルチユースOAタップ 抜止形2ヶ口 コードナシ】

  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応
  • 送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造
  • 色:黒色(白色:KU1140)
  • 適用電線:VCT 2mm2、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:168.4g

【KU1070:接地形2P 15A 125V マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 コードナシ】

  • キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応
  • 送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造
  • 色:白色
  • 適用電線:VCT 2mm2、3.5mm2
  • 電線接続方式:圧着端子式
  • 適用圧着端子:R2-4、R3.5-4
  • 本体難燃性:UL94 V-0

KU1140:接地形2P 15A 125V マルチユースOAタップ 抜止形2ヶ口 コードナシの寸法図

 

(単位:mm)

 

KU1140の寸法図

KU1140の寸法図

  • ※ ( )内寸法:参考値

KU1070:接地形2P 15A 125V マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 コードナシの寸法図

 

(単位:mm)

 

KU1070の寸法図

KU1070の寸法図

  • ※ ( )内寸法:参考値

型番リスト

型番
商品タイプ
プラグ形状
ソケット形状
ケーブル長(m)
機能
プラグ形状詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電源タップ
A-3
A-3ソケット
3
-
A-3平刃形(一体成形)
-

1個

5,128( 5,641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電源タップ
A-3
A-3抜け止め
3
抜け防止ロック機能付
A-3平刃形(一体成形)
-

1個

4,346( 4,781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電源タップ
-
引掛け・NEMA
-
-
-
10

1個

2,285( 2,514円 )

3日目

電源タップ
-
A-3ソケット
-
-
-
10

1個

2,212( 2,433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電源タップ
-
A-3抜け止め
-
抜け防止ロック機能付
-
10

1個

2,265( 2,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

送り配線とVCT3.5mm2の結線が可能で、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性、
耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94V-0)仕様のナイロン樹脂を採用した、ハイスペックなOAタップ。
【特長】
・2つのさし込み口付き、接地形2P15Aの定格で、合計15Aまで使用可能。
・電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側/送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)。
・送り配線でOAタップを自由に繋げることができるため、スタイリッシュ化、省スペース化に貢献。
【用途】
・同じラインでOAタップを複数使用したい際に最適。
・別売で裏面に装着することができるマグネットを用意。

(i)ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチユースOAタップ(2ヶ口)

マルチユースOAタップ(2ヶ口)

    マルチユースOAタップ(4ヶ口)

    マルチユースOAタップ(4ヶ口)

      マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

      マルチユースOAタップ 引掛形 15A 6ヶ口 5M 引掛形プラグ

        マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

        マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ コードなし KU1050

          マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

          マルチユースOAタップ 引掛形2ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

            マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

            マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 コード無し

              マルチユースOAタップ(6ヶ口)

              マルチユースOAタップ(6ヶ口)

                マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                  マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

                  マルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 15A 平刃形プラグ コード3M・5M

                    マルチユースOAタップ 引掛形 15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                    マルチユースOAタップ 引掛形 15A×6ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                      マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグ

                      マルチユースOAタップ 引掛形4ヶ口 一体成形プラグ

                        マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                        マルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 引掛形プラグ コード3M・5M

                          マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                          マルチユースOAタップ 抜止形×3ヶ+引掛形×1ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 2,212円 3,075円 9,781円 3,779円 4,907円 3,431円 4,840円 6,283円 5,810円 8,213円 6,358円 7,806円 6,931円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 250 250 250 125 125 250 125 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 2 4 6 4 2 4 6 4 4 6 4 6 4
                            対応国(規格) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE)
                            プラグ角度(正面時の引出方向) ストレート ストレート - - - - ストレート - - - - - -

                            マルチユースOAタップ(2ヶ口)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            100Vコンセントタップ自作
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/07
                            引っ掛けタイプなのでプラグが簡単に抜けてしまうこともなく、ケーブルもジャストな長さで自作できるのですっきり配線できていいです。配線は有資格者が行う必要がありますけど。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            盤内サービスコンセント
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/02
                            汎用のコンセントと比較すると、入線箇所を削る必要がないので便利です。しかし、取付はビス止めのみとなり、dinレール等のサポートはありませんので残念です。又、汎用と違いアース部が下部でなく上部と反対になります。抜け止め機能がありプラグの脱落防止ができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 固定は可能ですか?
                            A
                            仮固定用の取付穴が4ヵ所ございます。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました