(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミチューブC

スミチューブC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
115円 ~ 10,370円
税込価格
127円 ~ 11,407円

【特長】・低温で収縮(90℃)。柔軟、透き通った色彩【用途】・電線端末、電線接...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定46件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図と製品仕様

低温で収縮する一般用のチューブ。

基本仕様

製品分類収縮チューブ
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
難燃性非難燃
収縮温度90℃以上
収縮率約40%
長さ変化率-15%以上
連続使用可能温度-55 〜 105℃
規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0580)
制作可能色黒,透明
柔軟性柔軟
環境対応ELV
分野建機,産機,エレクトロニクス
スミチューブC

スミチューブC

収縮特性

収縮特性

耐油性・耐薬品性(室温)

ガソリン軽油潤滑油アルコールアルカリ

◎: 非常に優れている ○: すぐれている △: 使用に際し、注意が必要

特性

特性項目特性値代表値*1
機械的特性引張強さ
伸び
比重
硬度(ショアーD)
10.4MPa以上
200%以上

20.9MPa
522%
0.94
41
電気的特性耐電圧
体積抵抗率
AC2.5kV×60秒、破壊なし
1.0×1014Ω・cm以上
合格
1.2×1016Ω・cm
化学的特性吸水率
燃焼性
23℃×24時間、0.30%以下
非難燃
0.08%

*1: 保証値ではありません。

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
呼称サイズ(mm)
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.1
0.4
1.5X0.2
1
10

5個

174( 191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6
0.4
2X0.2
1
10

2個

193( 212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.6
透明
0.4
2X0.2
1
10

2個

152( 167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1
0.4
2.5X0.2
1
10

5個

776( 854円 )

5日目

3.1
0.4
2.5X0.2
5
10

5個

1,120( 1,232円 )

7日目

3.1
透明
0.4
2.5X0.2
1
10

5個

157( 173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
0.4
3X0.2
1
10

2個

258( 284円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.6
0.4
3X0.2
5
10

5個

2,513( 2,764円 )

7日目

3.6
透明
0.4
3X0.2
1
10

1個

209( 230円 )

-

3.6
透明
0.4
3X0.2
5
10

1個

2,691( 2,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.1
0.4
3.5X0.2
5
10

5個

1,125( 1,238円 )

7日目

4.1
0.4
3.5X0.2
100
10

1個

8,242( 9,066円 )

3日目

4.1
透明
0.4
3.5X0.2
1
10

1個

115( 127円 )

-

4.1
透明
0.4
3.5X0.2
5
10

1個

1,247( 1,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6
0.4
4X0.2
1
10

2個

290( 319円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6
0.4
4X0.2
5
10

1個

2,560( 2,816円 )

7日目

4.6
0.4
4X0.2
100
10

1個

6,630( 7,293円 )

3日目

4.6
透明
0.4
4X0.2
5
10

1個

3,872( 4,259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.6
透明
0.4
4X0.2
100
10

1個

10,370( 11,407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6
0.4
5X0.2
5
10

1個

1,687( 1,856円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.6
0.4
5X0.2
100
10

1個

7,427( 8,170円 )

-

5.6
透明
0.4
5X0.2
5
10

1個

4,766( 5,243円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
0.5
6X0.25
1
10

2個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
0.5
6X0.25
5
10

1個

1,371( 1,508円 )

7日目

6.5
透明
0.5
6X0.25
1
10

2個

608( 669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
透明
0.5
6X0.25
5
10

1個

1,371( 1,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
透明
0.5
6X0.25
100
10

1個

8,114( 8,925円 )

-

7.5
0.5
7X0.25
1
10

5個

172( 189円 )

-

7.5
0.5
7X0.25
5
10

1個

1,509( 1,660円 )

7日目

7.5
0.5
7X0.25
50
10

1個

4,857( 5,343円 )

5日目

7.5
透明
0.5
7X0.25
5
10

5個

1,504( 1,654円 )

7日目

7.5
透明
0.5
7X0.25
50
10

1個

5,831( 6,414円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
0.5
8X0.25
1
10

1個

301( 331円 )

-

8.5
0.5
8X0.25
5
10

1個

4,685( 5,154円 )

7日目

8.5
0.5
8X0.25
50
10

1個

9,190( 10,109円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
透明
0.5
8X0.25
1
10

1個

211( 232円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
透明
0.5
8X0.25
5
10

1個

3,588( 3,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.5
透明
0.5
8X0.25
50
10

1個

5,875( 6,463円 )

3日目

9.5
0.5
9X0.25
1
10

1個

202( 222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9.5
0.5
9X0.25
5
10

1個

3,771( 4,148円 )

7日目

9.5
0.5
9X0.25
50
10

1個

6,609( 7,270円 )

3日目

9.5
透明
0.5
9X0.25
50
10

1個

6,609( 7,270円 )

3日目

10.5
0.5
10X0.25
5
10

1個

1,810( 1,991円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.5
0.5
10X0.25
50
10

1個

7,778( 8,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.5
透明
0.5
10X0.25
1
10

1個

216( 238円 )

-

10.5
透明
0.5
10X0.25
50
10

1個

7,778( 8,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温で収縮(90℃)。柔軟、透き通った色彩
【用途】
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・ケーブルラベルの固定、保護
・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護

(i)ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミチューブC

スミチューブC

    スミチューブF2(Z)

    スミチューブF2(Z)

      スミチューブK

      スミチューブK

        スミチューブF(Z)

        スミチューブF(Z)

          粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)

          粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTAタイプ(収縮率3:1)

            熱収縮チューブ 標準タイプ

            熱収縮チューブ 標準タイプ

              粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)

              粘着剤付き熱収縮チューブ HSTTVAタイプ(収縮率2:1)

                スミチューブW3F2

                スミチューブW3F2

                  スミチューブA

                  スミチューブA

                    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

                    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.40mm) 10本

                      粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本

                      粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 (収縮後肉厚1.60mm) 10本

                        熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

                        熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

                          電気絶縁用 熱収縮チューブ

                          電気絶縁用 熱収縮チューブ

                            メーカー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー パンドウイット パンドウイット パンドウイット 住友電工ファインポリマー 住友電工ファインポリマー トラスコ中山 トラスコ中山 住友電工ファインポリマー 西日本電線
                            通常価格 115円 401円 888円 166円 2,868円 3,136円 2,868円 797円 118円 4,965円 6,955円 91円 769円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ポリオレフィン ポリオレフィン ポリフッ化ビニリデン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリオレフィン - - ポリオレフィン エチレンプロピレンゴム
                            収縮温度(℃以上) 90 90 170 90 - - - 110 115 - - 115 -
                            収縮率(%表示)(%以上) 40 50 50 50 - - - 60 40 - - 40 -

                            スミチューブCのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            配線材の保護
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/19
                            有名メーカの商品なので期待通りでした。
                            物性値などが乗っているので、非常に使用しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線用
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            1mを定期購入していましたが良い商品でしたので1リールで購入を決断しました。様々な配線保護のための収縮チューブを使用する為、強度もあり汎用性は優れています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品の配線材保護用
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/30
                            1mから購入ができる上、短納期なので、すぐに必要な時に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/06
                            頻繫に購入させて頂いています。
                            非常に使いやすくて値段も手頃です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の保護、絶縁
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/16
                            一般的な収縮チューブなので、絶縁も申し分なく、
                            また、適度に柔軟性もあるので重宝する。
                            同シリーズには、硬さのバリエーションもあるらしく、
                            選定には気をつけたほうが良いようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました