(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
3,758円 ~ 1,133,354円
税込価格
4,134円 ~ 1,246,689円
通常出荷日
3日目~
【特長】
・CE&UL・cUL&<PS>E(0.75~95mm2)&TRーCU グローバルスタンダードケーブル
・NFPA70、NFPA79対応(MTW、THW)
・耐熱性
【用途】
・機器内・盤内配線用

(i)ご注意

  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品はワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-Kとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    信号線に使いました
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    クラモのCE-KMTW-0.5SQ-シロ/アオやCE-KMTW-0.75SQ-シロ/アオのケーブルを、信号線に使用しました。白と青のストライプの電線は、お客様のご指定です。値段もお手ごろで、配線後も問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

    Dy-SOFT機器内配線用電線

    Dy-SOFT機器内配線用電線

      難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズ

      難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズ

        ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

        ニッケル導体シリカガラス編組電線 TM450

          電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

          電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

            電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

            電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

              600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

              600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                HKIVシリーズ

                HKIVシリーズ

                  通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                  通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                    耐熱電線 イデフロンFEP

                    耐熱電線 イデフロンFEP

                      機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                      機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                        電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                        電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                          耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

                          耐熱電線 KC シリコーンゴム絶縁電線

                            メーカー 倉茂電工 大電 プロテリアル(旧日立金属) 二宮電線工業 LAPP LAPP 住電HSTケーブル(旧:住電日立) 品川電線 オーナンバ 石川特殊電線 潤工社 LAPP 石川特殊電線
                            通常価格 3,758円 871円 267円 1,012円 1,931円 6,452円 3,615円 8,286円 5,778円 20,822円 10,800円 2,253円 22,353円
                            通常出荷日 3日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            タイプ MTW MTW - その他 その他 その他 IV KIV KV - その他 その他 その他
                            定格電圧 600V 600V - 600V 450V 600V 600V 600V 100V - 600V 300V -
                            ボビン(リール)巻 - - - -
                            絶縁体材料 PVC PVC - その他 PVC PVC PVC PVC PVC - フッ素系 PVC ゴム系
                            耐熱温度 90℃ 110℃ - 400℃ 80℃ 70℃ 75℃ 75℃ 60℃ - 200℃ 80℃ 151~200℃

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。