(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CE-KIV-10SQ-BK-50
グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ CE-KIV

グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ CE-KIV-10SQ-BK-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
39,975円
税込単価
43,973円

【特長】・CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&GOST-R グローバル...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    KIV
  • 絶縁体材料:
    PVC
  • 耐熱温度:
    90℃
  • 特性:
    耐熱性
  • シールド:
  • 加工サービス:

(i)ご注意

  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

型番

CE-KIV-10SQ-BK-50 解除

Loading...

CE-KIV-10SQ-BK-50 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

構造概略

項目構成
導体軟銅集合線
絶縁体耐熱性ビニル混合物
 

準拠する規格

CEH05V2-K(0.5~1.0mm2) H07V2-K(1.5~35mm2
ULAWM 1007(0.5~1mm2) 1015(1.5~6mm2
CCC227 IEC 06(RV)(0.5~1mm2
227 IEC 02(RV)(1.5~150mm2

技術情報・設計アイデア

テクニカルデータ

■0.5(20)~1mm2(18AWG)

-CEUL・cULCCC
ケーブルタイプH05V2-KAWM style 1007227 IEC 06(RV)
定格電圧300/500V300V300/500V
定格温度90℃80℃70℃
試験電圧AC2,000V・15minAC3,000V・1minAC2,000V・5min
難燃性IEC 60332-1VW-1, FT1IEC 60332-1
適用規格CENELEC HD 21.7 IEC 60227-3UL 758 CSA C22.2 No.210GB5023.3 IEC 60227-3
適用範囲0.5~1mm20.5~1mm2(20~18AWG)0.5~1mm2
 

■1.5(16AWG)~150mm2

-CEUL・cULCCC
ケーブルタイプ1.5~35mm2:H07V2-K
50~150mm2:A07V2-K
AWM style 1015227 IEC 02(RV)
定格電圧450/750V600V450/750V
定格温度90℃105℃70℃
試験電圧AC2,500V・15minAC3,000V・1minAC2,500V・5min
難燃性IEC 60332-1VW-1, FT1IEC 60332-1
適用規格CENELEC HD 21.7 IEC 60227-3UL 758 CSA C22.2 No.210GB5023.3 IEC 60227-3
適用範囲1.5~150mm21.5~6mm2(16~10AWG)1.5~150mm2

規格表

仕上外径・概算質量表

公称断面積(mm2)<AWG>
導体素線数/導体素線径
標準仕上外径(約mm)
概算質量(kg/km)
0.5   (22/0.18)
<20>
2.2
10
0.75 (30/0.18)
<19>
2.4
13
1     (40/0.18)
<18>
2.6
15
1.5  (60/0.18)
<16>
3.3
25
2.5  (50/0.25)
<14>
3.8
35
4   (75/0.26)
<12>
4.3
50
6   (112/0.26)
<10>
4.9
75
10  (7/28/0.26)6.4
125
16  (7/28/0.32)7.6
185
25  (7/44/0.32)9.8
300

製品特性

電気特性表

公称断面積(mm2
(AWG)
導体抵抗(20℃)
Ω/km以下
絶縁抵抗(20℃)
MΩkm以上
許容
電流値
(A)
0.5(20)39.05011
0.75(19)26.05014
1(18)19.55017
1.5(16)13.35024
2.5(14)7.984034
4(12)4.954046
6(10)3.303060
101.913087
161.2120119
250.78020164
  • 許容電流値は周囲温度30℃、空中1条敷設時の計算値を示し、
    保証値ではありません。
    周囲温度30℃以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じます。
  • 許容電流の値は、JCS197により算出した値であって保証値ではありません。
    (欧州では、建物の電気設備の配線システムの許容電流に関しての規格。
    IEC 60364-5-52がありますのでご参照下さい。
    JCS197・・・日本電線工業会規格 キャブタイヤケーブルの許容電流)


 

周囲温度減少係数表

公称断面積(mm2
(AWG)
周囲温度(℃)
303540455055606570758085
0.5(20)~1.0(18)1.000.950.890.840.780.710.630.550.450.32ケーブル耐熱温度以上の
温度である為、使用不可
1.5(16)~1501.000.960.910.870.820.760.710.650.580.500.410.29

線芯識別

線芯識別方式

BK(黒)・W(白)・R(赤)・BE(青)・O(橙)・GY(緑/黄・ストレート)

  • GY(緑/黄・ストレート):緑色に黄色ストレートライン(色配分 緑60:黄40)

構造

グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ 構造図

例示:0.5mm2(20AWG)

型番リスト

型番
定格電圧
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
絶縁体色
ボビン(リール)巻
全長(m)
安全規格
仕上がり外径(mm)
許容電流(A)
導体抵抗(20℃ Ω/㎞)
絶縁抵抗(20℃ M Ω㎞)
導体構成
定格電圧2(CE)(V)
定格電圧4(CCC)(V)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE-KIV-10SQ-BK-50

600V
8
10.0
50
UL Recognized / CSA(c-UL) / CE / CCC
6.4
87
1.91以下
30以上
7/28/0.26
450/750
450/750
-
10

1個

39,975( 43,973円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&GOST-R グローバルスタンダードケーブル
・耐熱性(105℃)
【用途】
・機器内部配線用

(i)ご注意

  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

カタログ

 

CE-KIV-10SQ-BK-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズの型番CE-KIV-10SQ-BK-50のページです。
型番CE-KIV-10SQ-BK-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ

グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズ

    グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

    グローバルスタンダードケーブル CE-KMTWシリーズ

      耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズ

      耐熱単心ビニルコード H-VSFシリーズ

        電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

        電気機器用ビニル絶縁電線 KIVシリーズ 600V

          電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

          電力およびコントロールケーブル H07V-Kシリーズ

            フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

            フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

              UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

              UL1726シリーズ 定格:300V 250℃

                耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ

                  UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

                  UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)

                    非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

                    非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF

                      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                      通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                        H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                        H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                          VSF 単心ビニルコード(ボビン(リール)巻含む)

                          VSF 単心ビニルコード(ボビン(リール)巻含む)

                            メーカー 倉茂電工 倉茂電工 田中電線 オーナンバ LAPP 田中電線 大晃電工社 品川電線 三沢電線 プロテリアル(旧日立金属) オーナンバ 田中電線 田中電線
                            通常価格 7,226円 3,758円 6,633円 5,142円 1,931円 11,105円 640円 8,017円 1,929円 6,971円 5,778円 5,309円 5,745円
                            通常出荷日 8日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            タイプ KIV MTW - KIV その他 - その他 UL1283 / 1284 UL1007 UL1007 KV その他 -
                            絶縁体材料 PVC PVC - PVC PVC - フッ素系 PVC PVC - PVC PVC -
                            耐熱温度 90℃ 90℃ - 60℃ 80℃ - 250℃ 105℃ 80℃ - 60℃ 75℃ -
                            特性 耐熱性 耐熱性 - - - - 耐熱性 耐熱性 耐熱性 - - 耐熱性 -
                            シールド - - - -

                            グローバルスタンダードケーブル CE-KIVシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            制御盤に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            顧客指定があり、制御盤の内部配線に初めて使用しました。使い勝手は悪くありませんでしたが、外国向けの規格品のため国内規格品に比べ少し太く感じました。在庫がわかるミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/04/17
                            顧客指定があり、制御盤の内部配線に初めて使用しました。使い勝手は悪くありませんでしたが、外国向けの規格品のため国内規格品に比べ少し太く感じました。在庫がわかるミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/03
                            当社で顧客より設計を含めて受注した製品に使用しました。製品が海外向けだったので、この海外規格を取っている商品を選びました。使ってみて普通に使えましたし、なにより短納期でミスミから購入することが出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CE-KIV-0.5SQ-O-300
                            CE-KIV-0.5SQ-R-300
                            CE-KIV-0.5SQ-W-300
                            CE-KIV-10SQ-BK-60
                            CE-KIV-10SQ-BK-70
                            CE-KIV-10SQ-BK-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 AWGサイズ
                            (AWG)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            絶縁体色 ボビン(リール)巻 全長
                            (m)
                            安全規格 仕上がり外径
                            (mm)
                            許容電流
                            (A)
                            導体抵抗
                            (20℃ Ω/㎞)
                            絶縁抵抗
                            (20℃ M Ω㎞)
                            導体構成 定格電圧2(CE)
                            (V)
                            定格電圧4(CCC)
                            (V)
                            備考

                            11,539円

                            ( 12,693円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10300V[21~20] 200.5300CCC / CE / CSA(c-UL) / UL Recognized2.21139.0以下50以上22/0.18300/500300/500定格電圧1は、UL/c-ULの定格電圧です。

                            11,539円

                            ( 12,693円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10300V[21~20] 200.5300CCC / CE / CSA(c-UL) / UL Recognized2.21139.0以下50以上22/0.18300/500300/500定格電圧1は、UL/c-ULの定格電圧です。

                            11,539円

                            ( 12,693円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10300V[21~20] 200.5300CCC / CE / CSA(c-UL) / UL Recognized2.21139.0以下50以上22/0.18300/500300/500定格電圧1は、UL/c-ULの定格電圧です。

                            47,970円

                            ( 52,767円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10600V810.060CCC / CE / CSA(c-UL) / UL Recognized6.4871.91以下30以上7/28/0.26450/750450/750-

                            55,965円

                            ( 61,562円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10600V810.070CCC / CE / CSA(c-UL) / UL Recognized6.4871.91以下30以上7/28/0.26450/750450/750-

                            63,960円

                            ( 70,356円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10600V810.080CCC / CE / CSA(c-UL) / UL Recognized6.4871.91以下30以上7/28/0.26450/750450/750-

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました