(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,270円
税込単価
22,297円

パソコンのUSBポートからSPI/I2Cバス搭載デバイスを直接制御。 【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他通信
  • バス:
    その他
  • 寸法 長さ(mm):
    57
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • ポート数(ポート):
    1
  • 特長:
    パソコンのUSBポートからSPI/I2Cバス搭載デバイスを直接制御
  • 対応OS:
    Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP(SP2以降)/ Windows 2000(SP4)/※32ビット・64ビット両対応
  • 備考:
    SPI/I2C 両対応のUSB接続アダプタ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

特長

使用方法

使用方法

SPI/I2C 両対応のUSB接続アダプタ

  • REX-USB61は、電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタ。
  • ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることが可能。
  • SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションで行う。
デバイスがどのような動作をするかを、把握することでプログラミング設計を省力化。

デバイスがどのような動作をするかを、把握することでプログラミング設計を省力化。

複数の評価キットによるプログラミングをREX-USB61に集約

評価キットの場合

評価キットの場合

REX-USB61シリーズの場合

REX-USB61シリーズの場合

  • 評価の都度、評価キット用のプログラムを作成し、転送。
  • SPI/I2Cデバイスが複数ある場合は、それぞれの評価キットに対応したプログラムを用意する必要あり。
  • WindowsPCで、REX-USB61用のプログラムを作成し、実行評価。
  • 評価するSPI/I2Cデバイスが異なっても、プログラム手法の変更はなく、工数の削減に。
  • ※ 本製品は、パソコン1台につき1台のみ接続可能。複数台接続する場合は、REX-USB61mk2を使用する必要あり。

SPIモードはマスタに対応

ユーティリティ画面

ユーティリティ画面

SPIインターフェイス搭載EEPROMとの接続例

SPIインターフェイス搭載EEPROMとの接続例

  • SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能。
  • 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載。

I2Cモードはマスタ/スレーブ対応

ユーティリティ画面

ユーティリティ画面

I2Cインターフェイス搭載EEPROMとの接続例(マスターモード)

I2Cインターフェイス搭載EEPROMとの接続例(マスターモード)

  • I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能。
  • スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することが可能。
  • 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応。
  • ※ I2Cスレーブモードは、10bitアドレスに未対応。
  • ※ クロックストレッチには未対応。

デバイスおよび本製品への電源供給可能

デバイスへの電源供給可能 (3.3Vまたは5V)

デバイスへの電源供給可能 (3.3Vまたは5V)

  • REX-USB61からデバイスへ、インターフェイスレベル3.3Vまたは5Vの電源供給が可能(供給電流は100mA以下)。
  • ユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションにて実行。
本製品への電源供給可能(1.8V~5V対応)

本製品への電源供給可能(1.8V~5V対応)

  • 外部から電源端子に電圧を入力することで、SPI/I2C/スレーブ選択ポート/パラレルアウトポートのインターフェイスレベルを1.8V~5Vに対応させることが可能。
  • デバイスからREX-USB61への電源供給は、ユーティリティまたはアプリケーションで電源供給を無効に設定。

特定デバイス向けカスタマイズ受託可能

本製品を特定デバイスとセット販売する場合など、デバイスにあわせたアプリケーションの受託開発が可能。

専用アプリでSPI/I2Cデバイスの評価期間を短縮

パソコンによるSPI/I2Cデバイスの設定や評価をおこなう際、送受信ビット列を意味のある文字列で表現するソフトウェアがあれば、評価期間の短縮に。

各デバイスに特化したアプリで制御・評価を効率化

SPI/I2Cバスはさまざまなデバイスで採用され、設定内容はまったく異なる。例えば、チューナーモジュールではCH切り替え・ホワイトバランスなどをI2C経由で設定し、指紋センサーではキャリブレーションの設定、指紋データの抽出・照合などにSPIを使用。これらをパソコンから制御する場合、それぞれのデバイスに特化したアプリケーションがあれば、より簡単に制御や評価を行うことが可能。

オーディオ用A/Dコンバータ用カスタマイズ例1

オーディオ用A/Dコンバータ用カスタマイズ例1

オーディオ用A/Dコンバータ用カスタマイズ例2

オーディオ用A/Dコンバータ用カスタマイズ例2

別売にてUSB接続SPI/I2Cアナライザ提供

ラトックシステム製USB-SPI/I2Cアナライザ REX-USB62と組み合わせることにより、SPI/I2Cデバイス制御とアナライズ機能を備えた開発環境を、パソコンで手軽に構築。

D/AコンバータのレジスタをパソコンAから制御し、スピーカーから音声出力。この時、REX-USB62で接続したSPI/I2CバスをパソコンBでアナライズ、モニタリング。

D/AコンバータのレジスタをパソコンAから制御し、スピーカーから音声出力。この時、REX-USB62で接続したSPI/I2CバスをパソコンBでアナライズ、モニタリング。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REX-USB61

10

1個

20,270( 22,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パソコンのUSBポートからSPI/I2Cバス搭載デバイスを直接制御。
【特長】
・SPIモードはマスター対応
・I2Cモードはマスター・スレーブ対応
・デバイスおよび本製品への電源供給可能
・スクリプトによる自動制御が可能
・アプリケーション開発を支援するライブラリ添付
・有害6物質不使用
・SPI/I2C両対応のUSB接続アダプタ
・ハウジング付ばら線ケーブル添付
・SPI/I2C制御ユーティリティ添付
・特定デバイス向けカスタマイズ受託可能
・別売にてUSB接続SPI/I2Cアナライザ提供
【用途】
・開発およびデバッグ作業の効率を上げることが可能

カタログ

 

Loading...

REX-USB61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61の型番REX-USB61のページです。
型番REX-USB61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

    RS-232C・デジタルI/O PCIボード

    RS-232C・デジタルI/O PCIボード

      4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

      4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

        インタフェースモジュール DMA転送GPIB 1CH

        インタフェースモジュール DMA転送GPIB 1CH

          USB接続 RS-232C(1ポート)

          USB接続 RS-232C(1ポート)

            1MSPS AD12ビットD8/S16CH

            1MSPS AD12ビットD8/S16CH

              1MSPS AD16ビットD8/S16CH

              1MSPS AD16ビットD8/S16CH

                アナログ入出力 インターフェイスボード(カード)

                アナログ入出力 インターフェイスボード(カード)

                  CC-Link マスタ/ローカル局 パソコン用インタフェースボード

                  CC-Link マスタ/ローカル局 パソコン用インタフェースボード

                    高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

                    高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

                      GPIB通信 Fシリーズ

                      GPIB通信 Fシリーズ

                        RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

                        RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

                          PCIe シリアル通信カード(RS-232)

                          PCIe シリアル通信カード(RS-232)

                            メーカー ラトックシステム ラトックシステム ラトックシステム インタフェース ミスミ インタフェース インタフェース コンテック(PC関連) 三菱電機 コンテック(PC関連) コンテック(PC関連) ラトックシステム ミスミ
                            通常価格 20,270円 10,970円 26,692円 38,300円 25,200円 125,600円 144,000円 59,800円 102,180円 87,000円 49,500円 24,389円 17,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他通信 デジタル入出力 デジタル入出力 GPIB シリアル通信 アナログ入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 その他通信 アナログ入出力 GPIB デジタル入出力 シリアル通信
                            バス その他 PCI PCI Express - USB - - - - USB - PCI Express PCI Express
                            寸法 長さ(mm) 57 54.4 68.91 - - - - - 121 62 - 58.91 62.71
                            寸法 幅(mm) 75 119.91 119.91 - - - - - 153 64 - 119.91 -
                            ポート数(ポート) 1 3 5 - - - - - - - - 3 -

                            SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました