(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
24,389円
税込単価
26,828円

1本のPCIeスロットにRS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    デジタル入出力
  • バス:
    PCI Express
  • PCIブラケット:
    ロープロファイル
  • 寸法 長さ(mm):
    58.91
  • 寸法 幅(mm):
    119.91
  • ポート数(ポート):
    3
  • 特長:
    1本のPCIeスロットにRS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポート増設
  • 対応OS:
    Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003 R2/ Windows Server 2003/ Windows 2000 Server/ Linux Ready!/※32ビット/64ビット両対応
  • 備考:
    COMポートとデジタルI/Oのマルチファンクションボード

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

1本のPCIeスロットにRS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポート増設

1本のPCIeスロットにRS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポート増設

D-Sub 9pinコネクタ搭載、サンプルソースコード添付

  • 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。
  • 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。
  • 電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用できる。
  • VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。
D-Sub 9pinコネクタ(オス)

D-Sub 9pinコネクタ(オス)

DIOポートを搭載、サンプルソースコード添付

  • 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。
  • 高価なDIOインターフェイスを追加する必要がない。
  • DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。
6bitのDIOポート

6bitのDIOポート

最大4枚まで識別可能

  • 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。
  • 各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付。(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。
  • ※ パソコンのスロット数により増設できるボード数は異なります。
  • ※ COMポート番号はOS上で自動割り当てされます
ソフトウエア上で最大4枚までの基板が識別可能

ソフトウエア上で最大4枚までの基板が識別可能

ロープロファイルにも対応

  • 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。
  • 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。
  • 省スペースパソコンに最適。
標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応

標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応

標準では2ポートのボードとして

標準では2ポートのボードとして

1スロットで1ポート増設

1スロットで1ポート増設

2スロット占有で2ポート増設可能

2スロット占有で2ポート増設可能

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REX-PE60D

1個

24,389( 26,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1本のPCIeスロットにRS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポート増設。
【特長】
・COMポートとデジタルI/Oのマルチファンクションボード
・各ポートの最大DTE通信速度921.6Kbps
・静電気放電(ESD)保護機能搭載
・WindowsサーバOS対応
・ポートごとに送受信各256バイトのFIFOバッファー搭載
・有害6物質不使用
・PCI Expressスロットにポートを増設
・D-Sub9ピン(オス)コネクタを2ポート装備
・Low Profile対応。添付のブラケットと交換するだけでLowProfileスロットにも対応
【用途】
・増設可能なマルチファンクションボード。

カタログ

 

Loading...

REX-PE60Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60Dの型番REX-PE60Dのページです。
型番REX-PE60Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

    RS-232C・デジタルI/O PCIボード

    RS-232C・デジタルI/O PCIボード

      4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

      4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

        SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

        SPI/I2Cプロトコルエミュレーター REX-USB61

          USB接続 RS-422A/485(1ポート)

          USB接続 RS-422A/485(1ポート)

            PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

            PCI シリアル通信カード(RS-232/422/485 )

              GPIB通信 Fシリーズ

              GPIB通信 Fシリーズ

                USB接続 RS-232C(1ポート)

                USB接続 RS-232C(1ポート)

                  インタフェースモジュール DMA転送GPIB 1CH

                  インタフェースモジュール DMA転送GPIB 1CH

                    PCIe シリアル通信カード(RS-232)

                    PCIe シリアル通信カード(RS-232)

                      PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                      PCIe シリアル通信カード(RS-232/422/485)

                        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                        PCI シリアル通信カード(RS-422/485)

                          2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

                          2ポートRS-232高機能PCI Expressシリアル・ボード CP-102E/EL

                            メーカー ラトックシステム ラトックシステム ラトックシステム ラトックシステム ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) ミスミ インタフェース ミスミ ミスミ ミスミ MOXA
                            通常価格 24,389円 10,970円 26,692円 20,270円 29,400円 28,400円 49,500円 25,200円 38,300円 17,900円 43,100円 15,800円 15,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 デジタル入出力 デジタル入出力 デジタル入出力 その他通信 シリアル通信 シリアル通信 GPIB シリアル通信 GPIB シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信 シリアル通信
                            バス PCI Express PCI PCI Express その他 USB PCI - USB - PCI Express PCI Express PCI PCI Express
                            PCIブラケット ロープロファイル ロープロファイル ロープロファイル - - 標準 - - - 標準 標準 標準 ロープロファイル
                            寸法 長さ(mm) 58.91 54.4 68.91 57 - - - - - 62.71 64.41 - 67.21
                            寸法 幅(mm) 119.91 119.91 119.91 75 - - - - - - 132 120 100

                            RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60Dのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ディスクトップPCの拡張ボードとして使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/01
                            ディスクトップPCの拡張ボードとして使用し、PCへの取付とネット接続環境で自動でセットアップができました。取扱い上容易に導入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            RS232C制御用として
                            評価 5.0満足度:5.02016/05/20
                            RS232C制御の装置があり、以前はUSB-232C変換器を使っていたがバッファの関係かデーター落ちが有り、度々動作不良が発生し為、この変換ボードに変えた、価格は高いがデータ落ちも無くなり安定動作している、他社製品ではPCI Express用が無く、この製品を採用した所、安定した通信が出来る様になった、もう少し低価格で1chのRS232CのPCI Expressボードが有ると良いのだが

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 対応パソコンは?
                            A
                            PCIExpressスロットを装備したWindowsPCです。

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました