(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,692円
税込単価
29,361円

PCIeスロットにRS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポート増...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    デジタル入出力
  • バス:
    PCI Express
  • PCIブラケット:
    ロープロファイル
  • 寸法 長さ(mm):
    68.91
  • 寸法 幅(mm):
    119.91
  • ポート数(ポート):
    5
  • 特長:
    PCIeスロットにRS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポート増設
  • 対応OS:
    Windows 8.1/ Windows 8/ Windows 7/ Windows Vista/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows Server 2012 R2/ Windows Server 2012/ Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008/ Windows Server 2003 R2/ Windows Server 2003/ Windows 2000 Server/ Linux Ready!/※32ビット・64ビット両対応
  • 備考:
    COMポートとデジタルI/Oのマルチファンクションボード

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボードの特長

COMポートとデジタルI/Oのマルチファンクションボード

1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボード。 ※RS-232C機器接続ケーブルは添付していない。

1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボード。
※RS-232C機器接続ケーブルは添付していない。

RS-232Cを4ポート装備、サンプルソースコード添付

業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用可能。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。

業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用可能。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。

DIOポートを搭載、サンプルソースコード添付

基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がない。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。

基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がない。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。

最大4枚まで識別可能

基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付(VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0)。

基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付(VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0)。

※パソコンのスロット数により増設できるボード数は異なる。
※COMポート番号はOS上で自動割り当てされる。

ロープロファイルにも対応

標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適。

標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適。

  • 静電気放電(ESD)保護機能搭載:気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こさない。
  • WindowsサーバOS対応:サーバOSは、Windows Server 2016/2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003/2000 Serverに対応。
  • ポートごとに送受信各256バイトのFIFOバッファー搭載:各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供。
  • 有害6物質不使用:REX-PE64Dは、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの有害6物質を使用していない、環境と人にやさしい製品。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REX-PE64D

1個

26,692( 29,361円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PCIeスロットにRS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポート増設可能な拡張ボード
【特長】
・各ポートの最大DTE 通信速度921.6Kbps
・静電気放電(ESD)保護機能搭載
・WindowsサーバOS対応
・ポートごとに送受信各256バイトのFIFOバッファー搭載
・有害6物質不使用
・D-Sub9ピン(オス)コネクタを4ポート装備

カタログ

 

Loading...

REX-PE64Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボードの型番REX-PE64Dのページです。
型番REX-PE64Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

    GPIB通信 Fシリーズ

    GPIB通信 Fシリーズ

      USB接続 RS-232C(1ポート)

      USB接続 RS-232C(1ポート)

        USB接続 RS-422A/485(1ポート)

        USB接続 RS-422A/485(1ポート)

          デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

          デジタル入出力 Low Profile PCI Express ボード

            RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

            RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード REX-PE60D

              PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

              PCI対応 低価格高速型GPIB通信ボード

                USB デジタル入出力 ターミナル

                USB デジタル入出力 ターミナル

                  高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

                  高精度アナログ入出力ターミナル USB I/Oユニット

                    1MSPS AD16ビットD8/S16CH

                    1MSPS AD16ビットD8/S16CH

                      拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

                      拡張ボックス 接続ケーブル(PCI・PCIe)

                        RS-232C・デジタルI/O PCIボード

                        RS-232C・デジタルI/O PCIボード

                          RS-232C拡張インターフェイスボード  RSA-EXP2シリーズ

                          RS-232C拡張インターフェイスボード RSA-EXP2シリーズ

                            メーカー ラトックシステム コンテック(PC関連) ミスミ ミスミ コンテック(PC関連) ラトックシステム コンテック(PC関連) ミスミ コンテック(PC関連) インタフェース ミスミ ラトックシステム アイ・オー・データ機器
                            通常価格 26,692円 49,500円 25,200円 29,400円 36,000円 24,389円 37,800円 30,500円 87,000円 144,000円 45,200円 10,970円 37,596円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            種類 デジタル入出力 GPIB シリアル通信 シリアル通信 デジタル入出力 デジタル入出力 GPIB デジタル入出力 アナログ入出力 アナログ入出力 - デジタル入出力 -
                            バス PCI Express - USB USB PCI Express PCI Express PCI USB USB - - PCI -
                            PCIブラケット ロープロファイル - - - - ロープロファイル 標準 - - - - ロープロファイル -
                            寸法 長さ(mm) 68.91 - - - 121.69 58.91 121.69 - 62 - 121.69 54.4 69※スロットカバー部分、突起部を含まず
                            寸法 幅(mm) 119.91 - - - 67.9 119.91 63.41 - 64 - - 119.91 90※スロットカバー部分、突起部を含まず

                            4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 対応パソコンは?
                            A
                            PCIExpressスロットを装備したWindowsPC

                            拡張ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました