(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,885円
税込単価
18,574円

サーバOS対応!RS-232CモデムをUSBポートに接続。 【特長】・サーバO...

詳細情報を確認する

  • 長期保証:
    ×
  • 特長:
    RS-232CモデムをUSBポートに接続
  • ポート名称:ポート数:
    RS-232Cx1, 2線式モジュラージャックx1
  • 最大供給電力(W):
    3
  • コネクタ形状:
    パソコン側:D-Sub 9ピン(メス), USB 電話回線側:2線式モジュラージャック
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 外形寸法(WxDxH)(mm):
    128x90x25
  • 準拠規格:
    ITU-T V.92/ V.90/ V.34/ V.32bis/ V.32/ V.22bis/ V.22/ V.21、BELL 212A/ 103
  • 付属品:
    REX-C56EX-U本体/ USB変換アダプター/ RS-232Cケーブル/ モジュラーケーブル/ ACアダプター/ ソフトウェアCD-ROM/ セットアップガイド/ 保証書

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

サーバOS対応、RS-232CモデムをUSBポートに接続

RS-232CモデムをUSBポートに接続

動作の安定性で定評のあるRS-232C接続(シリアル接続)の外付けアナログモデム REX-C56EXとシリアルケーブル、USBをシリアルに変換するアダプターのセット。パソコンのUSBポートに、RS-232Cモデムを接続することが可能。

接続方法

接続方法

ITU-T V.90、V.92準拠

  • 定番、安定動作が魅力のConexant製コントローラ搭載。
  • データ受信速度は最大56Kbps(理論値)、送信は最大36Kbps(理論値)。
  • ※ 回線状況により通信速度に変化有り。
  • ※ V.23には非対応。

ホットプラグ可能(USB接続のみ)

USB接続では、本製品のホットプラグが可能。OS起動したままモデムの接続および取り外しができるので、システム停止が許されないサーバPCへの導入に最適。

PC電源オンのまま接続・取り外し可能

PC電源オンのまま接続・取り外し可能

FAX送受信やファームバンキング利用が可能

モデム関連ソフトウェアを使用した、アナログ公衆回線でのFAX送受信やファームバンキング利用が可能。
FAX送受信
FAXソフト(Class1対応)があれば、パソコンでダイレクトにFAXデータを送受信することが可能。高速(14.4kbps) G3 FAX 対応。Windows標準のMicrosoft FAXやインターコム社まいとーく FAX9 Pro、メガソフト社STARFAX 16などで動作確認済み。

  • ※ Windows Vista Home Basic/Home Premium Editionには、FAXソフトは標準添付なし。

ファームバンキング
全二重モデム対応ファームバンキングソフトウェアを使用した、データ通信が可能。

最大4台までのFAX同時送受信に対応

  • 市販のFAXサーバーソフトと回線分のモデムを組み合わせて、複数回線を使用したFAX同時送受信が可能。
  • メガソフト社製「STARFAX Engine」(最大接続台数 4台)にて動作確認済み。
接続例(FAX同時送受信)

接続例(FAX同時送受信)

動作状況を示すLED装備

  • モデム本体上面のLED(POWER/DATA/OH)で、接続時(オフフック時)やデータ送受信中などの動作状況を確認。
  • USB変換ケーブルにもLED(PWR/TXD/RXD)を搭載し、通信状況を確認することが可能。
LED装備

LED装備

RS-232Cポートにも接続可能

RS-232Cケーブルをパソコンに直結して、RS-232Cモデム(REX-C56EX)としても使用可能。システム変更等にも柔軟に対応。

RS-232C接続例

RS-232C接続例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REX-C56EX-U

1個

16,885( 18,574円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サーバOS対応!RS-232CモデムをUSBポートに接続。
【特長】
・サーバOS、64ビットOS対応。
・取り回しに便利なロングケーブルを添付。
・場所を取らないコンパクトサイズ。
・USB接続で簡単にモデムを増設。
・Conexant製コントローラ搭載。
・持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプ。
・長さ150cmモジュラーケーブル添付。
・Windows8、7ではOS標準ドライバーで使用可能。
【用途】
・パソコンのUSBポートに、RS-232Cモデムを接続。
・モデム関連ソフトウェアを使用した、アナログ公衆回線でのFAX送受信やファームバンキング利用。

カタログ

 

REX-C56EX-Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)の型番REX-C56EX-Uのページです。
型番REX-C56EX-Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

    V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

    V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

      スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション

      スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション

        法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用

        法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用

          V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

          V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

            法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

            法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

              無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型

              無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型

                法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用

                法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用

                  法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

                  法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

                    法人向けAP 屋外アンテナ設置用取付金具

                    法人向けAP 屋外アンテナ設置用取付金具

                      メーカー ラトックシステム アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 エレコム バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                      通常価格 16,885円 22,728円 3,194円 12,942円 9,620円 7,265円 19,468円 35,611円 22,191円 10,737円
                      通常出荷日 3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目  
                      長期保証 × - - - - - - - - -
                      特長 RS-232CモデムをUSBポートに接続 - - - - - - - - -
                      ポート名称:ポート数 RS-232Cx1, 2線式モジュラージャックx1 - - - - - - - - -
                      最大供給電力(W) 3 - - - - - - - - -
                      コネクタ形状 パソコン側:D-Sub 9ピン(メス), USB 電話回線側:2線式モジュラージャック - - - - - - - - -

                      RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 接続可能な回線は?
                      A
                      アナログ一般公衆回線(メタル回線)、ISDNのアナログポートです。
                      Q FAXソフトは添付されていますか?
                      A
                      FAXソフトは添付されていません。Windows10/8.1/8/7/Vista/XP/2000標準のFAXソフトにて使用可能です。詳細はメーカーHPをご確認ください。

                      ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました