(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60

Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
26,223円
税込単価
28,845円

【特長】・RS-232C機器に接続するだけでWi-Fi接続可能に・離れた場所に...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    RS-232C
  • 変換後通信方式:
    WiFi
  • 主従極数:
    1:1
  • 寸法 縦(mm):
    16
  • 寸法 横(mm):
    26
  • 寸法 奥行き(mm):
    75.4
  • 動作温度範囲(℃):
    0~55

型番

REX-WF60 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

Wi-Fi RS-232C 変換アダプター REX-WF60

RS-232C機器との接続をWi-Fiで無線化できる

RS-232C機器との接続をWi-Fiで無線化できる

離れた場所にあるデジタル測定器などを管理

  • REX-WF60はワイヤレスLANを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイス。
    また、コネクターには、EIA/TIA-232-F 規格対応のD-Sub 9Pin を採用しており、RS-232C機器とWi-Fi接続で通信が可能。
  • IEEE802.11b/g規格に対応、またWEP-128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)認証に対応し、様々な無線LANの環境下で使用することができる。
  • シリアルインターフェイスを持たないPCやiOS端末、Android端末なども接続することができ、対象の機器との距離が離れている場合など様々な用途に使用が可能。
REX-WF60

REX-WF60

アクセスポイントモード・インフラストラクチャ、2つのモードを搭載

  • REX-WF60は、ルーターなど通信機器を介して通信するインフラストラクチャーモードと、REX-WF60をアクセスポイントとして直接通信をおこなうアクセスポイントモードに対応。
  • 離れた場所にある、固定された機器を使用する場合も、ストレスなくRS-232C機器が使用可能。
バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続可能。

バーコードスキャナー、磁気カードリーダー、RF-IDタグリーダーなどを接続可能。

2通りの電源供給方法で、用途に応じて変更が可能

  • 本製品への電源供給は、ACアダプター(RSO-AC05)での給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。
  • ACアダプターを接続した状態でDIPスイッチを切替えることで、9番ピンから5Vの出力を行うこともでき、外部の機器へ電源を供給することも可能。
電源供給(DC5V/1.0A程度の供給が可能)
  • 電源供給(DC5V/1.0A程度の供給が可能)

通信状態がよくわかる通信モニターLED搭載

発光色発光色
LED動作LED動作
LED 1【DIP SW 1番 ON時】LED 2【DIP SW 1番 ON時】
点灯Wi-Fi接続中点灯Wi-Fi接続中
点滅不定期に点滅RS-232Cのデータ
送受信中
点滅1秒に4回Wi-Fi接続中
1秒に2回Wi-Fi未接続1秒に1回Wi-Fi未接続
【DIP SW 1番 OFF時】【DIP SW 1番 OFF時】
点灯電源ON状態点灯Wi-Fi接続中
点滅不定期に点滅RS-232Cのデータ
送受信中
点滅1秒に2回Wi-Fi未接続

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REX-WF60

10

1個

26,223( 28,845円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RS-232C機器に接続するだけでWi-Fi接続可能に
・離れた場所にあるデジタル測定器などを管理
・アドホック・インフラストラクチャ、2つのモードを搭載
・2通りの電源の供給方法で、用途に応じて変更が可能
・ACアダプターでの給電と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電のどちらでも電源確保が可能(DC5V/1.0A程度の供給が可能)。また、ACアダプター接続時9番ピンから5V出力も可能なため、外部の機器へ電源を供給することもできます
・通信状態がよくわかる通信モニターLED
・簡単設定ユーティリティと通信サンプルプログラムを提供
・有害6物質不使用
【用途】
様々な無線LANの環境下で使用することができ、対象の機器との接続を無線化

カタログ

 

Loading...

REX-WF60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60の型番REX-WF60のページです。
型番REX-WF60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60

Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60

    Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

    Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

      1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

      1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

        産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

        産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

          2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

          2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

            RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

            RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

              RS-232・422・485(2ポート)

              RS-232・422・485(2ポート)

                コンバータ Modbusシリアル→イーサネット・ゲートウェイ(1ポート)

                コンバータ Modbusシリアル→イーサネット・ゲートウェイ(1ポート)

                  自動ボーレート検知・アルミニウム製

                  自動ボーレート検知・アルミニウム製

                    高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                    高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                      RS-232C RS-422/485コンバータ

                      RS-232C RS-422/485コンバータ

                        4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                        4ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                          8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                          8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                            メーカー ラトックシステム ラトックシステム MOXA MOXA MOXA MOXA ミスミ MOXA ミスミ MOXA MOXA MOXA MOXA
                            通常価格 26,223円 23,840円 12,000円 6,000円 24,000円 24,400円 24,000円 31,000円 14,000円 42,415円 8,000円 29,900円 120,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 RS-232C RS-232C USB USB - リモートI/O イーサネット イーサネット シリアル - RS-232 USB -
                            変換後通信方式 WiFi Bluetooth RS-422/485 RS-232 - - シリアル シリアル シリアル イーサネット RS-422/485 - イーサネット
                            主従極数 1:1 1:1 - - - - 1:N 1:1 1:1 - 1:1 - -
                            寸法 縦(mm) 16 16 21 21 100 124 22 80 22 111 80 30 45
                            寸法 横(mm) 26 26 38 38 90 28 90 75 67 100 42 204 480

                            Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q モデムを制御できますか?
                            A
                            本製品の仕様としてDCD/DTR/DSR/RIの機能が使用できませんので、モデムを制御できません。
                            Q 1つのホスト端末で何台のREX-WF60を制御可能ですか?
                            A
                            4台まで接続が可能です。

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました