(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
23,840円
税込単価
26,224円

Bluetoothを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できる...

詳細情報を確認する

  • 変換前通信方式:
    RS-232C
  • 変換後通信方式:
    Bluetooth
  • 主従極数:
    1:1
  • 寸法 縦(mm):
    16
  • 寸法 横(mm):
    26
  • 寸法 奥行き(mm):
    75.4
  • 動作温度範囲(℃):
    0~55

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

REX-BT60 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

RS-232C機器の接続をBluetoothで無線化

接続方法

接続方法

離れた場所にあるデジタル測定器などを管理

REX-BT60はBluetoothを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイス。また、コネクターには、EIA/TIA-574 仕様のD-Sub 9Pinを採用しており、RS-232C機器とBluetooth接続で通信が可能。

これまでのRS-232C機器の資産を活かしつつ、シリアルインターフェイスを持たないBluetooth搭載PC・Android端末なども接続することができ、医療現場など強い電波の使用が制限される環境においても使用できることなどが特徴。
商品参考図1

商品参考図1

2通りの電源供給方法で、用途に応じて変更が可能

  • 本製品への電源供給は、ACアダプター(RSO-AC05)での給電方法と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電する方法の2種類の方法で電源を確保できる為、使用環境に合わせて使い分けることが可能。
  • ACアダプターを接続した状態でDIPスイッチを切替えることで、9番ピンから5Vの出力を行うこともでき、外部の機器へ電源を供給。DC5V/1.0A 程度の供給が可能。
商品参考図2

商品参考図2

通信状態がよくわかる通信モニターLED搭載

LED動作発光色
LED1RS-232Cの通信状態を表示
点灯:RS-232Cのデータ送受信時
LED2Bluetoothのステータスを表示
点灯シリアル通信中

2秒に1回シリアル未接続
(COM/デバイス未オープン)
1秒に2回コマンドモード設定可能(電源投入後)
1秒に10回コマンドモード設定反映時
本製品と接続された機器との通信状態がわかるLEDを搭載。
LED搭載

LED搭載

通信パラメーター / PINコード / デバイス名を設定するサンプルプログラムを添付

COMポート制御用のサンプルプログラムと、Windows Socket APIを使用したサンプルプログラム(Windows VC++2008)をバンドル。Android用サンプルプログラムをサポート。各アプリケーションから通信パラメーター / PINコード / デバイス名を設定可能。
サンプルプログラム添付

サンプルプログラム添付

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

REX-BT60

10

1個

23,840( 26,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Bluetoothを介して離れた場所にあるシリアル通信機器を、制御・管理できるシリアルインターフェイス。
【特長】
・RS-232C機器に接続するだけでBluetooth接続可能に
・離れた場所にあるデジタル測定器などを管理
・ペアリングと簡単な通信設定ですぐに使用可能
・通信状態がよくわかる通信モニターLED
・通信パラメーター/PINコード/デバイス名を設定するサンプルプログラム添付
・2通りの電源の供給方法で、用途に応じて変更が可能ACアダプターでの給電と、接続デバイスからD-Subの9番ピンへ給電のどちらでも電源確保が可能(DC5V/1.0A程度の供給が可能)。また、ACアダプター接続時9番ピンから5V出力も可能なため、外部の機器へ電源を供給することもできます
・有害6物質不使用
【用途】
・RS-232C機器の資産を活かしつつ、シリアルインターフェイスを持たないPC・端末なども接続が可能
・医療現場など強い電波の使用が制限される環境においても使用可能

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

REX-BT60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60の型番REX-BT60のページです。
型番REX-BT60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60

    Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60

    Wi-Fi RS-232C 変換アダプタ REX-WF60

      産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

      産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ

        1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

        1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

          RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

          RS-485シリアル・リモートI/O(6/8/12/16デジタル)

            イーサネットシリアルコンバータ(RS-232)

            イーサネットシリアルコンバータ(RS-232)

              RS-232・422・485(2ポート)

              RS-232・422・485(2ポート)

                2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ

                  8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                  8ポート/16ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ

                    2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                    2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

                      RS-232(2ポート)

                      RS-232(2ポート)

                        USB2.0規格対応(4ポート)

                        USB2.0規格対応(4ポート)

                          USB2.0規格対応(4ポート)

                          USB2.0規格対応(4ポート)

                            メーカー ラトックシステム ラトックシステム MOXA MOXA MOXA アドバンテック(PC・通信) ミスミ MOXA MOXA MOXA ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 23,840円 26,223円 6,000円 12,000円 24,400円 21,700円 24,000円 21,000円 120,000円 24,000円 24,000円 30,000円 37,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            変換前通信方式 RS-232C RS-232C USB USB リモートI/O イーサネット イーサネット USB - - イーサネット USB USB
                            変換後通信方式 Bluetooth WiFi RS-232 RS-422/485 - - シリアル RS-232/422/485 イーサネット - シリアル シリアル シリアル
                            主従極数 1:1 1:1 - - - 1:1 1:N - - - 1:N 1:N 1:N
                            寸法 縦(mm) 16 16 21 21 124 130 22 26 45 100 22 25 25
                            寸法 横(mm) 26 26 38 38 28 70 90 77 480 90 90 200 200

                            Bluetooth RS-232C 変換アダプター REX-BT60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q モデムを制御できますか?
                            A
                            本製品の仕様としてDCD/DTR/DSR/RIの機能が使用できませんので、モデムを制御できません。
                            Q 1つのホスト端末で何台のREX-BT60を制御可能ですか?
                            A
                            最大7台までの接続が可能です。(環境により接続台数が制限される場合もございます。)

                            データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました