(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACアダプターUECシリーズ

ACアダプターUECシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
22,980円
税込価格
25,278円

交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。 【特長】 ・電源回路用...

詳細情報を確認する

  • 入力電圧 AC(V):
    100-240
  • 入力電源ケーブルプラグ形状:
    -
  • 出力コネクタ極性:
    (-)外側
  • 代表規格:
    PSE
  • 出力コネクタ先端形状:
    ストレート
  • DC側プラグ規格:
    DIN

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

商品イメージ1

商品イメージ1

商品イメージ2

商品イメージ2

商品イメージ3

商品イメージ3

スペック一覧

型式入力電圧出力電圧/電流プラグ形状AC側形状CECレベル
120W     
UEC3120-1210100-240V12V/10ADINコネクタインレット
UEC3120-2450100-240V24V/5.0ADINコネクタインレット
160W     
UEC3160-1211100-240V12V/11.5ADINコネクタインレット
UEC3160-2466100-240V24V/6.67ADINコネクタインレット

開発秘話

 

市場ニーズの収集から設計・開発・量産・出荷後の保守活動に至るまで、全行程にわたる品質保証体制の確立。
社員全員が技術力の向上に努めるとともに、工程毎に評価及び改善を実地。
コストメリットのあるACアダプター、スイッチング電源製品を生み出し、お客様に満足して頂けるよう努めています。

型番リスト

型番
出力電圧 DC(V)
出力容量(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
10
-

1個

22,980( 25,278円 )

3日目

24
5
10

1個

22,980( 25,278円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
【特長】
・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる。
・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる。
・バッテリーの充電器との兼用が可能。
【用途】
・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用する。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACアダプターUECシリーズのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
システムの電源として
評価 5.0満足度:5.02019/02/28
自社開発の電源として採用しました。大容量のACアダプタの選択がないため一択となります。
ACDC電源を使用するとケースなど検討することが多いのでACアダプタを採用してとても良かったです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました