(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁2出力超小形信号変換器M8シリーズ(ピコマルシリーズ)

絶縁2出力超小形信号変換器M8シリーズ(ピコマルシリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
27,500円
税込単価
30,250円

DCS、オープンネットワークに直結できる超小形絶縁2出力変換器。【特長】・横幅...

詳細情報を確認する

  • 絶縁:

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

M8DY-6A1-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

DCS、オープンネットワークに直結できる超小形絶縁2出力変換器

ピコマルシリーズ

ピコマルシリーズ
絶縁2出力ラック形の信号変換器シリーズ。
超小形絶縁2出力信号変換器を多連ベースに取付けて使用。
多連ベースは、4台、8台、16台用があり、接続コネクタは様々な種類のコネクタを用意。

各社DCSに対応したラック形の変換器

各社DCSに対応したラック形の変換器
変換器モジュールはベースにセットして使用。
ベースには4台用、8台用、16台用などの台数のほか接続の種類は各種PLC・DCS用コネクタ出力、端子出力、通信ユニットなど様々な種類を用意。

超小形 絶縁2出力変換器

超小形 絶縁2出力変換器
絶縁2出力超小形信号変換器ピコマルシリーズの変換器モジュールは指の先に乗るほどの超小形サイズ。
超小形ながら入力−第1出力−第2出力−電源間を絶縁した安心の4ポート絶縁。また、中央からフィールドに4~20mA DCを出力する制御出力アイソレータも用意。

絶縁と供給電源

絶縁と供給電源
4ポート絶縁

  • 耐電圧1,500V AC 1分間、

(入力-第1出力・第2出力・電源-大地間)

  • 耐電圧500V AC 1分間

(第1出力-第2出力-電源間)
交流電源:85~132V AC、100~240V AC、170~264V AC
直流電源:24V DC

  • ※ 2重化・2系統化できるベースもご用意しています。
  • ※ 機種により仕様が異なる場合があります。詳しくは仕様書でご確認ください。
ラック取付

ラック取付

プラグイン

プラグイン

4ポート絶縁

4ポート絶縁

AC電源またはDC電源

AC電源またはDC電源

CEマーキング(EU加盟国の製品流通・販売の法規制)対応商品

CEマーキング(EU加盟国の製品流通・販売の法規制)対応商品

製品仕様

寸法図

寸法図

機種
センサ入力用変換器:26機種
電力用変換器:4機種
パルス変換器:6機種
警報設定器:2機種
特性変換器:2機種

対応規格・急給センター対応品
CE マーキング対応機種:18機種
特定有害物質フリー:35機種

共通仕様
構造:プラグイン構造
接続方式:M3.5ねじ端子、各社DCS用コネクタ(ベースにて)
ハウジング材質:難燃性黒色樹脂
アイソレーション:ポート絶縁(入力-第1出力-第2出力-電源間)
供給電源:交流電源:85~132V AC、170~264V AC・直流電源:24V DC
取付:多連取付用ベース(壁取付)
質量:約70g

  • ※ 機種により仕様が異なります。詳しくは仕様書でご確認ください。
品名形式CE
入力アイソレータM8YV-
出力アイソレータM8YS-
カップル変換器M8TS-
測温抵抗体変換器M8RS-
ポテンショメータ変換器M8MS-
ディストリビュータM8DY-

センサ入力用変換器

品名形式CE
PT変換器(実効値演算形)M8PT-
CT変換器(実効値演算形)M8CT-

電力用変換器

品名形式CE
16連ベースM8BS-16-
多連ベースM8BS2
8連ベースM8BS-8-
4連ベースM8BS-4-

多連ベース

品名形式CE
1台用ソケットM8BS7-

アクセサリ

型番リスト

型番
入力種類
応答速度(ms)
変換精度(%FS)
出力種類
入力点数(点)
出力点数(点)
電源
電圧(V)
規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
電流入力
電圧入力(V)
消費電流(mA)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M8DY-6A1-R

ディストリビューション
15
±0.1
[その他] 1~5V/4~20mA
1
2
DC
24
-
83
17.5
48
-
-
60
-

1個

27,500( 30,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

DCS、オープンネットワークに直結できる超小形絶縁2出力変換器。
【特長】
・横幅17.5mmで指の先に乗るほどの超小形サイズを実現。
・各社DCSに対応したラック取付けが可能。
・PLC、DCSとコネクターで一括接続が可能。
・オープンネットワーク通信も可能。
・廃形しない。
【用途】
・計測や監視システムを使用している環境。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

M8DY-6A1-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁2出力超小形信号変換器M8シリーズ(ピコマルシリーズ)の型番M8DY-6A1-Rのページです。
型番M8DY-6A1-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁2出力超小形信号変換器M8シリーズ(ピコマルシリーズ)

絶縁2出力超小形信号変換器M8シリーズ(ピコマルシリーズ)

    超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

    超薄型アナログ信号変換器(熱電対)

      超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

      超薄型信号変換器 K3FPシリーズ

        信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

        信号変換器(マルチレンジ直流信号絶縁変換器)

          信号変換器(ディストリビュータ)

          信号変換器(ディストリビュータ)

            信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

            信号変換器(熱電対・測温抵抗体温度変換器)

              信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

              信号変換器(交流電圧・交流電流変換器)

                メーカー エムジー フエニックス・コンタクト オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                通常価格 11,000円 44,406円 26,759円 17,021円 15,296円 20,961円 20,961円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                絶縁 -

                絶縁2出力超小形信号変換器M8シリーズ(ピコマルシリーズ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                M8BS7
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?入力種類 応答速度
                (ms)
                変換精度
                (%FS)
                出力種類 入力点数
                (点)
                出力点数
                (点)
                電源 電圧
                (V)
                規格 寸法 長さ
                (mm)
                寸法 幅
                (mm)
                寸法 厚み
                (mm)
                電流入力 電圧入力
                (V)
                消費電流
                (mA)

                11,000円

                ( 12,100円 )
                1個 -

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                10[その他] その他---12---4840111---

                信号変換器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました