(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS4V-Z12-M2
警報設定器 ケイホウセッテイキ

警報設定器 AS4V-Z12-M2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
71,444円
税込単価
78,588円

薄暗い場所でも前面LEDパネルより設定が容易で、また安全の為、ロック機能も完備...

詳細情報を確認する

  • 寸法 長さ(mm):
    80
  • 寸法 幅(mm):
    50

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

AS4V-Z12-M2 解除

Loading...

AS4V-Z12-M2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
代表規格
寸法 厚み(mm)
入力種類
応答速度(ms)
設定精度(%FS)
出力点数(点)
電源電圧(V)
出力信号(リレー接点)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS4V-Z12-M2

警報機・ブザー本体
-
132
電流(DC)
500
±0.1
4
AC100~240
a
-

1個

71,444( 78,588円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

薄暗い場所でも前面LEDパネルより設定が容易で、また安全の為、ロック機能も完備。
【特長】
・プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。
・温度による表示・設定。
・ヒステリシス幅変更可能。
・オンディレータイマ。
・上限、下限設定可能。
・前面キーにより設定可能。
・設定値をソフトキーによりロック可能。
・警報時接点オンまたはオフが選択可能。
・外気が侵入しない密閉形リレーを採用。
・接点は200VAC系と100VDC系で使用可能。
・DINレール密着取付可能。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

AS4V-Z12-M2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

警報設定器の型番AS4V-Z12-M2のページです。
型番AS4V-Z12-M2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

警報設定器

警報設定器

    ヒータ断線警報器 K2CU

    ヒータ断線警報器 K2CU

      漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

      漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

        キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

        キュービクル用埋込型インバータ対応漏電火災警報器 (本体) LGR

          漏電火災警報器(受信機) LGR

          漏電火災警報器(受信機) LGR

            電子音報知器 BD-Aシリーズ

            電子音報知器 BD-Aシリーズ

              電子音報知器 BK

              電子音報知器 BK

                盤用MP3音声合成報知器 BDV

                盤用MP3音声合成報知器 BDV

                  漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                  漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                    アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                    アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                      アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

                      アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

                        漏電火災警報器  AGD オプション

                        漏電火災警報器 AGD オプション

                          盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

                          盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

                            メーカー エムジー オムロン 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 パトライト パトライト パトライト オムロン 河村電器産業 河村電器産業 オムロン パトライト
                            通常価格 25,465円 12,801円 15,661円 15,644円 10,412円 10,800円 18,267円 26,880円 11,700円 21,899円 41,745円 1,181円 37,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            寸法 長さ(mm) 80 60 190 130 190 80 120 80 - 250 250 - 120
                            寸法 幅(mm) 50 - 140 90 140 80 120 80 - 100 100 - 120

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KSE-A2-K3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 代表規格 寸法 厚み
                            (mm)
                            入力種類 応答速度
                            (ms)
                            設定精度
                            (%FS)
                            出力点数
                            (点)
                            電源電圧
                            (V)
                            出力信号(リレー接点)

                            25,465円

                            ( 28,012円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -警報機・ブザー本体-145電流(DC)500-2AC100~120c

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました