(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能直管LEDライト(昼白色)

万能直管LEDライト(昼白色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7,997円 ~ 9,990円
税込価格
8,797円 ~ 10,989円

工事不要の万能直管LED照明。【特長】・工事不要で、取替えるだけで省エネが始め...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    直管
  • LED色:
    昼白色
  • 入力電圧:
    ユニバーサル対応照明
  • 口金:
    G13
  • 対応器具:
    グロー / ラピッド / インバータ / AC電源直結
  • 演色性(Ra):
    82
  • 設計寿命(h):
    40,000(40℃にて)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

どんな蛍光灯もこれ1本で対応、AC電源直結方式でも正常に点灯できる万能直管LEDライト

型番:LS1200-U2-N

型番:LS1200-U2-N

型番:LS600EX-U1-N

型番:LS600EX-U1-N

製品仕様

形  式LS1200-U2(昼白色)
照明器具への対応グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式 / AC 電源直結方式(両側給電)
管  色昼白色(4600 ~ 5500K)
材  質ポリカーボネート、アルミニウム
口  金G13
設計寿命40,000時間(40℃にて)
消費電力
(1 灯器具使用時)
グロー方式:17 ~ 25W
ラピッド方式:20 ~ 22W(調光式は 30 ~ 34W)
インバータ方式:10 ~ 29W
AC 電源直結方式:17 ~ 22W
使用温度範囲-25 ~ +55℃
サイズ1198.8×φ28.9mm
取  付既存の蛍光灯器具に工事不要で取付けできます(グロー方式の場合、必ずグローランプを取り外してください。AC 電源直結方式の場合、蛍光灯器具の配線工事が必要です)。
質  量約400g
全光束昼白色:1,650lm(グロー方式、ラピッド方式、AC 電源直結方式)/ 700~1,900lm(インバータ方式)
直下照度昼白色:390lx(グロー方式、ラピッド方式、AC 電源直結方式)/ 170~460lx(インバータ方式)
演色性(Ra)昼白色:82
準拠規格安全規格 JIS C 8147-2-13 JIS C 8154

型番:LS1200-U2-Nの仕様について

形  式LS600EX-U1(昼白色)
照明器具への対応グロー方式 / ラピッド方式 / インバータ方式 /AC 電源直結方式(両側給電)
管  色昼白色(4600 ~ 5500K)
材質 / 口金 / 質量ポリカーボネート、アルミニウム / G13 / 約 250g
設計寿命40,000時間(40℃にて)
消費電力
(1 灯器具使用時)
グロー方式 :11 ~13W
インバータ方式:11~ 22W
ラピッド方式:13 ~15W(調光式は 20 ~ 25W)
AC 電源直結方式:10 ~13W
使用温度範囲-25~+55℃(一部の安定器では、-25~+32℃でのご使用になります。)
サ イ ズ(φ31.8mm)16 形:588.5mm / 20 形:580mm / 30 形:630mm
取  付既存の蛍光灯器具に工事不要で取付けできます(グロー方式の場合、必ずグローランプを取り外してください。AC電源直結方式の場合、蛍光灯器具の配線工事が必要です)。
全光束
(1 灯器具使用時)
昼白色:900lm(グロー方式、ラピッド方式、AC 電源直結方式)/ 700~1,100lm(インバータ方式)
直下照度
(1m、1 灯トラフ器具使用時)
昼白色:230lx(グロー方式、ラピッド方式、AC 電源直結方式)/ 180~280lx(インバータ方式)
演色性(Ra)昼白色:82
準拠規格安全規格 JIS C 8147-2-13 JIS C 8154

型番:LS600EX-U1-Nの仕様について

LEDライトの商品の特長について

割れにくく衝撃に強い
割れにくく衝撃に強い
ポリカーボネート+アルミフレームで衝撃に強い構造。
90個(LS1200-U2の場合)のLEDチップ
長寿命40,000 時間(40℃にて)蛍光灯より遥かに長寿命なLED。
  • ※ 全光束が70%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。
点灯制御回路
あらゆる点灯方式に対応するための電子回路。
工事不要、工事許可申請原状復帰不要

工事不要、工事許可申請原状復帰不要

グロー方式でも、ラピッド方式でも、インバータ方式でも、AC電源直結方式でもOKな万能直管LEDライト
どんな蛍光灯もこれ1本で対応でき、もし照明器具が寿命や故障で壊れても AC電源を直結すれば引き続き使える(両側給電方式)
  • ※ 対応器具であっても一部点灯しない場合があります。ソケットの形状によっては装着できない場合があります。
消費電力 約1/2
誰でも交換できます。テナントビルでも工事許可申請や原状復帰の必要がありません。自光式の看板や標識も約40,000時間(40℃にて)メンテナンスフリーになります。
  • ※ 全光束が70%まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。また、LS600EX-U1 の場合、一部の安定器では38,000 時間(32℃にて)になります。
安全設計
グロー方式でも、ラピッド方式でも、インバータ方式でも、AC電源直結方式でも、お客様の照明器具を瞬時に見分け、最適で高効率な回路を自動選択(特許取得)。このため、どんな照明器具でも余計な発熱がなく、十分な省エネ効果が期待できる。さらに安定器に余計な負荷が掛からないよう、お客様の照明器具にやさしい“親切設計”。その上安定器がインバータ方式の場合はCPUが電流量を監視し最適な回路を選択、異常を確認すると直ちに電源をオフにする“安心設計(特許取得)”。
メイド イン ジャパン
設計も製造も信頼性の高い日本国内の工場で行っている。
寿命は蛍光灯の3~6倍、40,000時間
一般蛍光灯6,000~12,000時間と万能直管LEDライト40,000時間との比較。
チラツキを抑制して目にやさしい
高周波点灯によりチラツキを抑制。

この商品の使用上の注意について

  • 電源のON/OFFを短い間隔で繰返さないで下さい。消灯または故障する場合があります。
  • 消灯する場合があるため、調光式安定器の場合、100%の状態で電源投入して下さい。調光を行う場合は、点灯30秒後(LS600EX-U1の場合は10秒後)から行って下さい。
  • 調光式安定器の場合、十分な調光範囲が得られないことがあります。
  • 蛍光灯とは光の広がり方(配光)が異なりますので、適切な配光や明るさが得られない場合があります。
  • 安定器の種類やLED素子によるバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。
  • CPUが安定器からの出力をリアルタイムに監視しているため、異常時に消灯または点滅することがあります(インバータ方式のみ)。
  • 電源投入時、器具の種類判別のため、一瞬消灯やちらつきが30秒間(LS600EX-U1の場合は10秒間)続きますが、正常な動作のため問題ありません。消灯する場合があるため、この間は電源ON/OFFを行わないで下さい。点灯30秒後(LS600EX-U1の場合は10秒後)も一瞬消灯やちらつきが続く場合、 すぐに使用を中止して下さい。
  • LED素子などの部品交換はできません。
  • 赤外線リモコンを使用する機器(テレビ、エアコン)や、ラジオなどの近くで使用した場合、 機器の誤動作や雑音が入る場合があります。
  • 塵埃や金属粉などがついた状態でカバーを強く拭くと、傷が入る場合があります。
  • 本器を使用できる口金タイプはG13タイプです。それ以外の口金タイプや、縦穴タイプの口金では使用できません。
  • 伸縮時、発光面積は変わりません(LS600EX-U1)。

型番リスト

型番
照度(lx)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
種別
主機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
170~460
1198.8
φ28.9
40形
過電流/過電圧保護回路内蔵、高周波点灯によるちらつき抑制、配線工事によりAC電源直結でも使用可能、関連機器:防水チューブ(形式:WT1200)

1個

9,990( 10,989円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180~280
580~630
φ31.8
16形 / 20形 / 30形
過電流/過電圧保護回路内蔵、高周波点灯によるちらつき抑制、配線工事によりAC電源直結でも使用可能、伸縮機能により16/20/30形に取付可能

1個

7,997( 8,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工事不要の万能直管LED照明。
【特長】
・工事不要で、取替えるだけで省エネが始められる
・落としても飛散しない
・電気がすぐに切れなくなる
・廃形せず、節電ができる
・過電流および過電圧保護回路内蔵
【用途】
・テナントビル、病院、高天井、寺社仏閣など、薬品工場、データセンター、食品工場などに利用可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能直管LEDライト(昼白色)

万能直管LEDライト(昼白色)

    盤用照明 LEDユニット

    盤用照明 LEDユニット

      盤用LED照明 CLED-1004

      盤用LED照明 CLED-1004

        盤用LED照明(ロングサイズ)

        盤用LED照明(ロングサイズ)

          LEDユニット CLED-1004U

          LEDユニット CLED-1004U

            盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

            盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

              LEDユニット(足長タイプ)

              LEDユニット(足長タイプ)

                端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

                端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

                  LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)

                  LED照明(スポット、角度調整・フレキシブルアーム)

                    防水型スリムタイプLED照明ワークライト

                    防水型スリムタイプLED照明ワークライト

                      LED照明(ストレート、防塵)

                      LED照明(ストレート、防塵)

                        盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

                        盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

                          盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                          盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                            メーカー エムジー 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 ミスミ パトライト ミスミ 篠原電機 篠原電機
                            通常価格 7,997円 28,460円 8,990円 14,970円 18,140円 - 17,554円 19,430円 22,330円 9,490円 8,085円 15,100円 12,970円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 直管 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート スポット ストレート ストレート ストレート ストレート
                            LED色 昼白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 - 白色 白色 白色
                            入力電圧 ユニバーサル対応照明 AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V DC24V - DC24V AC100V~AC240V AC100V~AC240V
                            口金 G13 - - - - - - - - - - - -
                            対応器具 グロー / ラピッド / インバータ / AC電源直結 - - - - - - - - - - - -

                            万能直管LEDライト(昼白色)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました