(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LA6-3DLJWB-RYG
積層情報表示灯 LA6 シンゴウトウ_LA6

積層情報表示灯 LA6 LA6-3DLJWB-RYG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
30,970円
税込単価
34,067円

動作プログラムを搭載、自由に発光色や動作モードの設定が可能な積層信号灯。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 形状:
    丸型
  • 太さ:
    φ60
  • 色(最上段):
    赤色
  • 色(2段目):
    黄色
  • 色(3段目):
    緑色
  • 光源:
    LED
  • 音色:
    11種類
  • 仕様:
    データ転送I/F USB micro Bメス
  • 備考:
    各段の色はご購入後に変更できます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

LA6-3DLJWB-RYG の仕様・寸法情報

商品情報

LA6の特長

  • 高効率拡散レンズ(特許出願中)により、視認性を向上。
  • 多彩な『発光色』で異常レベルを表現。
  • 発光色を自由に設定可能。
  • 内蔵スイッチにより、ブザー音量を4段階(大、中、小、消音)に設定可能。
  • 編集ソフトで「発光色」や「発光パターン」を自由に編集。
  • シーンに合わせた最大85dB(at 1m)の11音ブザー内蔵(点滅ブザータイプ)。
  • UL Recognized Component(File No.E215660)。
  • オープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。

製品仕様

  • 組立ラインのタクトタイムの表示
  • 手加工ラインの作業ペースの表示
  • センサとの組合せによる、材料の残量の表示
  • 設備状態の詳細情報の表示
積層情報表示灯 LA6:関連画像

点灯タイプ※(3段/DC24V仕様)オフホワイト/シルバー

積層情報表示灯 LA6:関連画像

点滅・ブザータイプ(3段/DC24V仕様)オフホワイト/シルバー

積層情報表示灯 LA6:関連画像

点灯タイプ※(5段/DC24V仕様)オフホワイト/シルバー

積層情報表示灯 LA6:関連画像

点滅・ブザータイプ(5段/DC24V仕様)オフホワイト/シルバー

積層情報表示灯 LA6:関連画像

スチールポールタイプ(LJ)

※スマートモードでご使用の場合は点滅動作可能です。

型式電圧段数本体色仕様
LA6-3DTNWB-RYGDC24V3段オフホワイト直付け・端子台・ブザーあり
LA6-3DTNWN-RYGオフホワイト直付け・端子台・ブザーなし
LA6-3DTNUB-RYGシルバー直付け・端子台・ブザーあり
LA6-3DTNUN-RYGシルバー直付け・端子台・ブザーなし
LA6-3DLJWB-RYGオフホワイトL型ポール・キャブタイヤ・ブザーあり
LA6-3DLJWN-RYGオフホワイトL型ポール・キャブタイヤ・ブザーなし
LA6-5DTNWB-RYGBC5段オフホワイト直付け・端子台・ブザーあり
LA6-5DTNWN-RYGBCオフホワイト直付け・端子台・ブザーなし
LA6-5DTNUB-RYGBCシルバー直付け・端子台・ブザーあり
LA6-5DTNUN-RYGBCシルバー直付け・端子台・ブザーなし
LA6-5DLJWB-RYGBCオフホワイトL型ポール・キャブタイヤ・ブザーあり
LA6-5DLJWN-RYGBCオフホワイトL型ポール・キャブタイヤ・ブザーなし
型式LA6-□□□□□-□
定格電圧DC24V
電圧許容範囲定格電圧±10%
定格消費電力標準LA6-5D□□N-RYGBC5WLA6-5D□□B-RYGBC6.5W
LA6-3D□□N-RYG3.5WLA6-3D□□B-RYG4.5W
最大LA6-5D□□N-YYYYY7WLA6-5D□□B-YYYYY8W
LA6-3D□□N-YYY4.5WLA6-3D□□B-YYY5.5W
環境条件ブザー音色:No.1音量最大
信号線電流最大70mA
待機電流最大15mA
待機電力-
使用周囲温度-25~+60℃
使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
保存周囲温度-25~+60℃
保存周囲湿度90%RH以下、結露なきこと
取付場所屋内
保護等級IP65(ブザー仕様:IP54)IEC 60529
環境条件正方向取付
耐振動性LA6-□□LJ□□掃引耐久:全振幅0.3mm p-p(10~58.1Hz),加速度20m/s2(58.1~150Hz)
固定振動数耐久:加速度20m/s2
LA6-□□WJ□□
LA6-□□TN□□
掃引耐久:全振幅0.3mm p-p(10~58.1Hz),加速度20m/s2(58.1~150Hz)
固定振動数耐久:加速度10m/s2
JIS C 60068-2-6:2010
環境条件正方向取付
絶縁抵抗電源充電部と非充電金属部間DC500Vメガにて1MΩ以上
耐電圧電源充電部と非充電金属部間AC500Vにて1分間
表示色
(光度Typ.)
赤(1000mcd)黄(1700mcd)緑(2600mcd)青(1000mcd)白(1250mcd)
紫(800mcd)桃(850mcd)檸檬(2150mcd)空色(2150mcd)
点滅回数60±2回/分
型式LA6-□□□□□-□
ブザー音色
(周波数Typ.)
No.12400Hz ピー(連続音)No.22400Hz ピピピ(0.05sec吹鳴/0.05sec無音)
No.32400Hz ピーピーピー(1.5sec吹鳴/1.5sec無音)No.42400Hz ピッピッ(0.5sec吹鳴/0.5sec無音)
No.53600Hz ピー(連続音)No.63600Hz ピピピ(0.05sec吹鳴/0.05sec無音)
No.73600Hz ピーピーピー(1.5sec吹鳴/1.5sec無音)No.83600Hz ピッピッ(0.5sec吹鳴/0.5sec無音)
No.92400Hz&3375Hz ピポピポ(0.25sec/0.25sec)No.102400Hz&3600Hz ピポピポ(0.25sec/0.25sec)
No.114000Hz&4800Hz ピーポー(0.5sec/0.5sec) 
音圧レベル最大:85dB
環境条件ブザー音色No.1、ブザー開口部より正面方向/at1m
音量調整設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)
最大→最大-5dB(目安)→最大-10dB(目安)→OFF→(最大に戻る)
データ送信
インターフェース
本体USB micro-B端子メス
USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0
転送ケーブルMicro USB ケーブル(非付属),データ通信用・充電用ケーブル
コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス
データ作成
アプリケーションソフト
専用アプリケーションソフト
(メーカーHPよりダウンロード可能)
質量
(±10%)
LA6-3DTN□B480gLA6-5DTN□B590g
LA6-3DTN□N420gLA6-5DTN□N530g
LA6-3DWJ□B450gLA6-5DWJ□B560g
LA6-3DWJ□N400gLA6-5DWJ□N510g
LA6-3DLJ□B980gLA6-5DLJ□B1090g
LA6-3DLJ□N930gLA6-5DLJ□N1040g
適合規格UL508, CSA-C22.2 No.14EMC指令(EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)
FCC Part15 SubpartB Class AKC(KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)
動作モード信号灯モード/スマートモード
備考UL Recognized Component (File No.E215660)

型番リスト

型番
定格電圧(V)
段数
色(4段目)
色(5段目)
取付方法
ブザ-有無
点灯/点滅
代表規格
本体色
保護構造
特価品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA6-3DLJWB-RYG

DC24V
3
-
-
[ポール取付] スチールポール+取付アングル
点灯/点滅
CE / UL
オフホワイト
IP54 IEC 60529
対象外
10

1個

30,970( 34,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

動作プログラムを搭載、自由に発光色や動作モードの設定が可能な積層信号灯。
【特長】
・多様な『動作モード』で進捗状況を視覚化。
・動作プログラムを搭載し、『タクトタイム』や『タイムカウント』等の時間情報を表現可能。
・簡単『専用データ作成アプリケーションソフト』で進捗状況を視覚化。
・編集ソフトで『発光色』や『動作モード』を自由に設定、複雑なプログラミング作業から解放。
【用途】
・設備の停止時間経過の表示。
・自動運転装置の加工終了までの残時間の表示。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

Loading...

LA6-3DLJWB-RYGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積層情報表示灯 LA6の型番LA6-3DLJWB-RYGのページです。
型番LA6-3DLJWB-RYGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積層情報表示灯 LA6

積層情報表示灯 LA6

    USB制御積層信号灯

    USB制御積層信号灯

      ネットワーク監視表示灯 NH-FB

      ネットワーク監視表示灯 NH-FB

        ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ

        ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ

          小型積層回転灯 KJSシリーズ

          小型積層回転灯 KJSシリーズ

            積層情報表示灯 LA6-POE

            積層情報表示灯 LA6-POE

              LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH

              LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH

                LED小型積層回転灯 KESシリーズ

                LED小型積層回転灯 KESシリーズ

                  MP3再生ネットワーク監視表示灯

                  MP3再生ネットワーク監視表示灯

                    LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                    LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                      LED超スリム積層信号灯MP/MPS

                      LED超スリム積層信号灯MP/MPS

                        スイッチボックス付積層信号灯 HSST

                        スイッチボックス付積層信号灯 HSST

                          LED表示灯(一灯多色式) REGシリーズ(Φ60/直付け/ブザー付き・無し)

                          LED表示灯(一灯多色式) REGシリーズ(Φ60/直付け/ブザー付き・無し)

                            メーカー パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                            通常価格 25,554円 27,970円 91,682円 49,660円 11,899円 64,070円 37,970円 12,899円 97,899円 12,415円 6,670円 32,436円 15,716円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 回転 標準 標準 回転 標準 - 標準 標準 -
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            太さ φ60 φ60 - φ40 □82 φ60 φ100 □82 - φ40 φ30 φ50 φ60
                            色(最上段) 赤色 - - 赤色 - マルチカラー - - - - - 赤色 -
                            色(2段目) 黄色 - - 黄色 - マルチカラー - - - - - 黄色 -

                            積層情報表示灯 LA6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 段数変更は可能ですか?
                            A
                            LA6は購入後の増段や減段はできません。
                            ・内部のLED基板が5段用、3段用でそれぞれ専用となっています。
                            ・アウターレンズは、お客様で外せる(外してもよい)構造にはなっていません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LA6-3DLJWN-RYG
                            LA6-3DTNUB-RYG
                            LA6-3DTNUN-RYG
                            LA6-3DTNWB-RYG
                            LA6-3DTNWN-RYG
                            LA6-5AWJWB-RYGBC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧
                            (V)
                            段数 色(4段目) 色(5段目) 取付方法 ブザ-有無 点灯/点滅 代表規格 本体色 保護構造 特価品

                            27,970円

                            ( 30,767円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10DC24V3--[ポール取付] スチールポール+取付アングル点灯CE / ULオフホワイトIP65 IEC 60529対象外

                            35,970円

                            ( 39,567円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10DC24V3--直取付点灯/点滅ULシルバーIP54 IEC 60529対象外

                            34,970円

                            ( 38,467円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -DC24V3--直取付点灯ULシルバーIP65 IEC 60529対象外

                            32,970円

                            ( 36,267円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -DC24V3--直取付点灯/点滅ULオフホワイトIP54 IEC 60529対象外

                            29,970円

                            ( 32,967円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10DC24V3--直取付点灯CE / ULオフホワイトIP65 IEC 60529対象外

                            36,970円

                            ( 40,667円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -[その他] AC100~240V5青色白色直取付点灯/点滅CEオフホワイトIP54 IEC 60529対象外

                            積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました