(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7

一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,388円 ~ 1,653円
税込価格
1,527円 ~ 1,818円

シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。【特長】・シリア...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    コネクタ仕様:SATA7pinメス、4pin(大)オス - SATA7pinメス・SATA15pinメス一体型。SATA3規格対応。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

TK-PWSATA7-03

一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7-:関連画像

接続例

一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7-:関連画像

パッケージ

製品仕様

コネクタ SATA7pinメス、4pin(大)オス - SATA7pinメス・SATA15pinメス一体型
ケーブル長 0.3m
線材の太さ 26AWG

TK-PWSATA7-05

一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7-:関連画像

商品画像

一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7-:関連画像

接続例

一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7-:関連画像

パッケージ

製品仕様

コネクタ SATA7pinメス、4pin(大)オス - SATA7pinメス・SATA15pinメス一体型
ケーブル長 0.5m
線材の太さ 26AWG

注意・禁止事項

シリアルATAは規格として3.3V/5V/12Vが使用可能になっています。

  • 本製品は4ピンコネクタの5V/12VをシリアルATA電源コネクタの5V/12Vピンに順番変換しているだけで、製品内部で電圧を変更していません。
  • 現在のところ3.3Vを使用しているシリアルATA機器はなく、使用上問題はありません。
  • 今後、2.5インチHDDなどの低消費電力機器では3.3Vが必須になる可能性があります。この場合、本製品はご利用いただけません。

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3

1個

1,388( 1,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5

1個

1,653( 1,818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。
【特長】
・シリアルATA電源コネクタとシリアルATAデータケーブルの一体型なので抜けにくい
・ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきり
・シリアルATA6.0Gb/sに対応

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7

一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7

    シリアルATAケーブル

    シリアルATAケーブル

      DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブル

      DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブル

        L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3

        L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3

          シリアルATA電源ケーブル

          シリアルATA電源ケーブル

            シリアルATA3ケーブル

            シリアルATA3ケーブル

              PCポータブルストレージキット

              PCポータブルストレージキット

                ファン用3pin・5インチ電源用変換・分配ケーブル

                ファン用3pin・5インチ電源用変換・分配ケーブル

                  IDE用SATA変換アダプタ(Host用)

                  IDE用SATA変換アダプタ(Host用)

                    IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6

                    IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6

                      ファン用電源変換ケーブル

                      ファン用電源変換ケーブル

                        メーカー サンワサプライ エレコム サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ トランセンド サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                        通常価格 1,388円 1,881円 6,202円 972円 1,277円 900円 4,400円 445円 2,585円 9,148円 712円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        特長 コネクタ仕様:SATA7pinメス、4pin(大)オス - SATA7pinメス・SATA15pinメス一体型。SATA3規格対応。 - - - - - - - - - コネクタ仕様:ファン用(3pin)オス-電源コネクタ4pin(大)オス

                        一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        PC用電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました