USB充電タイプの軽量・コンパクトなバーコードリーダ。【特長】・高性能緑色光C...
視認性が良く、非接触での読み取りを実現
充電方法
使用例
付属のUSB充電ケーブル、ストラップ、シリコンケース
サイズ | W27×D68×H15mm |
---|---|
重量 | 27g(内蔵バッテリ含む) |
適合規格 | Bluetooth クラス2(SPP/HIDサポート) |
通信距離 | 10m(屋外環境) ※使用環境によって異なります。 |
メモリ | 2MB(約20000個データ/EAN13コード) |
電源 | 400mAH(USB充電方式) |
読み取り仕様 | バーコード種類/JAN、EAN、UPC、NW-7(CODABAR)、CODE39、CODE93、 CODE128、EAN128(GS1-128)、Matrix2of5、RSS-14(GS1-Databar) |
マイクロプロセッサ | 32ビット CPU |
PCS値 | 0.3min |
読取距離 | 20~180mm ※バーコードの解像度によって異なります。 |
光源 | 緑色LED(525nm) |
走査速度 | 240スキャン毎秒 |
消費電流 | HIDモード/220mA、SPPモード/220mA |
動作回数目安 | 5400回、5秒/1スキャン時(フル充電時) ※Bluetooth接続状態で、5秒に1回スキャンした場合。 |
環境 | 使用温度/0~50℃ 使用湿度/0~95%RH(結露なきこと) 保存温度/-20~60℃ |
EMC規格 | FCC、VCCI、TELEC、IEC60601医療EMC対応 |
付属品 | USB充電ケーブル(1.5m)、ストラップ、シリコンケース、取扱説明書、英語版クイックガイド、8cmCD(英語版取扱説明書) |
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoothを搭載する機種 |
---|---|
対応OS | Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista、Mac OS X 10.8以降、iOS 5.0以降、Android OS 4.0以降 ※機種により対応できないものがあります。 |
確認済対応状況 | 確認済OS ・Windows(R) 10 |
---|
Loading...
USB充電タイプの軽量・コンパクトなバーコードリーダ。
【特長】
・高性能緑色光CCDスキャナを搭載し、視認性が良く、非接触でのバーコード読み取りを実現します
・小型、軽量設計のBluetooth接続可能なバーコードリーダです。屋外で10mの無線通信が可能
・充電タイプなので電池を交換する必要もなく、経済的です
・Bluetooth記録モードと内蔵メモリ記録モードに対応しており、使用環境によって使い分けが可能です
・Bluetooth Class2に適合しており、屋外で10mの無線通信が可能です
・BluetoothプロファイルSPPまたはHIDに対応していますので、Windowsパソコンはもとより、Apple Mac、iPadやタブレットとの連携も可能です
・本体が抗菌仕様になっておりいつでも安心して使用できます
・ストラップを接続できるストラップホールが付いていて、大変便利
・耐衝撃に強いシリコンカバーケースが付属
この商品に近い類似品がありませんでした。
BCR-001で型番確定
ブルートゥースバーコードリーダ BCR-001の型番BCR-001のページです。
型番BCR-001に関する仕様情報を記載しております。