(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N

シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,195円 ~ 2,597円
税込価格
2,415円 ~ 2,857円

RAIDユーザーに最適なシリアルATA電源コネクタ増設ケーブル。【特長】・シリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

TK-PWSATA8Nの特長

外観

外観

使用例

使用例

パッケージ図

パッケージ図

製品仕様

コネクタ4pin(大)コネクタ→シリアルATA用電源コネクタ×4
ケーブル長約60cm、約45cm(左右長さが違います)
60cm/4pin(大)←約50cm→シリアルATA(1)←約10cm→シリアルATA(2)
45cm/4pin(大)←約35cm→シリアルATA(1)←約10cm→シリアルATA(2)

TK-PWSATA9Nの特長

外観

外観

使用例

使用例

パッケージ図

パッケージ図

製品仕様

コネクタシリアルATA→シリアルATA×4
ケーブル長約60cm、約45cm(左右長さが違います)
60cm/シリアルATA(オス)←約50cm→シリアルATA(1)←約10cm→シリアルATA(2)
45cm/シリアルATA(オス)←約35cm→シリアルATA(1)←約10cm→シリアルATA(2)

型番リスト

型番
仕様
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4pin(大)コネクタ→シリアルATA用電源コネクタx4分岐
ケーブル長:60cm/4pin(大)←約50cm→シリアルATA(1)←約10cm→シリアルATA(2)、45cm/4pin(大)←約35cm→シリアルATA(1)←約10cm→シリアルATA(2)

1個

2,597( 2,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シリアルATA→シリアルATAx4分岐
60cm/シリアルATA(オス)←約50cm→シリアルATA(1)←約10cm→シリアルATA(2)、45cm/シリアルATA(オス)←約35cm→シリアルATA(1)←約10cm→シリアルATA(2)

1個

2,195( 2,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

RAIDユーザーに最適なシリアルATA電源コネクタ増設ケーブル。
【特長】
・シリアルATA用電源コネクタ(オス)をシリアルATA用内部電源コネクタ(メス)に4分岐できるケーブル(TK-PWSATA9N)
・4ピン(大)電源コネクタ(オス)をシリアルATAの内部電源コネクタ(メス)に4分岐できるケーブル(TK-PWSATA8N)

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N

シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9N

    ファン用3pin・5インチ電源用変換・分配ケーブル

    ファン用3pin・5インチ電源用変換・分配ケーブル

      一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7

      一体型シリアルATAケーブル TK-PWSATA7

        シリアルATA電源ケーブル

        シリアルATA電源ケーブル

          ファン用電源変換ケーブル

          ファン用電源変換ケーブル

            DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブル

            DOS/Vパーツノートクーラー ハードディスク変換ケーブル

              L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3

              L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3

                2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR

                2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR

                  取付ネジ・ジャンパピン

                  取付ネジ・ジャンパピン

                    シリアルATAケーブル

                    シリアルATAケーブル

                      3.5インチリムーバブルドライブ取付用キット

                      3.5インチリムーバブルドライブ取付用キット

                        メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ エレコム ミスミ
                        通常価格 2,195円 445円 1,388円 1,277円 712円 6,202円 972円 2,370円 2,100円 1,881円 2,100円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                        シリアルATA電源4分岐ケーブル TK-PWSATA8N・TK-PWSATA9Nのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        PCのHDD増設
                        評価 4.0満足度:4.02018/07/01
                        SATAHDDやSSDを増設するときは、こちらの電源ケーブルも必要。シリアルケーブルと一緒に購入しよう。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        PC用電源(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました