(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウェットティッシュ(液晶用)

ウェットティッシュ(液晶用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,043円
税込単価
3,347円

拭き跡が残らない、液晶画面やディスプレイのクリーニングに最適なウェットティッシ...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    超極細繊維不織布を使用。強力な拭き取り性能発揮。帯電防止効果
  • 素材:
    アクリル系超極細繊維不織布
  • 仕様:
    界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ウェットティッシュ(液晶用)

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

CD-WT4K(80枚

CD-WT4K(80枚)

  • サイズ:本体/直径80×H165mm
  • サイズ:ティッシュ/130×130mm
CD-WT4KL(150枚)

CD-WT4KL(150枚)

  • サイズ:本体/直径105×H170mm
  • サイズ:ティッシュ/130×130mm
CD-WT4KS(50枚)

CD-WT4KS(50枚)

  • サイズ:本体/直径80×H110mm
  • サイズ:ティッシュ/130×130mm
指紋や油膜をサッと落とす

指紋や油膜をサッと落とす

パソコン、スマホなどの液晶を清潔に保つ

パソコン、スマホなどの液晶を清潔に保つ

超極細の繊維が汚れを絡め取る

超極細の繊維が汚れを絡め取る

拭き跡が残らない、クリアな仕上がり

拭き跡が残らない、クリアな仕上がり

仕様

内容量CD-WT4K: 80枚/CD-WT4KL: 150枚/CD-WT4KS: 50枚
サイズCD-WT4K: 本体/直径80×H165mm、ティッシュ/130×130mm
CD-WT4KL: 本体/直径105×H170mm、ティッシュ/130×130mm
CD-WT4KS: 本体/直径80×H110mm、ティッシュ/130×130mm
素材アクリル系超極細繊維不織布
成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール

対応機種

確認済対応状況確認済機器
・iPhone 7
・iPhone 7 plus

型番リスト

型番
種別
内容量(枚)
サイズ(WxDxH)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CD-WT4KL

ディスプレイアクセサリー
150
φ105x170

1個

3,043( 3,347円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

拭き跡が残らない、液晶画面やディスプレイのクリーニングに最適なウェットティッシュ。
【特長】
・超極細繊維不織布を使用しており、強力な拭き取り性能を発揮する。
・液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とす。
・拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げる。
・指でよく触るスマートフォンやタブレットを除菌して衛生的に保てる。
・帯電防止効果がある。

カタログ

 

CD-WT4KLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェットティッシュ(液晶用)の型番CD-WT4KLのページです。
型番CD-WT4KLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウェットティッシュ(液晶用)

ウェットティッシュ(液晶用)

    ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

    ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

      液晶保護フィルム LCDシリーズ

      液晶保護フィルム LCDシリーズ

        高性能ディスプレイ分配器

        高性能ディスプレイ分配器

          HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

          HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
            通常価格 3,043円 1,990円 1,490円 8,490円 5,756円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            特長 超極細繊維不織布を使用。強力な拭き取り性能発揮。帯電防止効果 - - - -
            素材 アクリル系超極細繊維不織布 - 接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) - -
            仕様 界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール - 反射率:1.36%、透過率:93.6%、紫外線カット:99.9% - -

            ウェットティッシュ(液晶用)のレビュー

            評価 4.6 平均満足度:4.6 12件のレビュー
            液晶画面の掃除
            評価 5.0満足度:5.02023/07/23
            ささっと拭いて乾拭きしています。ベタベタにすると跡が残ります。アルコール配合ということで消毒にもなり、安心できます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            パソコンの画面を拭くため
            評価 5.0満足度:5.02023/03/20
            パソコンの画面を拭くために使用しています。
            程よく濡れているので汚れが落ちやすいです。
            コンパクトな
            大きさ。軽いので持ち運びも出来てよい。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            掃除
            評価 5.0満足度:5.02023/03/20
            パソコン周りの汚れを落とすために使用。
            サラサラしていて、普通のウェットティッシュよりも使いやすいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            机の上にも
            評価 5.0満足度:5.02023/03/20
            ウェットティッシュとしても使用しています。分厚くないのでごみの量が削減できて良い。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            携帯の液晶画面をふきふき
            評価 5.0満足度:5.02023/03/16
            携帯の画面は半分にカットして拭き拭き。
            パソコンの画面は1枚分使用し、
            サッとふくだけで画面が綺麗になりました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました