(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB2.0ハブ付テンキー NT-M18UHSV

USB2.0ハブ付テンキー NT-M18UHSV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,105円
税込単価
3,416円

USB2.0ハブ付きで、アイソレーションタイプのMac用テンキー。【特長】・女...

詳細情報を確認する

  • インターフェイス:
    USB
  • キー配列:
    その他
  • キー数(キー):
    20
  • キーボードタイプ:
    その他
  • 寸法 奥行き(mm):
    126.6
  • 寸法 幅(mm):
    82.6
  • 寸法 厚み(mm):
    20.6
  • 色:
    シルバー
  • 特長:
    長い爪でも引っ掛かりにくいアイソレーションタイプのテンキー。TAB/Clearキー付き。
  • キーストローク(mm):
    2.9
  • キーピッチ(mm):
    19
  • ケーブル長(m):
    0.75
  • 対応OS:
    Mac

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

USB2.0ハブ付テンキーの詳細

USBテンキー NT-M18UHSV:関連画像

USB2.0ハブ付テンキー 使用イメージ

USBテンキー NT-M18UHSV:関連画像

2ポートのUSB2.0ハブ付

製品仕様

テンキー部

  • カラー:シルバー
  • インターフェース(コネクタ):USB HID Ver1.1準拠(Aタイプコネクタ)
  • ※ USB2.0の環境でも動作します。
  • キー数:20キー
  • キーピッチ:19mm
  • サイズ:W82.6mm×D126.6mm×H20.6mm
  • 重量:約90g
  • ケーブル長:0.75m
  • キーストローク:2.9±0.2mm
  • 動作力:55±7g

USBハブ部

  • 内蔵コネクタ:USB(Aタイプコネクタ)×2 USB仕様 Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)

対応機種

  • Apple MacBook Pro、MacBook Air
  • 対応OS:macOS 10.12、Mac OS X(10.4~10.9)
  • ※ 内蔵USBポートに接続可能なUSB機器は、その消費電力が100mA以下のマウス・ジョイスティック・ゲームパッドなどバスパワードタイプのUSB機器、またはUSBハブを除くセルフパワードタイプのUSB機器です。
  • 確認済対応状況:確認済OS/macOS Sierra、Mac OS X Mountain Lion
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

型番リスト

型番
種類
キースイッチ方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NT-M18UHSV

[テンキー] テンキー(USBハブ付)
-

1個

3,105( 3,416円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

USB2.0ハブ付きで、アイソレーションタイプのMac用テンキー。
【特長】
・女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです
・マウスやUSBメモリの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブ付きです
・USBハブは機器通しが干渉しないように、テンキー上部側面とテンキー横側面に搭載
・エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付
・キーピッチは入力しやすい19mmキーピッチを採用しています
・軽快なキー入力が可能なメンブレンタイプ
【用途】
・専用テンキーで入力の補助に最適

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

NT-M18UHSVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB2.0ハブ付テンキー NT-M18UHSVの型番NT-M18UHSVのページです。
型番NT-M18UHSVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB2.0ハブ付テンキー NT-M18UHSV

USB2.0ハブ付テンキー NT-M18UHSV

    スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)Tabキー付き

    スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)Tabキー付き

      無線コンパクトキーボード・マウス

      無線コンパクトキーボード・マウス

        有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル

        有線テンキーボード Tabキー付き 簡易パッケージモデル

          無線フルキーボード・マウス

          無線フルキーボード・マウス

            キーボード USB接続 有線 コンパクト

            キーボード USB接続 有線 コンパクト

              スリムキーボード

              スリムキーボード

                キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

                キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

                  メーカー サンワサプライ バッファロー エレコム バッファロー エレコム バッファロー サンワサプライ バッファロー
                  通常価格 3,105円 3,772円 2,890円 1,720円 2,990円 2,889円 7,349円 3,394円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  インターフェイス USB USB ワイヤレス USB ワイヤレス USB USB USB
                  キー配列 その他 その他 日本語 その他 日本語 日本語 日本語(かな付) 英語
                  キー数(キー) 20 19 92 19 109 80 105 104
                  キーボードタイプ その他 スタンダード コンパクト その他 スタンダード コンパクト スリム スタンダード
                  寸法 奥行き(mm) 126.6 124 150.8 145 136 120 130 148

                  USB2.0ハブ付テンキー NT-M18UHSVのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました