アナログディスプレイ、USBキーボード、USBマウス信号を最大150m延長でき...
送信機/フロント/バックパネル
受信機/フロント/バックパネル
使用例:最大LANケーブル150m延長
コネクタ図:ミニD-sub(HD)15pinメス、RJ-45メス
最大表示解像度 | 1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可 1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可 1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可 1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可 |
---|---|
延長ケーブル長 | 150m(最大) ※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。 |
インターフェース | 送信機 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1 ※VGA・キーボード・マウス信号ラインを一体化 出力/RJ-45メス×1 ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1 受信機 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1 |
対応LANケーブル | UTP/STP カテゴリ5/5eストレートケーブル |
消費電力 | 送信機/2.31W(最大) 受信機/2.84W(最大) |
環境条件 | 動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと) 保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) |
材質 | スチール |
サイズ | 送信機/W130×D86.5×H25.5mm(本体サイズ) 受信機/W130×D81.5×H25.5mm(本体サイズ) |
重量 | 送信機/約324g 受信機/約312g |
付属品 | 送信機×1、受信機×1 ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、 ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8 取扱説明書(保証書付き)×1 |
対応パソコン | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。 |
---|---|
対応コンソール | ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ USBキーボード、USBマウス ※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。 ※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。 ※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。 |
対象商品:VGA-SP2、VGA-SP4
変更部分:ACアダプタ
変更時期:2023年9月より順次実施、新旧混合出荷の恐れがございますので、予めご了承ください。
詳細:
ACアダプタのデザインが以下のように変更となります。
Loading...
アナログディスプレイ、USBキーボード、USBマウス信号を最大150m延長できるKVMエクステンダー。
【特長】
・送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリ5・5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます
・操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能で、延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です
・1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です
・ラックマウントキットを同梱しており、サーバーラックへの設置も可能です
【用途】
・工場や建築現場など、パソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です
Loading...
VGA-EXKVMUで型番確定
KVMエクステンダー(USB用・セットモデル) VGA-EXKVMUの型番VGA-EXKVMUのページです。
型番VGA-EXKVMUに関する仕様情報を記載しております。