(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HDMIエクステンダー 送信機・4分配/(受信機

HDMIエクステンダー 送信機・4分配/(受信機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,227円 ~ 93,813円
税込価格
21,150円 ~ 103,194円

HDMI信号をフルHD解像度で最大40m、720Pなら最大60mまで4分配して...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

HDMIエクステンダー

HDMIエクステンダー

使用例

使用例

HDMIエクステンダーのコネクタ図

HDMIエクステンダーのコネクタ図

  • ※ 写真はVGA-EXHDL4を使用しています。
  • FULL HD(1,080p)に対応。

製品仕様

特長

  • HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品。
  • ※ ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
  • 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送可能。
  • LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れている。
  • ※ 本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。
  • 推奨ケーブル(サンワサプライ製)。
  • KB-T6TS-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ。
  • KB-T6L-CB100N(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ)。
  • 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適。

製品仕様

最大表示解像度1,920×1,200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。
1,920×1,080ドット(フルHD/1,080P) ※最大40m延長可。
1,280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。
延長ケーブル長60m(最大)
※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。
HDCP対応
※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
帯域幅最大2.25Gbps
インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1
出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1
分配内容4分配
消費電力8W(最大)
環境条件動作時温度・湿度/0~50℃・80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度/-20~60℃・85%以下(結露なきこと)
材質スチール
サイズW432×D154×H44mm(本体サイズ)
重量2.13kg
付属品ACアダプタ(DC5.3V2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1、取扱説明書、保証書

VGA-EXHDL4の対応機種

対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)
対応LANケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)
※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。

この製品のバリエーション

品番品名シリーズ関連
VGA-EXHDL4HDMIエクステンダー送信機・4分配(フルHD対応)
VGA-EXHDRHDMIエクステンダー受信機(フルHD対応)

型番リスト

型番
種類
PC接続ポート数(ポート)
コンソール接続ポート数(ポート)
PC側ディスプレイのインタフェース
コンソール側ディスプレイのインタフェース
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[エクステンダ] 送信機(4分配)
1
4
HDMI
-
44
432
154

1個

93,813( 103,194円 )

7日目

[エクステンダ] 受信機
-
1
-
HDMI
24
90
55

1個

19,227( 21,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HDMI信号をフルHD解像度で最大40m、720Pなら最大60mまで4分配して延長可能。
【特長】
・高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長可能。
・3D信号に対応。
・19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズ。
・3段階のデイジーチェーン接続にも対応。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HDMIエクステンダー 送信機・4分配/(受信機

HDMIエクステンダー 送信機・4分配/(受信機

    パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

    パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

      KVMエクステンダー(USB用・セットモデル) VGA-EXKVMU

      KVMエクステンダー(USB用・セットモデル) VGA-EXKVMU

        パソコン自動切替器(8:1)

        パソコン自動切替器(8:1)

          PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

          PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

            デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

            デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

              USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

              USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

                タッチパネルディスプレイ対応・RS-232・延長機能付き

                タッチパネルディスプレイ対応・RS-232・延長機能付き

                  外部信号切替対応KVM

                  外部信号切替対応KVM

                    延長機能付き(4/8ポート)

                    延長機能付き(4/8ポート)

                      LAN切替器 SW-LAN41

                      LAN切替器 SW-LAN41

                        延長機能付き・スチールシャーシ

                        延長機能付き・スチールシャーシ

                          小型(2/4ポート)

                          小型(2/4ポート)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ サンワサプライ ミスミ ミスミ
                            通常価格 19,227円 10,749円 50,815円 62,386円 35,691円 57,695円 39,497円 73,300円 23,100円 11,330円 6,009円 43,000円 12,730円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            供給電源 セルフパワー - セルフパワー セルフパワー - - - ACアダプタ ACアダプタ ACアダプタ 不要 バスパワー バスパワー
                            最大延長距離(m) 60 - 150 - - - - 300 - 65 - 150 -

                            HDMIエクステンダー 送信機・4分配/(受信機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました