(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円

2.5インチハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。【特...

詳細情報を確認する

  • 対応ドライブ:
    2.5インチ HDD/SSD

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外観

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251:関連画像

TK-HD251

この商品の特長

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251:関連画像

使用例

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251:関連画像

パッケージ

製品仕様

サイズ W102×D98×H10mm 
重量 約50g 
付属品 ミリネジ8本(M3×5)

注意・禁止事項

  • ベイ固定用のネジ位置はFDDのネジ穴位置を元に作られている。ネジ穴の少ない3.5inchベイでは、ケースの仕様によって1ヶ所しか穴位置が合わない可能性がある。
  • 3.5inchハードディスク両端の穴間隔と一致する固定穴はない。
  • 1997年頃まで使用されていた旧ネジ位置の2.5inch機器には対応しない。
  • 本製品にはハードディスクは付属していない。
  • 本製品に取り付けたハードディスクについて、サンワサプライは、いかなる原因においても、内部データおよびハードディスクの保証はしない。

型番リスト

型番
分類
特長
サイズ(mm)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK-HD251-PC

取付台数:1台
1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・HDDを1台取り付け可能です。8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします。
W102xD98xH10
ミリネジ8本(M3x5)

1個

1,058( 1,164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2.5インチハードディスクを3.5インチベイに増設可能にする変換マウンタ。
【特長】
・1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取付け可能です
・一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます
・ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です
・8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします
・取っ手付きでPCケースから取出しやすい設計
・12.5mm厚の2.5inchハードディスクも搭載可能

カタログ

 

TK-HD251-PCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251の型番TK-HD251-PCのページです。
型番TK-HD251-PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251

2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251

    2.5インチ変換マウンタ

    2.5インチ変換マウンタ

      PCポータブルストレージキット

      PCポータブルストレージキット

        IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6

        IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6

          取付ネジ・ジャンパピン

          取付ネジ・ジャンパピン

            ファン用電源変換ケーブル

            ファン用電源変換ケーブル

              開発ツール

              開発ツール

                シリアルATA電源ケーブル

                シリアルATA電源ケーブル

                  IDE用SATA変換アダプタ(Host用)

                  IDE用SATA変換アダプタ(Host用)

                    ストレージドライブ(HDD・SSD)用リムーバブルケース

                    ストレージドライブ(HDD・SSD)用リムーバブルケース

                      3.5インチリムーバブルドライブ取付用キット

                      3.5インチリムーバブルドライブ取付用キット

                        2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR

                        2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR

                          SATA シリアルATA電源アダプタ TK-PWSAD

                          SATA シリアルATA電源アダプタ TK-PWSAD

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ トランセンド サンワサプライ ミスミ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 1,058円 969円 4,400円 9,148円 2,100円 712円 25,200円 1,277円 2,585円 6,300円 2,100円 2,370円 595円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            対応ドライブ 2.5インチ HDD/SSD 2.5インチ HDD/SSD - - - - - - - - - - -

                            2.5インチSSD/HDD変換マウンタ TK-HD251のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            サーバーのSSD増設
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/29
                            2.5インチ側問題なく付きました。3.5インチ側はHDD専用ベイとのネジ位置が合いませんでした。FDD用のネジ位置とは合ってるみたいなのでこちらに取付ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PCへのSSD取付
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/07
                            マウンタへSSDを固定するのは、簡単に出来ました。
                            ただし、デスクトップパソコンのケースが特殊で、
                            マウンタの取り付けがビス1本です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            2.5インチSSDをPCの3.5インチベイに収納
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/18
                            値段のわりにはしっかりした作りである。
                            取付ネジも同梱されており親切です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SSDの取り付け金具として
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/31
                            3.5HDDからSSDへ交換する為に購入しました。
                            特に問題なく取り付けできましたし、
                            造りも悪くありませんでしたので、
                            良い買い物だと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            SSDの取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/19
                            SSDを取り付けるのに使用しました。断面はきれいに加工されていて手を切る心配がないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            HDD・SSD(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました