(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,265円
税込単価
7,992円

温度0~40℃の環境で使用できる、高品質・高信頼性のACアダプター。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 特長:
    出力/DC12V 4A、WAB-S1167-PS、WAB-I1750-PS製品に対応
  • 電源(V):
    AC100-240
  • 外形寸法(WxDxH)(mm):
    109x28.5x47
  • 付属品:
    電源ケーブル (1.5m 125V 7A)、保証書

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

法人向けアクセスポイント専用ACアダプター

WAB-EX-AC12の外観

WAB-EX-AC12の外観

対応製品:AB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S600-PS、WAB-S300
使用電源:AC 100-240V、50/60Hz
出力:DC 12V 4A
外形寸法:幅109×高さ47×奥行き28.5mm
重量:201g(ACアダプター本体)、296g(電源ケーブルを含む)
動作環境:温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
付属品:電源ケーブル(1.5m 125V 7A)、保証書
製品保証:3年

  • ※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WAB-EX-AC12

10

1個

7,265( 7,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

温度0~40℃の環境で使用できる、高品質・高信頼性のACアダプター。
【特長】
・WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S600-PS、WAB-S300専用のACアダプター
【用途】
・重要なネットワークで使用されている環境での予備用に

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

WAB-EX-AC12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向けアクセスポイント専用ACアダプタの型番WAB-EX-AC12のページです。
型番WAB-EX-AC12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

法人向けアクセスポイント専用ACアダプタ

    法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用

    法人向けAP 同軸ケーブル 遠距離通信用外部アンテナ専用

      法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用

      法人向けAP 無指向性外部アンテナ 遠距離通信用

        V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

        V.90準拠 RS-232C接続 アナログモデム DFM-56S

          V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

          V.90準拠 USB接続 アナログモデムDFM-56U

            スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション

            スイッチ・無線LANアクセスポイント用オプション

              法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

              法人向けAP 平面型アンテナ 屋外遠距離通信用 5.6GHz/2.4GHz

                無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型

                無線LAN 屋外用指向性外部アンテナ 平面型

                  法人向けAP 屋外アンテナ設置用取付金具

                  法人向けAP 屋外アンテナ設置用取付金具

                    RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

                    RS-232C 56K DATA/14.4K FAX モデム(USB変換アダプター付)

                      8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

                      8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

                        6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

                        6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 スクリュージョイント

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)用フリーアングル板金ブラケット

                            メーカー エレコム バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー ラトックシステム ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 7,265円 12,942円 35,611円 22,728円 9,620円 3,194円 22,191円 19,468円 10,737円 16,885円 192円 159円 378円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            特長 出力/DC12V 4A、WAB-S1167-PS、WAB-I1750-PS製品に対応 - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) AC100-240 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(WxDxH)(mm) 109x28.5x47 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 電源ケーブル (1.5m 125V 7A)、保証書 - - - - - - - - - - - -

                            法人向けアクセスポイント専用ACアダプタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 対応本体の型番を教えて下さい。
                            A
                            WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S600-PS、WAB-S300です。

                            ルーター・アクセスポイント(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました