(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,494円 ~ 2,282円
税込価格
1,643円 ~ 2,510円

入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダード...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キーボード
  • インターフェイス:
    USB
  • キー配列:
    日本語
  • キー数(キー):
    108
  • キーボードタイプ:
    スタンダード
  • 寸法 奥行き(mm):
    138
  • 寸法 幅(mm):
    452
  • 寸法 厚み(mm):
    29.6
  • ケーブル長(m):
    1.6
  • キースイッチ方式:
    メンブレン
  • キーストローク(mm):
    4
  • キーピッチ(mm):
    19
  • 付属品:
    ユーザーズマニュアル

(i)ご注意

  • 専用カバーはございませんので ゛PKU-FREE1″をご利用下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062:関連画像

TK-FCM062WH

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062:関連画像

TK-FCM062BK

製品の特徴

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062:関連画像

 

  • スタンダードキーボード
  • 入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチ

 

USB接続タイプのスタンダードキーボード

入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。

 

メンブレン方式を採用

キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用。

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062:関連画像

キートップのメンブレン方式イメージ図

レーザー刻印

キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用。文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施している。

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062:関連画像

キートップのレーザー刻印図

快適なタイピングが可能

打鍵しやすいキーピッチ19mmと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能。

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062:関連画像

タイピングのイメージ図

傾斜角調節スタンドを装備

傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備。

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062:関連画像

傾斜角調節スタンドの図

排水機能を装備

本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備。
※防水設計ではない。

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062:関連画像

排水機能イメージ図

1000万回高耐久

キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062:関連画像

1000万回高耐久イラスト図

PlayStation(R)3でも使用可能

パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能。

Wii、WiiUでも使用可能

パソコンの他に、Wii、WiiUでも使用可能。

インストール作業は不要

専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能。

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062:関連画像

USBポートへのコネクタ接続図

製品仕様

インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)
キータイプメンブレン
キー配列日本語108キー
キーピッチ19.0mm
キーストローク4.0mm
電源方式USBバスパワー
ケーブル長1.6m
外形寸法幅452.0mm×奥行138.0mm×高さ29.6mm(スタンド含まず)/幅452.0mm×奥行138.0mm×高さ41.0mm(スタンド時)
サイズ分類フル
質量約586g
付属品ユーザーズマニュアル×1
その他Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。
 

型番リスト

型番
本体色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

1,494( 1,643円 )

1日目

ホワイト

1個

2,282( 2,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
【特長】
・最大1000万回のキーストロークに耐える高耐久性キーを採用。
・傾斜角を2段階で調整できる傾斜角度調節スタンド付き。
・キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用。
・パソコンの他に、PlayStation(R)3、Wii、WiiUでも使用可能。
【用途】
・キーボードを使用して文字を打ち込みたいとき。

(i)ご注意

  • 専用カバーはございませんので ゛PKU-FREE1″をご利用下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062

USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062

    PS/2・USB 英語88key

    PS/2・USB 英語88key

      キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

      キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列

        キーボード USB接続 有線 スタンダード

        キーボード USB接続 有線 スタンダード

          PS/2・USB 日本語89key

          PS/2・USB 日本語89key

            無線フルキーボード・マウス

            無線フルキーボード・マウス

              無線フルキーボード

              無線フルキーボード

                メーカー エレコム ミスミ バッファロー バッファロー ミスミ エレコム エレコム
                通常価格 1,494円 9,500円 3,394円 2,700円 9,500円 2,990円 4,456円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード キーボード
                インターフェイス USB - USB USB - ワイヤレス ワイヤレス
                キー配列 日本語 英語 英語 日本語 日本語 日本語 日本語
                キー数(キー) 108 88 104 108 89 109 109
                キーボードタイプ スタンダード コンパクト スタンダード スタンダード コンパクト スタンダード スタンダード

                USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062のレビュー

                評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                PC付属キーボードの交換用として
                評価 5.0満足度:5.02022/11/07
                PC購入時に付属しているキーボードはタッチ感が分かりづらく、タイプミスが起きやすかった。このキーボードは凹凸がハッキリしているタイプの為、しっかり押した感覚があり購入して良かった。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                金属加工現場にて使用
                評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                加工現場はミストも多くパソコンの周辺機器にとっては過酷な場所だと思うのですが、エレコムさんのは安いのでキーボードの足が破損したので、買い替えました。翌日は届くし問題なく普通に使えて大変満足です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                PCにて使用
                評価 5.0満足度:5.02019/04/30
                ごくごく普通に使えます。
                押した感がある深めのキーボードです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                キーボードとして
                評価 5.0満足度:5.02018/08/28
                こちらを購入する前にコードレスを複数台使っていましたが、ほぼすべて何かしらの不良を起こしましたが、こちらの製品は有線なので1年以上使用していますが不具合ありません。 シンプルでとても使いやすいキーボードです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                装置のPC用
                評価 4.0満足度:4.02018/01/23
                非常に使いやすいです。シンプルであり、装置に付属する物としては最適です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました