(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TUHSシリーズ オンボードタイプ

TUHSシリーズ オンボードタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
1,257円 ~ 2,471円
税込価格
1,383円 ~ 2,718円

TUHSシリーズ:オンボードタイプ・超小型AC-DCコンバータ。【特長】・世界...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    オンボード
  • シングル/マルチ:
    シングル
  • 入力電圧:
    AC/DC
  • 入出力端子形状:
    DIP
  • 安全規格:
    CE / UL / CUL / CSA
  • 入力電圧(V):
    AC85~264/DC120~370
  • 過電流保護回路:
    あり
  • 過電圧保護回路:
    あり
  • その他オプション機能:
    なし
  • 保護機能:
    過電流保護、過電圧保護
  • DEMKO規格:
    適合品

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

INDEX

 

TUHSシリーズの特長

TUHSシリーズの外観

TUHSシリーズの外観

  • 超小型AC-DCコンバータ
  • 長保持時間や小型化に対応可能 (入力平滑コンデンサ外付)
  • 同期整流回路採用で高効率(TUHS25)
  • 過電流保護回路(自動復帰)
  • アルミ電解/タンタル電解コンデンサ未使用

世界最小クラスの小型/高効率電源 TUHS series
豊富なラインナップ:3W・5W・10W・25W

モデル名TUHS3TUHS5TUHS10TUHS25
入力電圧AC85~264V 50/60Hz DC120~370V
出力電圧/電流5V0.6A1A2A5A
12V0.25A0.45A0.9A2.1A
24V0.13A0.22A0.45A1.1A

TUHSシリーズ 3つの特長

1. 小型化

1. 小型化
電源の小型化でお客さまのレイアウト設計自由度UP

2. 保持時間の設定

2. 保持時間の設定
保持時間の最適設計を実現(外付け電解コンデンサ選定)

3. 温度範囲の拡大

3. 温度範囲の拡大
広い温度範囲での使用が可能 -40~+85℃(厳しい環境下でも使用可能)

製品仕様

型名回路方式発振周波数
(kHz)
入力電流
(A)
突入電流
防止回路
基板/パターン面直並列運転可否
材質片面両面直列並列
TUHS3他励フライバック80~250 ※3※1セメント抵抗(外付)ガラスエポキシ-○ ※2※2
TUHS5他励フライバック80~250 ※3※1セメント抵抗(外付)ガラスエポキシ-○ ※2※2
TUHS10他励フライバック80~250 ※3※1セメント抵抗(外付)ガラスエポキシ-○ ※2※2
TUHS15他励フライバック80~250 ※3※1セメント抵抗(外付)ガラスエポキシ-○ ※2※2
TUHS25他励フライバック80~250 ※3※1サーミスタ(外付)ガラスエポキシ-○ ※2※2
  • 1.仕様を参照ください。
  • 2.取扱説明直列・並列運転欄を参照ください。
  • 3.発振周波数は入力・負荷により変化します。

AC 入力・シングル出力

出力電力
[W]
モデル入力電圧【AC】出力電圧【DC】[◎:ピーク出力電流対応]寸法[mm]
W×H×D
85~132V85~264V3.35121524
3TUHS3F---28.7×12.7×17.5
5TUHS5F---28.7×12.7×17.5
VAF5 WEB-32×20×72.5
VAA5 WEB----32×18×65
YAS5 WEB----58×19.5×45
YS5 WEB----50×18.5×43
10TUHS10F---33×15×22
VAF10 WEB-36×21×78
VAA10 WEB----32×18×72.5
YAS10 WEB----65×21×45
YS10 WEB----58×18.5×45
15TUHS15F----33×15×22
YS15 WEB----65×20.5×45
25TUHS25F---36×16.5×25.4
  • ※ 出力電力は、モデルの公称値を示しています。出力電圧や入力電圧範囲によっては、出力電力が低くなる場合があります。
    詳細につきましては、モデル毎のカタログやホームページをご参照ください。
 

外形図

 

(単位:mm)

 

TUHS3の寸法図

TUHS3の寸法図

  • 一般公差±0.5
  • 質量:15g max
  • ケース材質:PBT
  • 端子材質:銅
  • 端子メッキ処理:鉛フリーメッキ
 

 

(単位:mm)

 

TUHS5の寸法図

TUHS5の寸法図

  • 一般公差±0.5
  • 質量:15g max
  • ケース材質:PBT
  • 端子材質:銅
  • 端子メッキ処理:鉛フリーメッキ
 

 

(単位:mm)

 

TUHS10の寸法図

TUHS10の寸法図

  • 一般公差±0.5
  • 質量:25g max
  • ケース材質:PBT
  • 端子材質:銅
  • 端子メッキ処理:鉛フリーメッキ
 

 

(単位:mm)

 

TUHS15の寸法図

TUHS15の寸法図

  • 一般公差±0.5
  • 質量:25g max
  • ケース材質:PBT
  • 端子材質:銅
  • 端子メッキ処理:鉛フリーメッキ
 

 

(単位:mm)

 

TUHS25の寸法図

TUHS25の寸法図

  • 一般公差±0.5
  • 質量:40g max
  • ケース材質:PBT
  • 端子材質:銅
  • 端子メッキ処理:鉛フリーメッキ
 

証明書・特許

  • 安全規格:UL60950-1、C-UL、EN60950-1取得
  • 無償補償期間:5年間
  • 特許出願中
  • CE マーキング適合:低電圧指令

端子配列

TUHS3/TUHS5

TUHS3/TUHS5

TUHS10/TUHS15

TUHS10/TUHS15

TUHS25

TUHS25

表1.1 端子名と接続

端子番号端子名機能
(1)AC1AC入力
(2)AC2
(3)+BC平滑電圧端子(+)
(4)-BC平滑電圧端子(-)
(5)+Vout出力端子(+)
(6)-Vout出力端子(-)
 

標準接続方法

TUHSシリーズを使用するためには、図2.1(a)、(b)の接続と表2.1の外付部品が必要です。

図2.1(a)標準接続方法(AC入力、DC入力)

図2.1(a)標準接続方法(AC入力、DC入力)

図2.1(b)標準接続方法(DC入力)

図2.1(b)標準接続方法(DC入力)

表2.1標準接続部品

項番記号部品参照項備考
1F1入力側保護ヒューズ項3.1(1)-
2C1入力コンデンサ項3.1(2)TUHS25のみ
3Cbc入力平滑コンデンサ項3.1(3)-
4R1突入電流防止素子項3.1(4)-
5SK1サージ保護素子項3.1(5)-

入出力ラインへの接続

(1)F1 入力側保護ヒューズ

入力保護用のヒューズを内蔵していません。安全性確保のため、入力回路に表3.1に示すスローブローヒューズF1を実装してください。
表3.1(a)入力側保護ヒューズF1(AC入力)

機種TUHS3TUHS5TUHS10TUHS15TUHS25
ヒューズ容量2A2A2A2A3.15A

DC入力でご使用の場合は、DC入力定格のあるヒューズをご使用ください。
表3.1(b)入力側保護ヒューズF1(DC入力)

機種TUHS3TUHS5TUHS10TUHS15TUHS25
ヒューズ容量2A2A2A2A2A

(2)C1入力コンデンサ(TUHS25)

雑音端子電圧の規格(ClassB)を満足するために、C1=0.1μF以上のコンデンサを接続してください。C1を接続しない場合は、ClassA相当となります。

(3)Cbc平滑コンデンサ

  • 入力電圧を平滑するために+BCと-BC間に、平滑コンデンサCbcを接続ください。推奨容量を表3.2に、負荷率と保持時間の関係を図3.1~図3.10に示します。
  • 接続容量範囲内で容量の設定をお願いします。範囲外の容量を接続しますと、電源の破損を招く恐れがありますのでお避けください。
  • 平滑コンデンサのリップル電圧は25Vp-p以下となるコンデンサ容量を選定してください。
  • -20℃以下で使用する場合は、等価直列抵抗の特性により、平滑コンデンサのリップルが大きくなり、動作が不安定となりますので推奨容量よりも大きくしてください。
  • ノイズが大きくなることがありますので、平滑コンデンサと±BC端子の距離は15cm以下にしてください。

表3.2 BC端子間外付コンデンサCbc推奨容量

項番機種推奨定格電圧推奨容量接続許容範囲
1TUHS3DC400V以上(AC200V系)
DC200V以上(AC100V系)
18μF4.7μF~68μF
2TUHS522μF10μF~68μF
3TUHS1047μF22μF~150μF
4TUHS1568μF33μF~220μF
5TUHS25120μF47μF~390μF
 

ラインナップと特長

オンボードタイプ

オンボードタイプ

--出力数シリーズ名発売年主な特長安全規格
環境対応
オンボードタイプシングル1MGS'10グローバルスタンダード形状の
汎用DC/DCコンバータ
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'16UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
1MGFS'10グローバルスタンダード形状の
広入力範囲DC/DCコンバータ
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1STMG'13MGFSシリーズの周辺部品実装タイプCEマーキング適合品
1SUS/SUCS'04小型・薄型汎用DC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1SUTS'09SUCSの立型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1SFS'05薄型SMD/DIPタイプ
DC/DCコンバータ
UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
'03
'05
1SFCS'07SFSシリーズに金属カバーを取り付けたタイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1SFLS'07超薄型SMDタイプDC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1ZUS'96汎用型DC/DCコンバータUL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品
'93
1ZTS'98ZUSの縦型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品
1TUHS'14AC100/200V系入力、超小型UL・C-UL認定品/DEMKO認定品/CEマーキング適合品
'15
1VAF'99AC100/200V系入力UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1VAA'98AC100V系入力UL・C-UL認定品
1YAS'91AC100/200V系入力UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
1YS'89AC100V系入力UL・C-UL認定品
マルチ2MGW'10MGシリーズの2出力UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2MGFW'10MGFシリーズの2出力UL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2STMG'13MGFWシリーズの周辺部品実装タイプCEマーキング適合品
2SUW/SUCW'04小型・薄型汎用DC/DCコンバータUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2SUTW'09SUCWの立型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2ZUW'96ZUシリーズの2出力UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2'93
2ZTW'98ZUWの縦型タイプUL・C-UL認定品/TUV認定品
2YAW'91YAシリーズの2出力UL・C-UL認定品/CSA認定品/TUV認定品/CEマーキング適合品
2YW'89Yシリーズの2出力UL・C-UL認定品
 

開発秘話

 

電源内部の一部部品を外付けにすることで、お客様の自由度を向上します。

型番リスト

型番
出力電力(W)
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
DC5V
0.6
12.7
28.7
17.5
3
4.9~5.3
10

1個

1,257( 1,383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
DC12V
0.25
12.7
28.7
17.5
3
11.4~12.6
10

1個

1,257( 1,383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
DC24V
0.13
12.7
28.7
17.5
3.12
23~25
10

1個

1,257( 1,383円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
DC5V
1
12.7
28.7
17.5
5
4.9~5.3
10

1個

1,329( 1,462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
DC12V
0.45
12.7
28.7
17.5
5.4
11.4~12.6
10

1個

1,329( 1,462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
DC24V
0.22
12.7
28.7
17.5
5.28
23~25
10

1個

1,329( 1,462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
DC5V
2
15
33
22
10
4.9~5.3
10

1個

1,914( 2,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
DC12V
0.9
15
33
22
10.8
11.4~12.6
10

1個

1,914( 2,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
10
DC24V
0.45
15
33
22
10.8
23~25
10

1個

1,914( 2,105円 )

-

25
DC5V
5
16.5
36
25.4
25
4.9~5.3
10

1個

2,471( 2,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
DC12V
2.1
16.5
36
25.4
25.2
11.4~12.6
10

1個

2,471( 2,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
DC24V
1.1
16.5
36
25.4
26.4
23~25
10

1個

2,471( 2,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TUHSシリーズ:オンボードタイプ・超小型AC-DCコンバータ。
【特長】
・世界最小クラスの小型/高効率電源。
・電源の小型化で、お客様のレイアウト設計自由度UP。
・長い保持時間、長寿命化が必要な場合でも、コンデンサ選定で対応可能。
・広い温度範囲での使用が可能。(-40℃~+85℃)
【用途】
・小型汎用装置に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TUHSシリーズ オンボードタイプ

TUHSシリーズ オンボードタイプ

    スイッチング電源 IRMシリーズ

    スイッチング電源 IRMシリーズ

      スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

      スイッチング電源(DINレール取付、DC24V出力)

        スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

        スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

          スイッチング電源 HDRシリーズ

          スイッチング電源 HDRシリーズ

            スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

            スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

              メーカー コーセル ミンウェル ミスミ ミンウェル ミンウェル オムロン
              通常価格 1,257円 1,775円 2,270円 2,270円 2,972円 15,963円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              形状 オンボード オンボード DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け
              シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル
              入力電圧 AC/DC - AC/DC AC/DC AC/DC -
              入出力端子形状 DIP - 欧州方式 欧州方式 - ネジ
              安全規格 CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / TUV CUL / TUV CE / CUL / TUV CE / UL / CUL / TUV CE / UL / TUV

              TUHSシリーズ オンボードタイプのレビュー

              評価 4.2 平均満足度:4.2 9件のレビュー
              小型電源に使用
              評価 5.0満足度:5.02016/11/15
              電源をコンパクトに仕上げたいときのAC-DCコンバータに最適です。このままの状態でも雑音端子電圧測定結果が電安法をクリアしていて、大変助かりました。

              もっと読む 閉じる

              4が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              安全装置関係の機械に使用
              評価 5.0満足度:5.02018/09/12
              大きさがちょうどよかったので選びました。性能面では期待通りで特に問題なく使用しています。最近、コーセルの商品は入手が難しくなっていて、代替品を探さなくてはいけないので、納期がかかるときには商社などをあたって探すようにしています。

              もっと読む 閉じる

              2が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              製品検査装置
              評価 4.0満足度:4.02019/05/16
              小型で基板用として最適。不満なことは、外付けコンデンサが内蔵されてないこと、ピンピッチが2.54でないこと、電圧調整用のボリュームがないこと。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ランプの押しボタンスイッチに使用
              評価 5.0満足度:5.02018/08/13
              ランプの押しボタンスイッチに使用しています。弊社は修理・メンテナンスをしているのですが、そのランプに使う型がこの商品でした。様々なサイトを探した結果、ミスミが一番安く購入できるので、今回購入しました。コンバータ自体は取付についても問題なく、気になるところはありません。普通のコンバータと同じ様に使用して問題ないです。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              装置の中で使用
              評価 5.0満足度:5.02018/08/13
              装置の中で、電流を交流から直流にするのに使用しています。選定理由は、大きさと容量がちょうど良かったところです。使用時は特別注意することなく、取付時に不具合はなかったです。耐久性についても、コーセル製なので他の中国製の商品より信頼して使っています。納期については遅れもなく、問題なかったのですが、価格が昔より高いです。その点以外は満足していますので、5点です。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました