(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LCAシリーズ 基板単体タイプ

LCAシリーズ 基板単体タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,289円 3,702円
税込単価
5,818円 4,072円

出力電力10~150Wのスイッチング電源。 【特長】 ・シンプルな電源本来の機...

詳細情報を確認する

  • シングル/マルチ:
    シングル
  • 入力電圧:
    AC/DC
  • 入出力端子形状:
    コネクタ
  • 入力電圧(V):
    AC85~132/DC110~170
  • 過電流保護回路:
    あり
  • 過電圧保護回路:
    あり

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

型番

LCA100S-36-SN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LCAシリーズの特長

LCA10S

LCA10S
定格入力 : AC85~132V 1Φor DC110~170
定格出力電力 : 10W
出力電圧 : 5V、12V、15V、24V

LCA15S

LCA15S
定格入力 : AC85~132V 1Φor DC110~170
定格出力電力 : 15W
出力電圧 : 5V、12V、15V、24V

LCA30S

LCA30S
定格入力 : AC85~132V 1Φor DC110~170
定格出力電力 : 30W
出力電圧 : 3V、5V、12V、15V、24V、36V、48V

LCA50S

LCA50S
定格入力 : AC85~132V 1Φor DC110~170
定格出力電力 : 50W
出力電圧 : 3V、5V、12V、15V、24V、36V、48V

LCA75S

LCA75S
定格入力 : AC85~132V 1Φor DC110~170
定格出力電力 : 75W
出力電圧 : 3V、5V、12V、15V、24V、36V、48V

LCA100S

LCA100S
定格入力 : AC85~132V 1Φor DC110~170
定格出力電力 : 100W
出力電圧 : 3V、5V、12V、15V、24V、36V、48V

LCA150S

LCA150S
定格入力 : AC85~132V 1Φor DC110~170
定格出力電力 : 150W
出力電圧 : 3V、5V、12V、15V、24V、36V、48V

 
出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合
事象電源で
起きていること
考えられる要因確認方法対策案該当製品例
通電直後から出力電圧が出ない過電圧保護が動作しているセンシング線が接続されていないセンシング線の接続を確認してくださいセンシング線を正しく接続してくださいセンシング機能を持つ製品全般
過電流保護回路が動作している出力が短絡している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力側を正しく配線してください製品全般
出力に接続する装置の配線間違い(+V端子とGND端子の逆接続など)出力側の配線を確認してください
電源が起動していない入力電圧が電源に印加されていない外部ヒューズやブレーカがトリップしていないか確認してください外部ヒューズを交換、もしくはブレーカを戻してください製品全般
入力側の配線が正しいか確認してください入力側を正しく配線してください
リモートコントロールがOFFになっているリモートコントロール仕様の製品でないか確認してください(R仕様では外部電圧が必要な場合があります)リモートコントロール回路を正しく配線してくださいリモートコントロール仕様がある製品全般
リモートコントロールの回路の配線が正しいか確認してください
直列運転が不可能な製品で直列運転している1つの電源で、正常な電圧が出力されることを確認してください直列運転が可能な製品を使用してください直列運転不可の製品※取扱説明の「直列運転」を確認してください
正常に出力していたが、今は出力電圧が出ない過熱保護が動作しているFANが停止している電源を充分冷却して再度通電してもファンが止まっていることを確認してください
取扱説明書に記載のFANの寿命データを確認してください
FANユニットを交換してくださいPBA300F~1500
FPBA1500T
ACEシリーズ
電源を交換してくださいファンユニットがない製品
ポイント温度が高いまたはディレーティング範囲外で使用している電源を十分冷却して再度通電し、出力が出ることを確認してください取扱説明記載のポイント温度、ポイント温度がない場合はディレーティングカーブを確認の上、使用環境、放熱設計の見直しをお願いします過熱保護回路を搭載した製品(シャットダウン方式)
過電圧保護が動作しているモータが接続されている場合、逆起電圧により出力が上昇している出力の配線を外して、正常な電圧が出力されることを確認してください出力端子に、逆電圧防止用ダイオードを追加してください
逆起電圧がモータに印加されますので、モータメーカにも対策案の妥当性を確認してください
全製品

型番リスト

型番
形状
出力電力(W)
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
安全規格
付属機能
最大出力電力(W)
電圧設定確度(V)
出力電圧可変(V)
その他オプション機能
ピーク電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCA100S-36-SN

[本体カバー付き] カバー付き
100
[その他] DC36V
3
32
62
222
-
-
108
34.5~37.5
内部固定
シャーシ付
-
10

1個

5,289円

3,702

( 4,072円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

出力電力10~150Wのスイッチング電源。
【特長】
・シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。
・AC100V専用。
・定格出力電力 : 10~150W(10 / 15 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150W)までラインナップ。
・ロングセラーモデル。
【用途】
・汎用の様々な用途に使用可能。
・入出力がコネクタ接続の為生産性を求めた装置おすすめ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

カタログ

 

LCA100S-36-SNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LCAシリーズ 基板単体タイプの型番LCA100S-36-SNのページです。
型番LCA100S-36-SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LCAシリーズ 基板単体タイプ

LCAシリーズ 基板単体タイプ

    LDAシリーズ 基板単体タイプ

    LDAシリーズ 基板単体タイプ

      PBA30Fモデル 30W単出力

      PBA30Fモデル 30W単出力

        PBA10Fモデル 10W単出力

        PBA10Fモデル 10W単出力

          PBA75Fモデル 75W単出力

          PBA75Fモデル 75W単出力

            PBA150Fモデル 150W単出力

            PBA150Fモデル 150W単出力

              PBA50Fモデル 50W単出力

              PBA50Fモデル 50W単出力

                PBA15Fモデル 15W単出力

                PBA15Fモデル 15W単出力

                  PBA100Fモデル 100W単出力

                  PBA100Fモデル 100W単出力

                    LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

                    LFA10Fモデル 10W単出力 基板単体タイプ

                      LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

                      LFA15Fモデル 15W単出力 基板単体タイプ

                        スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

                        スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

                          スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

                          スイッチング電源 ユニットタイプ PBAシリーズ(300~1500W)

                            メーカー コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル
                            通常価格 5,289円 2,279円 3,981円 2,671円 5,976円 9,491円 5,691円 3,271円 7,021円 1,614円 1,871円 3,900円 25,786円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル マルチ シングル
                            入力電圧 AC/DC - AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC専用 AC専用 AC/DC -
                            入出力端子形状 コネクタ - 端子台 端子台 端子台 端子台 端子台 端子台 端子台 コネクタ コネクタ - 端子台
                            入力電圧(V) AC85~132/DC110~170 - AC85~264/DC110~370 AC85~264/DC110~370 AC85~264/DC120~370 AC85~264/DC120~370 AC85~264/DC120~370 AC85~264/DC110~370 AC85~264/DC120~370 AC85~264 AC85~264 - -
                            過電流保護回路 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

                            LCAシリーズ 基板単体タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            電源回路
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/31
                            省力機器の電源回路に使いました。

                            在庫品ということで他社製品の無いときに代替えとして使用しました。

                            価格にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工業計測器に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/23
                            形状が小さかったので選びました。品質や性能は特に問題ありませんでした。取り付けもスムーズに行えました。取り付けた際にコンパクトなところがスペースを取らずに使いやすくてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました