(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノイズフィルター SS6シリーズ

ノイズフィルター SS6シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,424円 ~ 4,472円
税込価格
4,866円 ~ 4,919円

※ヒューズは別売りです。フィルタ減衰を小型フォームで統合。【特長】・パネルマウ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ヒューズは別売りです。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

フィルタ減衰を小型フォームで統合したパワーエントリーモジュールの特長

04SS6-B2BS-QBB

左右ネジ取付寸法図

推奨パネルカット寸法図

上面図

側面図

06SS6-B2BS-QBB

左右ネジ取付寸法図

推奨パネルカット寸法図

上面図

側面図

10SS6-B2BS-QBB

左右ネジ取付寸法図

推奨パネルカット寸法図

上面図

側面図

型番動作
温度範囲
使用時
周辺温度範囲
保管
温度
相対
湿度
適合ヒューズ(別売)
サイズ  参考型番  
04SS6-B2BS-QBB-25~110℃50℃-40~85℃20~95%
(結露なきこと)
Φ4.99~5.31
×20mm
MF-2040H
06SS6-B2BS-QBBFG-10-6A
10SS6-B2BS-QBBMF-2100H

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4

1個

4,424( 4,866円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6

1個

4,424( 4,866円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

4,472( 4,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

※ヒューズは別売りです。

フィルタ減衰を小型フォームで統合。
【特長】
・パネルマウント、フランジ・ヒューズフォルダー:二本用。
・入力IECinlet:C14・スイッチ耐用回数6,000回。
・ブリスターパック梱包。
・シリアル番号を採用。
・全シリーズに於いてシリアルナンバーを採用しており、お客様のトレサビリティ管理をサポート。
【用途】
・安全試験機。
・情報機器装置・計測機器・制御装置・サーバー他。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ヒューズは別売りです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノイズフィルター SS6シリーズ

ノイズフィルター SS6シリーズ

    ノイズフィルター SS3シリーズ

    ノイズフィルター SS3シリーズ

      ノイズフィルター SS1シリーズ

      ノイズフィルター SS1シリーズ

        【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

        【PANASONIC】製商品 国内刃型コンセント 露出アウトレット/2P、接地2Pタイプ

          国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

          国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A

            IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

            IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

              IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

              IEC規格 ヒューズホルダ付インレット(スナップイン)/C14

                IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

                IEC規格 インレット(スナップイン)/C14

                  防水形パネルコンセント(セット品)

                  防水形パネルコンセント(セット品)

                    国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ

                    国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ

                      IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20

                      IEC規格 インレット(ネジ止め)/C20

                        変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ

                        変換アダプタ/A・B3・BF・SEタイプ→Oタイプ

                          【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                          【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                            メーカー High&Low High&Low High&Low ミスミ Panasonic ミスミ ミスミ ミスミ アメリカン電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,424円 2,800円 1,450円 414円 414円 303円 317円 316円 2,941円 491円 1,988円 4,000円 1,014円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット インレット インレット アウトレット アウトレット/ソケット アウトレット インレット インレット アウトレット アウトレット インレット 変換アダプタ プラグ
                            形状 C14 C14 C14 - - IEC C13 IEC C14 IEC C14 接地形3P 引掛形 その他 IEC C20 - A-3
                            定格電圧(V) 115/250 115/250 115/250 125 125 250 250 250 250 125 250 250 125
                            代表規格 UL UL UL PSE - UL / CCC / CSA UL / CUL / CCC UL / CCC / CSA PSE PSE UL / CSA - PSE

                            ノイズフィルター SS6シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            装置のACインレット兼SWとして
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/18
                            SW,NF,ACインレットが一体型なのでコンパクトで配線も不要なので助かる。
                            ただ、缶ヒューズが本製品には含まれていないことを明記してほしい。
                            別途購入したため、1日工程が遅れてしまったので。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボックスのインレット
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/23
                            ボックスを制作した時に電源のインレットとして利用しています。
                            ヒューズが入っていないため、別途購入が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 使用するヒューズのサイズを教えてください。
                            A
                            ヒューズサイズは5x20mmです。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました