(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:06SS3-2S-Q
ノイズフィルター SS3シリーズ ヒューズフォルダツキンレット SS3シリーズ

ノイズフィルター SS3シリーズ 06SS3-2S-Q

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,031円
税込単価
3,334円

小型で、減衰特性を発揮するノイズフィルター。【特長】・パネルマウント、フランジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ヒューズは別売りです。

型番

06SS3-2S-Q 解除

Loading...

06SS3-2S-Q の仕様・寸法情報

商品情報

小型で、減衰特性を発揮するノイズフィルターの特長

04SS3-2S-Q

SS3シリーズ:関連画像

左右ネジ取付寸法図

SS3シリーズ:関連画像

推奨パネルカット寸法図

SS3シリーズ:関連画像

上面図

SS3シリーズ:関連画像

側面図

06SS3-2S-Q

SS3シリーズ:関連画像

左右ネジ取付寸法図

SS3シリーズ:関連画像

推奨パネルカット寸法図

SS3シリーズ:関連画像

上面図

SS3シリーズ:関連画像

側面図

10SS3-2S-Q

SS3シリーズ:関連画像

左右ネジ取付寸法図

SS3シリーズ:関連画像

推奨パネルカット寸法図

SS3シリーズ:関連画像

上面図

SS3シリーズ:関連画像

側面図

詳細仕様

型番動作
温度範囲
使用時
周辺温度範囲
保管
温度
相対
湿度
適合ヒューズ(別売)
サイズ  参考型番  
04SS3-25-Q-25~110℃50℃-40~85℃20~95%
(結露なきこと)
Φ4.99~5.31
×20mm
MF-2040H
06SS3-25-QFG-10-6A
10SS3-25-QMF-2100H

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06SS3-2S-Q

6

1個

3,031( 3,334円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型で、減衰特性を発揮するノイズフィルター。
【特長】
・パネルマウント、フランジ・ヒューズフォルダー:二本用。
・入力IECinlet:C14・ブリスターパック梱包。
・シリアル番号を採用。
【用途】
・通信システム。
・ラックマウント装置・映像音声装置・照明機器他。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • ヒューズは別売りです。

カタログ

 

06SS3-2S-Qで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノイズフィルター SS3シリーズの型番06SS3-2S-Qのページです。
型番06SS3-2S-Qに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノイズフィルター SS3シリーズ

ノイズフィルター SS3シリーズ

    ノイズフィルター SS1シリーズ

    ノイズフィルター SS1シリーズ

      Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

      Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

        複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

        複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

          複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

          複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

            Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

            Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

              ノイズフィルター SS6シリーズ

              ノイズフィルター SS6シリーズ

                海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                  【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                  【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                    パネル用コンセント

                    パネル用コンセント

                      パネル用コンセントシリーズ

                      パネル用コンセントシリーズ

                        ACアウトレット AC-1シリーズ

                        ACアウトレット AC-1シリーズ

                          ACアウトレット Gシリーズ

                          ACアウトレット Gシリーズ

                            メーカー High&Low High&Low Schaffner アメリカン電機 アメリカン電機 DELTRON High&Low スワロー電機 ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 エコー電子 エコー電子
                            通常価格 2,800円 1,450円 2,982円 6,797円 8,255円 3,474円 4,424円 3,170円 1,014円 750円 1,450円 180円 414円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット インレット - アウトレット アウトレット - インレット 変換プラグ プラグ アウトレット アウトレット アウトレット/ソケット アウトレット/ソケット
                            形状 C14 C14 - 接地形2P A-3平刃形 接地形2P A-3平刃形 - C14 マルチ A-3 - 接地形2P 抜止形 A-2 A-3
                            定格電圧(V) 115/250 115/250 - 125 125 - 115/250 125/250 125 - 125 125 125
                            代表規格 UL UL - PSE PSE - UL - PSE - PSE / UL - PSE / UL / CSA

                            ノイズフィルター SS3シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            小さいコントローラの装置を作る際に電源入力のところで使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            小さいコントローラの装置を作る際に電源入力のところで使用しています。寸法がちょうど良かったので選びました。他の商品も検討いたしましたが、性能も同程度で価格がHigh&Lowの商品の方が値段が安かったので使っています。装置自体がノイズを気にするものではなかったので、特に問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q ファストン端子の幅を教えてください。
                            A
                            6.3mm(#250)です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            04SS3-2S-Q
                            10SS3-2S-Q
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました