(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノイズフィルター SS1シリーズ

ノイズフィルター SS1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,450円 ~ 2,015円
税込価格
1,595円 ~ 2,217円

減衰効果を向上、コンパクトなインレットフィルタ。【特長】・パネルマウント、フラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

減衰効果を向上、コンパクトなインレットフィルタの特長

04SS1-Q(S)

SS1シリーズ:関連画像

左右ネジ取付寸法図

SS1シリーズ:関連画像

推奨パネルカット寸法図

SS1シリーズ:関連画像

上面図

SS1シリーズ:関連画像

側面図

06SS1-Q(S)

SS1シリーズ:関連画像

左右ネジ取付寸法図

SS1シリーズ:関連画像

推奨パネルカット寸法図

SS1シリーズ:関連画像

上面図

SS1シリーズ:関連画像

側面図

10SS1-Q(S)

SS1シリーズ:関連画像

左右ネジ取付寸法図

SS1シリーズ:関連画像

推奨パネルカット寸法図

SS1シリーズ:関連画像

上面図

SS1シリーズ:関連画像

側面図

詳細仕様

型番動作
温度範囲
使用時
周辺温度範囲
保管
温度
相対
湿度
04SS1-Q(Q)-25~110℃50℃-40~85℃20~95%
(結露なきこと)
06SS1-Q(Q)
10SS1-Q(Q)
15SS1-Q(Q)
15SS1-S(Q)

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4

1個

1,450( 1,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6

1個

2,000( 2,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

2,015( 2,217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15

1個

2,000( 2,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15

1個

2,000( 2,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

減衰効果を向上、コンパクトなインレットフィルタ。
【特長】
・パネルマウント、フランジ・入力IECinlet:C14。
・ブリスターパック梱包。
・シリアル番号を採用。
・全シリーズに於いてシリアルナンバーを採用しており、お客様のトレサビリティ管理をサポート。
【用途】
・電源。
・情報機器装置・計測機器・制御装置他。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノイズフィルター SS1シリーズ

ノイズフィルター SS1シリーズ

    ノイズフィルター SS3シリーズ

    ノイズフィルター SS3シリーズ

      Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

      Schaffner IECフィルタ(オス/IEC規格/IEC・EN 60939 パネルマウント)

        Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

        Deltron IECフィルタ オス パネルマウント 10A 250 V ac/dc

          複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

          複式ハイパーアウトレット 平刃形 15A

            ノイズフィルター SS6シリーズ

            ノイズフィルター SS6シリーズ

              旅行者向け海外用変換プラグ(Oタイプ) T-HPAOWH

              旅行者向け海外用変換プラグ(Oタイプ) T-HPAOWH

                海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                海外・諸外国用変換プラグ(MPシリーズ)

                  旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ) T-HPASEWH

                  旅行者向け海外用変換プラグ(SEタイプ) T-HPASEWH

                    複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

                    複式ハイパー埋込コンセント 平刃形 15A

                      【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                      【明工社】延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)

                        国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ

                        国内刃型コンセント アウトレット(スナップイン)/2Pタイプ

                          IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

                          IEC規格 アウトレット(スナップイン)/C13

                            メーカー High&Low High&Low Schaffner DELTRON アメリカン電機 High&Low エレコム スワロー電機 エレコム アメリカン電機 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,450円 2,800円 2,982円 3,474円 6,797円 4,424円 890円 3,170円 702円 8,255円 1,014円 491円 303円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 インレット インレット - - アウトレット インレット - 変換プラグ - アウトレット プラグ アウトレット アウトレット
                            形状 C14 C14 - - 接地形2P A-3平刃形 C14 - マルチ - 接地形2P A-3平刃形 A-3 その他 IEC C13
                            定格電圧(V) 115/250 115/250 - - 125 115/250 - 125/250 - 125 125 125 250
                            代表規格 UL UL - - PSE UL - - - PSE PSE PSE UL / CCC / CSA

                            ノイズフィルター SS1シリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            特機製品に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/23
                            特機製品に使用しています。今回の購入は2回目になりますが、ACインレットをシャーシにネジ留めしたい、部品サイズをできるだけコンパクトにしたいという理由で選定しています。取り付けは簡単にしっかりと固定できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のインレット
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            UL規格でノイズフィルター付きのインレットとしては低価格だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤の中で使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/17
                            制御盤の中で使用しています。他社の商品と比較して性能が同じでしたので、値段が安いことと納期が早いのでSS1シリーズのノイズフィルターを購入しました。期待通りにノイズが軽減されていますのでトラブルもなく問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 端子の厚み(寸法)について教えてください。
                            A
                            0.8±0.1mmです。

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました