(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mini-XLシリーズ プラグ(メタルキャップ)

Mini-XLシリーズ プラグ(メタルキャップ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,352円
税込単価
1,487円

【特長】・Mini-XLシリーズ プラグ(メタルキャップ)・XLシリーズ のワ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    3
  • 許容電圧(V):
    125
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    M-XL
  • キャップバリエーション:
    メタルキャップ
  • 使用温度範囲(℃):
    -35~+85
  • 適用電線(最大) (AWG):
    24
  • ワイヤ断面積(最大)(mm2):
    0.2
  • コンタクト 材質/仕上げ:
    銅合金/金メッキ

型番

M-XL-4-11M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ピン数
適用ピン・コンタクト
コンタクト配列
シェルスタイル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-XL-4-11M

4
メス(ソケット)
4
ソケットプラグ
10

1個

1,352( 1,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mini-XLシリーズ プラグ(メタルキャップ)
・XLシリーズ のワンタッチロック式を継承しながら小型化にしたことにより機器のダウンサイジング化に対応可能な製品です
・放送機器だけではなく様々なアプリケーションにおいても簡易ロック方式のI/Oコネクタとしてご要望にお応えできます

M-XL-4-11Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mini-XLシリーズ プラグ(メタルキャップ)の型番M-XL-4-11Mのページです。
型番M-XL-4-11Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Mini-XLシリーズ プラグ(メタルキャップ)

Mini-XLシリーズ プラグ(メタルキャップ)

    Mini-XLシリーズ プラグ(ラージキャップ)

    Mini-XLシリーズ プラグ(ラージキャップ)

      Mini-XLシリーズ 角型フランジソケットレセプタクル

      Mini-XLシリーズ 角型フランジソケットレセプタクル

        DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)

        DINコネクタ (ドイツDIN規格準拠)

          HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)

          HR10 中継アダプタ(ワンタッチロック)

            【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

            【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

              HR10 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

              HR10 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                  バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)

                  バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)

                    PLT-30シリーズ プラグ

                    PLT-30シリーズ プラグ

                      NR ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                      NR ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                        プラスチック丸形コネクタ RP5シリーズ

                        プラスチック丸形コネクタ RP5シリーズ

                          DINコネクタ ストレートプラグ(差込型)

                          DINコネクタ ストレートプラグ(差込型)

                            メーカー ITTキャノン ITTキャノン ITTキャノン マル信無線電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. ミスミ ヒロセ電機 ミスミ
                            通常価格 1,352円 1,454円 1,671円 252円 931円 747円 1,005円 1,789円 10,500円 640円 989円 158円 252円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 - - ケーブル接続 - ケーブル接続 - パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 - -
                            シリーズ その他 その他 - DIN/miniDIN HR10 - HR10 - MS PLT-30 NR その他 -
                            許容電流(A) 3 3 - 1 2 - 2 - - - - 5 -
                            許容電圧(V) 125 125 - 100 100/140 - 100/140 - - 250 250 - -
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ - ハンダ ハンダ - ハンダ - ハンダ ハンダ ハンダ - -

                            Mini-XLシリーズ プラグ(メタルキャップ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました