樹脂PCボードホルダー。【特長】・パネル取付ビス:M2.5×8丸皿・ボード取付...
PCボードをパネルに取り付けるときに利用
名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|---|
ダイキャストPCボードホルダー | 10 | 亜鉛ダイキャスト | 無処理 |
パネル取付ビス | 10 | 鉄丸皿M2.5×8 | ニッケルメッキ |
PCボード取付ビス | 10 | 鉄バインドM2.5×8 | ニッケルメッキ |
寸法図
型番 | 幅 | 高さ | 奥行 |
---|---|---|---|
PCB-D1 | 10 | 11.2 | 8.5 |
Loading...
樹脂PCボードホルダー。
【特長】
・パネル取付ビス:M2.5×8丸皿
・ボード取付ビス:M2.5×8バインド
・導通製品
【用途】
・フロントパネルにPCボードを取付ける際にご利用下さい
PCB-D1で型番確定
ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズの型番PCB-D1のページです。
型番PCB-D1に関する仕様情報を記載しております。