(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LR型ラック収納棚サポートアングル

LR型ラック収納棚サポートアングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円

ラックの補強用のLR型ラック収納棚サポートアングル。【用途】・HRE/HRJ型...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ・ナット・その他部品
  • 商品名称:
    LR型ラック収納棚サポートアングル
  • 幅(W)(mm):
    440
  • 高さ(H)(mm):
    15
  • D(奥行き)(mm):
    25
  • 材質:
    SPCC t1.6
  • 備考:
    HRE・HRJ型収納棚の放熱穴に合わせて穴位置が決まっていますので付属ビスセットにて固定して下さい。他の棚板に使用される場合は、3-φ4.5の穴加工が必要になります。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

LR型ラック収納棚サポートアングルの仕様

製品イメージ

製品イメージ

使用方法

  • ※ HRE/HRJ型収納棚の放熱穴に合わせて穴位置が決まっているので付属ビスセットにて固定してください。ほかの棚板に使用される場合は、3-φ4.5(直径4.5mm)の穴加工が必要です。

付属

  • 三価黒バインドM4×10ビズ付
  • 三価黒M4ナット付

寸法図表

(単位:mm)

寸法図

寸法図

型番材質色/表面処理自重(kg)
LR-15ASPCC t1.6ベージュ塗装0.22
LR-15BSPCC t1.6黒半つや塗装0.22

型番リスト

型番
色/表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR-15B

黒半つや塗装
10

1個

1,577( 1,735円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラックの補強用のLR型ラック収納棚サポートアングル。
【用途】
・HRE/HRJ型収納棚の放熱穴に合わせ、決まった穴位置に付属ビスセットに固定。

カタログ

 

LR-15Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LR型ラック収納棚サポートアングルの型番LR-15Bのページです。
型番LR-15Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LR型ラック収納棚サポートアングル

LR型ラック収納棚サポートアングル

    連結用架台 RPO77 オプションパーツ

    連結用架台 RPO77 オプションパーツ

      ヒンジ RKPシリーズ

      ヒンジ RKPシリーズ

        前後取付マウント台板 RPM15

        前後取付マウント台板 RPM15

          ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

          ケーブルサポート RP84・RPK84・RPN84

            BR型ラック収納棚用落下防止バー

            BR型ラック収納棚用落下防止バー

              スリット付台板 RP15シリーズ

              スリット付台板 RP15シリーズ

                NNP型ネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル

                NNP型ネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル

                  スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                  スリット付棚板 RP913-S パネルサイズ1U~5U

                    PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

                    PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター

                      ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

                      ダイキャストPCボードホルダー PCBシリーズ

                        フロアースタンド固定金具 RP□731

                        フロアースタンド固定金具 RP□731

                          フロントパネルA RKPシリーズ

                          フロントパネルA RKPシリーズ

                            メーカー タカチ電機工業 河村電器産業 摂津金属工業 河村電器産業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 タカチ電機工業 河村電器産業 リタール タカチ電機工業 河村電器産業 摂津金属工業
                            通常価格 1,577円 5,408円 2,888円 11,658円 2,679円 1,622円 5,789円 4,074円 4,624円 1,858円 3,888円 2,904円 2,905円
                            通常出荷日 2日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台 パネル・台 パネル・台 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 ねじ・ナット・その他部品 パネル・台
                            商品名称 LR型ラック収納棚サポートアングル - - - - BR型ラック収納落下防止バー - NNP型EIAネームプレート結線バー付音声入出力コネクターパネル - - - - -
                            幅(W)(mm) 440 - - - - - - 482.6 - - - - -
                            高さ(H)(mm) 15 - - - - - - - - - - - -
                            D(奥行き)(mm) 25 - - - - - - - - - - - -

                            LR型ラック収納棚サポートアングルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました