(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルグランド THA45シリーズ

ケーブルグランド THA45シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 2.5平均満足度2.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
277円 ~ 442円
税込価格
305円 ~ 486円

保護等級IP68相当のケーブルグランド。【特長】・本体とゴムブッシュが一体成型...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

THA45シリーズの詳細

商品画像

商品画像

本体とゴムブッシュが一体成型され、隙間のない構造なので、防水性に優れている。

本体とゴムブッシュが一体成型され、隙間のない構造なので、防水性に優れている。

寸法図

寸法図

構成部品

照番名称個数材質
1キャップ1※PA66 / PA66-GF
2コネクタ本体1 PA66 / TPE
3ナット1 PA66
  • ※ THA452シリーズのキャップはPA66になります。

機種内容

型番G適合ケーブル径LH
最大
SW Adm
ネジ規格ネジ外径取付穴径最小最大
THA450-16S □M16×1.515.3φ15.7φ5φ7.5829.51921.6245
THA450-16L □M16×1.515.3 φ15.7φ7.5φ9.5829.51921.6245
THA451-20 □M20×1.520φ20.2φ10.5φ148312426.326.57
THA451-20-2 □M20×1.520φ20.2 φ6×28312426.326.57
THA452-25 □M25×1.525φ20.2φ14φ17834293235.26

型番リスト

型番
形状
使用ケーブル外径
ネジ規格
材質
保護機能(耐環境性)
代表規格
色仕様/表面処理
材質詳細
ねじサイズ
適合電線径 φ(mm)
取付穴寸法 φ(mm)
代表規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
一体型
Φ7.5~9.5mm
Mネジ
樹脂
その他
防水性
CE
ブラック/グレー
PA66-GF(キャップ)PA66/TPE(コネクタ本体)/PA6(ナット)
M16×1.5
-
15.7
-
10

1個

392( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

一体型
Φ7.5~9.5mm
Mネジ
樹脂
その他
防水性
CE
ブラック/グリーン
PA66-GF(キャップ)PA66/TPE(コネクタ本体)/PA6(ナット)
M16×1.5
-
15.7
-
10

1個

392( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

一体型
Φ7.5~9.5mm
Mネジ
樹脂
その他
防水性
CE
ライトグレー/グレー
PA66-GF(キャップ)PA66/TPE(コネクタ本体)/PA6(ナット)
M16×1.5
-
15.7
-
10

1個

392( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

一体型
Φ5~7.5mm
Mネジ
樹脂
その他
防水性
CE
ブラック/グリーン
PA66-GF(キャップ)PA66/TPE(コネクタ本体)/PA6(ナット)
M16×1.5
-
15.7
-
10

1個

277( 305円 )

2日目

一体型
Φ6×2mm
Mネジ
樹脂
その他
防水性
CE
ブラック/グレー
PA66-GF(キャップ)PA66/TPE(コネクタ本体)/PA6(ナット)
M20×1.5
-
20.2
-
10

1個

442( 486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

一体型
Φ6×2mm
Mネジ
樹脂
その他
防水性
CE
ブラック/グリーン
PA66-GF(キャップ)PA66/TPE(コネクタ本体)/PA6(ナット)
M20×1.5
-
20.2
-
10

2個

431( 474円 )

3日目

一部当日出荷可能

一体型
Φ6×2mm
Mネジ
樹脂
その他
防水性
CE
ライトグレー/グレー
PA66-GF(キャップ)PA66/TPE(コネクタ本体)/PA6(ナット)
M20×1.5
-
20.2
-
10

1個

442( 486円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

一体型
Φ10.5~14mm
Mネジ
樹脂
その他
防水性
CE
ライトグレー/グレー
PA66-GF(キャップ)PA66/TPE(コネクタ本体)/PA6(ナット)
M20×1.5
-
20.2
-
-

1個

431( 474円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

保護等級IP68相当のケーブルグランド。
【特長】
・本体とゴムブッシュが一体成型され、隙間のない構造なので、防水性に優れる。
【用途】
・屋外の電力ケーブル、センサーケーブルの防水・防塵に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルグランド THA45シリーズ

ケーブルグランド THA45シリーズ

    スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

    スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

      THA45シームレス型ケーブルグランド

      THA45シームレス型ケーブルグランド

        防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ

        防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ

          AGE EMCシールドケーブルグランド

          AGE EMCシールドケーブルグランド

            耐候性Mネジケーブルグランド RMWシリーズ

            耐候性Mネジケーブルグランド RMWシリーズ

              ケーブルグランド(ケーブル保護ガイド付き)

              ケーブルグランド(ケーブル保護ガイド付き)

                金属製エスシーロック:SCBRシリーズ

                金属製エスシーロック:SCBRシリーズ

                  PGネジケーブルグランド RPGシリーズ

                  PGネジケーブルグランド RPGシリーズ

                    【ケーブルグランド】コネクタ用アクセサリ

                    【ケーブルグランド】コネクタ用アクセサリ

                      メタルミニケーブルグランド

                      メタルミニケーブルグランド

                        ケーブルグランド(耐熱)

                        ケーブルグランド(耐熱)

                          防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-WSシリーズ

                          防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-WSシリーズ

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) タカチ電機工業 タカチ電機工業 ミスミ 星和電機 タカチ電機工業 ILME 日本エイ・ヴィー・シー ミスミ オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
                            通常価格 277円 280円 383円 200円 2,353円 151円 500円 652円 140円 453円 10,265円 605円 628円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            規格(IP) IP68相当 IP67相当 - - - - - - IP67相当 - - - -

                            ケーブルグランド THA45シリーズのレビュー

                            評価 2.5 平均満足度:2.5 2件のレビュー
                            耐熱性を要求される場所で使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/30
                            この製品は防水が売りですが、100℃前後で使えるケーブルグランドでもあります。
                            NA2517K 耐震 PSE/UL対応ロボットケーブルと合わせて80℃近くで使うものに使用しました。
                            ケーブル外径の適合幅が狭いので選定に注意が必要で、ブッシュと一体なのでブッシュだけ交換する訳にも行きませんから、できればもう少し細いケーブル用かΦ12穴用の物があると良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外の電力ケーブルに使用
                            評価 1.0満足度:1.02020/02/14
                            屋外で使用するため、雨水が入らないようにこの商品を選定しました。塩ビのφ200の4mぐらいのパイプの末端にメクラをして、端面にねじ込みで差し込んでケーブルを取り込みました。機器のジョイントのケーブルに使用しています。しかし、雨水が入ってきてしまい、うまくいきませんでした。シールして絶対に雨水が入らないようにして使っています。商品としては問題ないと思います。使い方が悪かったのか、それとも制御盤で使う商品だったのかと後から思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました