保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイキャスト製の端子ボックスです。【特...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
極数は6P~30Pで全6サイズ。
TMA型アルミダイキャスト端子ボックスの構成内容。
定格電圧 | 400V |
---|---|
定格電流 | 17.5A |
定格適合電線 | 1.5mm2 |
標準締付トルク | 0.8N・m |
照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色/表面処理 |
---|---|---|---|---|
1 | トップカバー | 1 | アルミダイキャスト | グレー塗装 |
2 | ボディー | 1 | アルミダイキャスト | グレー塗装 |
3 | ガスケット | 1 | ポリウレタン | ブラック |
4 | 導電板 | 6~30 | 真ちゅう | ニッケルメッキ |
5 | 端子ビス | 12~60 | 鉄(ナベM3.5) | ニッケルメッキ |
6 | 端子基台 | 1 | PBT(UL94V-0) | ライトグレー |
7 | 端子台取付ビス | 2~4 | 鉄(ナベM4、M6) | 三価クロメート |
8 | カバースクリュー | 4 | ステンレス | 無処理 |
型番 | L | W | H | 端子台極数 | 自重(g) |
---|---|---|---|---|---|
TMA-6P | 80 | 75 | 57.5 | 6P | 341 |
TMA-9P | 100 | 100 | 80 | 9P | 642 |
TMA-15P | 100 | 160 | 80 | 15P | 867 |
TMA-20P-AS | 132 | 150 | 90 | 10P×2列 | 1,394 |
TMA-20P | 120 | 220 | 80 | 20P | 1,426 |
TMA-30P-AS | 120 | 220 | 80 | 15P×2列 | 1,529 |
TMA-6Pの寸法図。
TMA-9Pの寸法図。
TMA-15Pの寸法図。
TMA-20P-ASの寸法図。
TMA-20Pの寸法図。
TMA-30P-ASの寸法図。
適合圧着端子の寸法図。
型番 |
外形寸法W 横(幅) |
外形寸法H 縦(高さ) |
外形寸法D 奥行(厚み) |
設置 |
端子台 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
75
|
57.5
|
80
|
屋内・屋外兼用
|
6P
| - | 1個 | 3,400円(
3,740円
) | 2日目 | |
100
|
80
|
100
|
屋外
|
9P
| 10 | 1個 | 4,750円(
5,225円
) | 2日目 | |
160
|
80
|
100
|
屋外
|
15P
| 10 | 1個 | 6,080円(
6,688円
) | 2日目 | |
220
|
80
|
120
|
屋外
|
20P
| 10 | 1個 | 7,730円(
8,503円
) | 2日目 | |
150
|
90
|
132
|
屋外
|
10P×2列
| 10 | 1個 | 7,610円(
8,371円
) | 2日目 | |
220
|
80
|
120
|
屋外
|
15P×2列
| 10 | 1個 | 8,800円(
9,680円
) | 2日目 |
Loading...
保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイキャスト製の端子ボックスです。
【特長】
・端子台とボックスが一体の構造で、端子台をボックスに取付る手間が省ける。
・端子の極数は6P~30P、6サイズを揃えています。
・アルミダイキャスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。
【用途】
・産業設備、工作機械の電力ケーブルの接続、モーターの中継、センサーの中継に最適。