(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)

外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
26,480円  特別価格 
税込価格
29,128円  特別価格 

ハイレベルな衝撃耐性を兼ね備えたポータブルハードディスク。【特長】・USB 3...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • 寸法 長さ(mm):
    129.5
  • 特長:
    耐衝撃性

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連画像

TS2TSJ25M3S

TS2TSJ25M3S

TS2TSJ25M3S

TS2TSJ25M3G

TS2TSJ25M3G

高速データ転送と衝撃や振動からのデータ保護で快適にデータを扱えるポータブルハードディスク

外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃):関連画像

製品情報
型番:TS2TSJ25M3(2TB) /TST1SJ25M3(1TB)
カラー: グレー/ライムグリーン

外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃):関連画像

ワンタッチ自動バックアップボタン

製品仕様

外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃):関連画像

外付けハードディスクStoreJet2.5耐衝撃ポータブルハードディスクの寸法図

 

仕様

サイズ:129.5mm×80.8mm×16.1mm
重量:2TB:230g
ストレージメディア:2.5インチSATA HDD
接続インターフェース:USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (USB 2.0にも対応)
動作電圧:USB DC 5V
動作環境温度:5~55℃
省エネモード:10分
認証:CE、FCC、BSMI
システム:以下のいずれかのオペレーションシステムおよびUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータMicrosoft Windows 7/Microsoft Windows 8/Microsoft Windows 8.1/Microsoft Windows 10/
Mac OS 10.7以降/Linux Kernel 2.6.31以降

 

この商品の使用上の注意

米軍落下試験規格のMIL-STD-810G 516.6に相当するテストを実施して耐衝撃性能を確認しています。(製品強度についてのテストであり、保存データの保証ではございません。)

型番リスト

型番
インターフェイス
HDD/SSD容量
代表規格
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
容量詳細
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
USB3.1
1TB以上5TB未満
CE
80.8
16.1
2TB
-
10

1個

26,480( 29,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

USB3.1
1TB以上5TB未満
CE
80.8
16.1
2TB
-
10

1個

26,480円

17,212

( 18,933円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイレベルな衝撃耐性を兼ね備えたポータブルハードディスク。
【特長】
・USB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
・米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
・シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
・アイロングレーとミリタリーグリーンのカラーバージョンがあります。
・ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。
・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能付き。
・トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
【用途】
・持ち運ぶことの多いビジネスマンや、屋外で利用するユーザーに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)

外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)

    外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

    外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

      3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO

      3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO

        ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

        ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

          外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

          外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

            メーカー トランセンド トランセンド トランセンド トランセンド バッファロー
            通常価格 26,480円 9,000円 73,520円 10,458円 80,256円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
            種類 HDD HDD HDD HDD HDD
            寸法 長さ(mm) 129.5 131.8 172.4 129.5 127
            特長 耐衝撃性 耐衝撃性 - 耐衝撃性 -

            外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)のレビュー

            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
            外付けHDDとして
            評価 5.0満足度:5.02018/09/19
            シンプルで、多少耐衝撃性もあります。複数台を5年近く使用していますが特に問題は見当たりません。寿命が来てもまたこのシリーズを買うと思います。

            もっと読む 閉じる

            8が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            画像センサの画像保存
            評価 5.0満足度:5.02018/06/04
            某メーカー画像機の画像保存用に使用
            取りこぼしもなく普通に使えます 既に2台使用していますが問題は起きておりません。 あと2台購入するつもりです。

            もっと読む 閉じる

            8が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            出張用に
            評価 5.0満足度:5.02020/01/28
            映像や画像を出張先で撮影したあとの保存先に使っています。
            あちこち移動してハードに使っていますが、結構強いのか壊れること無く
            数年使えています。

            もっと読む 閉じる

            5が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ハ−ド
            評価 4.0満足度:4.02021/10/22
            最近データがとぶことがおおいので
            デ−タ保存は必要です
            やはりデータ命ですからね

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました