(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS1TSJ25H3B
外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃) ソトヅケハードディスク

外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃) TS1TSJ25H3B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

頑丈な耐久性とデザイン性にこだわり、持ち運びに最適なポータブルハードディスク。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 長さ(mm):
    131.8
  • 寸法 幅(mm):
    80.8
  • 特長:
    耐衝撃性

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

TS1TSJ25H3B の仕様・寸法情報

商品情報

スタイリッシュなデザインと、優れた耐衝撃性、大容量ストレージを兼ね備えたポータブルハードディスク

カラー:パープル

カラー:パープル

 

1TB

TS1TSJ25H3P

2TB

TS2TSJ25H3P

 

カラー:ネイビーブルー

カラー:ネイビーブルー

 

1TB

TS1TSJ25H3B

2TB

TS2TSJ25H3B

 

製品仕様

外付けハードディスクStoreJet2.5耐衝撃シリーズの寸法図

外付けハードディスクStoreJet2.5耐衝撃シリーズの寸法図

 

仕様

 

サイズ:131.8mm×80.8mm×19.0mm(1TB/2TB)
131.8mm×80.8mm×24.5mm(3TB/4TB)
重量:1TB/2TB:197g、3TB/4TB:298g
動作電圧:USB DC 5V
動作環境温度:5~55℃
ストレージメディア:2.5インチSATA HDD
認証:CE、 FCC、 BSMI、 RCM
接続インターフェース:USB 2.0/3.0
パワーセーブモード:10分
ワンタッチバックアップ機能:有
システム:

  • USB 2.0またはUSB 3.0ポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ
  • 以下のいずれかのオペレーションシステム

Microsoft Windows 7/Microsoft Windows 8/Microsoft Windows 8.1/
Microsoft Windows 10/Mac OS X 10.7以降/Linux Kernel 2.6.31 以降

この商品の主な特長について

優れた耐衝撃性 SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応 三層構造の衝撃保護システム ラバー製のアウターケース 衝撃を吸収するハードドライブサスペンション 安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能 ワンタッチ自動バックアップボタン 256ビットAES暗号化 Transcend Elite データ管理ソフトウェア
  • 優れた耐衝撃性
  • SuperSpeed USB 3.0 & Hi-Speed USB 2.0に対応
  • 三層構造の衝撃保護システム
  • ラバー製のアウターケース
  • 衝撃を吸収するハードドライブサスペンション
  • 安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能
  • ワンタッチ自動バックアップボタン
  • 256ビットAES暗号化
  • Transcend Elite データ管理ソフトウェア

この商品の使用上の注意

  • 米軍落下試験規格のMIL-STD-810G 516.6に相当するテストを実施して耐衝撃性能を確認しています。(製品強度についてのテストであり、保存データの保証ではございません。)

型番リスト

型番
インターフェイス
HDD/SSD容量
寸法 奥行き(mm)
容量詳細
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS1TSJ25H3B

USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
1TB以上5TB未満
19
1TB
ネイビーブルー
10

1個

9,000( 9,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

頑丈な耐久性とデザイン性にこだわり、持ち運びに最適なポータブルハードディスク。
【特長】
・USB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
・米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。
・シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
・最大4TBのストレージ容量を備えているので、たくさんのファイルを保存・バックアップできます。
・ワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。
・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能付き。
・トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
【用途】
・持ち運ぶことの多いビジネスマンや、屋外で利用するユーザーに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

TS1TSJ25H3Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)の型番TS1TSJ25H3Bのページです。
型番TS1TSJ25H3Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

    ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

    ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

      外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)

      外付けハードディスク StoreJet25M3(耐衝撃)

        ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

        ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

          外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

          外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

            ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

            ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

              2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

              2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

                外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

                外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

                  ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック

                  ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック

                    USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

                    USB3.2 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうすLite」HDPH-UTR

                      メーカー トランセンド トランセンド トランセンド アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー トランセンド バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器
                      通常価格 9,000円 10,458円 26,480円 24,352円 18,720円 15,763円 12,483円 20,336円 28,093円 14,430円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                      種類 HDD HDD HDD HDD - HDD SSD HDD HDD -
                      代表規格 CE - - - - - - - - -
                      寸法 長さ(mm) 131.8 129.5 129.5 19 - 141 100 123 141 -
                      寸法 幅(mm) 80.8 - - 84 - 90 69.85 39 90 -
                      特長 耐衝撃性 耐衝撃性 耐衝撃性 - - - - - - -

                      外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)のレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                      取りためた画像の保存
                      評価 4.0満足度:4.02018/08/23
                      たまりにたまった画像データを持ち歩くために購入。
                      耐衝撃性の為すぐに壊れることもないでしょう。
                      持ち運ぶにもバックの片隅に入るのでがさばりません。

                      もっと読む 閉じる

                      7が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      データバックアップ
                      評価 4.0満足度:4.02021/04/12
                      データ用のバックアップの為購入、耐衝撃ですので安心して使えると思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      データやり取り用途
                      評価 5.0満足度:5.02020/01/28
                      データをオンラインじゃなく直接持ち運ぶ際に使っています。
                      速度も早いし、事前に送る必要がないデータはこれ1個でやり取りが
                      完結できるので便利です。
                      色も目立ちますので忘れることもありません。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      データ持ち運び
                      評価 5.0満足度:5.02019/07/03
                      優れた耐衝撃性ということで購入しました。デザインもかっこよく気に入っています。落としたりはまだしていませんが、安心して使用できます。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TS1TSJ25H3P
                      TS2TSJ25H3B
                      TS2TSJ25H3P
                      TS4TSJ25H3P
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?インターフェイス HDD/SSD容量 寸法 奥行き
                      (mm)
                      容量詳細 本体色

                      20,420円

                      ( 22,462円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10USB2.0 / USB3.1 / USB3.01TB以上5TB未満191TBパープル

                      26,620円

                      ( 29,282円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10USB2.0 / USB3.1 / USB3.01TB以上5TB未満24.52TBネイビーブルー

                      26,620円

                      ( 29,282円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10USB2.0 / USB3.1 / USB3.01TB以上5TB未満24.52TBパープル

                      31,560円

                      ( 34,716円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10USB2.0 / USB3.1 / USB3.01TB以上5TB未満24.54TBパープル

                      外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました