(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO

3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
73,520円 58,816円
税込単価
80,872円 64,698円

【特長】高速データ転送を提供するUSB3.1 Gen1規格に対応しているだけで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • 寸法 長さ(mm):
    172.4
  • 寸法 幅(mm):
    44.8
  • 寸法 奥行き(mm):
    152.4

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO:関連画像

パッケージ参考図

3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO:関連画像

使用イメージ

3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO:関連画像

外形寸法図

  • USB 3.1 Gen 1に対応。
  • 最大8TBの大容量ストレージ。
  • 省スペースの縦型デザイン。
  • 静音動作。
  • 省電力のスリープモード(EU ErP指令に適合)。
  • ワンタッチ自動バックアップボタン。
  • 256ビットAES暗号化*。
  • Transcend Elite データ管理ソフトウェア。
  • *この機能を使用するにはTranscend Eliteソフトウェアが必要。
サイズ(最大)172.4mm×152.4mm×44.8mm(6.79"×6.00"×1.76")
重量(最大)1040g(36.68oz)
接続インターフェースUSB 3.1 Gen 1
容量3TB/4TB/8TB
ストレージメディア3.5インチHDD
動作環境温度5℃(41°F)~55℃(131°F)
動作電圧AC入力:100V~240V
DC入力:12V/2A(スイッチング電源アダプタ経由)
認証FCC/BSMI
保証3年保証
パッケージ内容製品本体/アダプタ/USBケーブル
オペレーティング・システム(OS)・Microsoft Windows 7
・Microsoft Windows 8
・Microsoft Windows 10
・Mac OS X 10.5以降
・Linux Kernel 2.6.31以降

型番リスト

型番
インターフェイス
HDD/SSD容量
代表規格
容量詳細
形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS8TSJ35T3

USB2.0 / USB3.0
5TB以上
CE
8TB
-
10

1個

73,520円

58,816

( 64,698円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高速データ転送を提供するUSB3.1 Gen1規格に対応しているだけでなく、大容量ストレージを備えているので、多くのデータを快適に保存できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

 

Loading...

TS8TSJ35T3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBOの型番TS8TSJ35T3のページです。
型番TS8TSJ35T3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO

3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO

    外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

    外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

      USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

      USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

        ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

        ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

          USB3.0対応外付けハードディスク

          USB3.0対応外付けハードディスク

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

              交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

              交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

                ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

                ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

                  メーカー トランセンド アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 エレコム バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器
                  通常価格 73,520円 18,720円 15,600円 20,856円 33,840円 62,004円 24,333円 24,352円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 HDD - HDD HDD HDD NAS HDD HDD
                  寸法 長さ(mm) 172.4 - 14 168 183 128 35 19
                  寸法 幅(mm) 44.8 - 75 43 120 87 119 84
                  寸法 奥行き(mm) 152.4 - 112 134 35 205 171 120

                  3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBOのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                  外付けハードディスク
                  評価 4.0満足度:4.02018/12/11
                  3テラ以上で値段が手頃な外付けハードディスクを探してましてこちらを選びました。場所もとらずいいです。

                  もっと読む 閉じる

                  7が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  バックアップ用
                  評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                  バックアップ用に使用しました。
                  転送スピードも遅くなくて良いと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました