渡辺電機工業製デマンドコントローラ。デマンド機能の他、RS-485のマスタ器と...
外形寸法図
入力信号 | ・デマンドパルス×1点 専用パルスピックセンサ(CTF-05K, CTF-05M)を接続 ・電力量パルス×1点 無電圧接点またはオープンコレクタ |
---|---|
出力信号 | ・制御信号×3点 リレー接点出力・・・AC250V 1A/DC30V 1A ・警報信号×3点 オープンコレクタ・・・DC30V 50mA |
通信 | LAN RS-485(Modbus RTU) |
電源 | AC100~240V |
耐電圧 | AC2000V |
質量(重量) | 約350g |
外形寸法(HWD) | 123×75×66mm |
使用温湿度 | -5~+55℃ 90%RH以下 |
端子配列説明図
上面
回路ブロック図
記号 | 内容 | ||
---|---|---|---|
1 | PULSE | +12V | パルスピックセンサ信号入力 |
2 | R1 | ||
3 | R0 | ||
4 | INPUT | + | デジタル入力 |
5 | - | ||
6 | NC | 接続しない | |
7 | OUTPUT4 | + | オープンコレクタ出力1ch |
8 | - | ||
9 | OUTPUT5 | + | オープンコレクタ出力2ch |
10 | - | ||
11 | OUTPUT6 | + | オープンコレクタ出力3ch |
12 | - | ||
1 | RS485 (※) | + | RS485通信 |
3 | - | ||
5 | E | ||
2 | + | ||
4 | - | ||
6 | E |
記号 | 内容 | ||
---|---|---|---|
13 | POWER | U | 制御電源 |
14 | V | ||
15 | OUTPUT1 | リレー出力1ch | |
16 | |||
17 | OUTPUT2 | リレー出力2ch | |
18 | |||
19 | OUTPUT3 | リレー出力3ch | |
20 | |||
F.G. | F.G.端子 |
“手軽に安価にコンパクトに”を目指して開発したデマンドコントローラも、初期型のリリース後、お客様の声にお応えして現在のモデルに進化を遂げました。本製品はデマンド履歴のCSV出力に加えて、無償ソフト“エコノ見分録”にも対応しています。
型番 |
検査成績書 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
なし
| 1個 | 146,300円(
160,930円
) | 19日目 | |
付き
| 1個 | 147,276円(
162,004円
) | 19日目 |
Loading...
渡辺電機工業製デマンドコントローラ。デマンド機能の他、RS-485のマスタ器として計測データをBEMSサーバに送信可能。
【特長】
・パルスピックアップセンサと直接接続が可能。50,000/kWhの直接入力、DC12Vの電源供給に対応。
・デマンド予測を行い、機器をON/OFF制御。警報信号3点+制御信号3点の出力を実装。
・インターネット経由でサーバにデータ送信が可能。
・Web画面やCSVファイルによる簡単設定。
・計測データの蓄積&CSVファイルによる出力が可能。
・RS485マスタモジュール機能Slave機器を最大31台まで接続可能。
・パソコンやスマートフォンからデマンドグラフをリアルタイムにモニタリング。